Rola pivotantă 100 mm
Agila
EAN:
4031582365061
Numărul produsului:
2470PIP100P30-13
- Materiale nepericuloase
- Calitate testată
- Opțiuni variabile de montaj
Rola pivotantă Agila este echipată cu orificiu pentru șurub ca sistem de fixare, roțile putând fi montate cu șuruburi standard d...
Detalii
Personalizat sau volum mare? Solicitați o ofertă acum.
Fișiere CAD
Puteți descărca datele de construcție pentru acest produs.
Fișe tehnice
Rola pivotantă Agila este echipată cu orificiu pentru șurub ca sistem de fixare, roțile putând fi montate cu șuruburi standard de orice lungime. Carcasa este fabricată din tablă de oțel, medie și dispune de două curse de mingi pentru lagărul pivotant, asigurând o rotire fluidă și durabilă. Roata are un diametru de 100 mm și este dotată cu o bandă de rulare din cauciuc solid, fără marcaj, montată pe rulment cu bile de precizie pentru o funcționare silențioasă și eficientă. Înălțimea totală a ansamblului este de 135 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 80 kg la o viteză de 3 km/h, în timp ce capacitatea de încărcare statică atinge 160 kg, făcând această rolă ideală pentru aplicații industriale și comerciale care necesită mobilitate și rezistență.
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
Rulare silențioasă
Versiuni de roți moi pentru un mediu de lucru silențios
Direcționare ușoară
Cap rotativ cu rulmenți cu bile dubli
Transport cu vibrații reduse
Roți extra moi cu bune proprietăți de absorbție a șocurilor
Conductivitate certificată
Versiune conductivă pentru a proteja utilizatorii și echipamentele electrice împotriva descărcărilor electrostatice