Rola pivotantă 100 mm
Alpha stainless
Număr comandă:
990035365
EAN:
4031582346688
Numărul produsului:
8470BOG100P62 HT w/o-dustg
- Materiale nepericuloase
- Calitate testată
- Utilizare neîntreruptă
Rola pivotantă Alpha stainless este echipată cu o placă dreptunghiulară pentru fixare și dispune de o carcasă din oțel inoxidabi...
Detalii
Personalizat sau volum mare? Solicitați o ofertă acum.
Fișiere CAD
Puteți descărca datele de construcție pentru acest produs.
Fișe tehnice
Rola pivotantă Alpha stainless este echipată cu o placă dreptunghiulară pentru fixare și dispune de o carcasă din oțel inoxidabil, greu, cu lagăr pivotant cu două curse de mingi pentru funcționare optimă. Roata este fabricată din termoset plastic, rezistent la căldură, cu banda de rulare identică cu corp roată și lagărul de tip bucșă rulment uscată, având un diametru de 100 mm. Înălțimea totală a ansamblului este de 128 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 125 kg la viteza de 4 km/h, iar capacitatea statică atinge 250 kg. Produsul este destinat aplicațiilor în cărucioare de catering și sisteme de livrare a meselor, construcții de containere, sisteme electronice, tehnologie pentru camere curate, tehnologie de stingere a incendiilor, protecție împotriva incendiilor, construcții de mașini și echipamente de transport.
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
Utilizare neîntreruptă
Rulment pivotant cu inel de praf pentru mișcare continuă și neîntreruptă
Roți cu uzură redusă
Roți durabile cu uzură extrem de redusă
Direcționare ușoară
Cap rotativ cu rulmenți cu bile dubli
Spălare permanentă
Toate componentele metalice realizate din oțel inoxidabil
Materiale cu întreținere redusă
Toate componentele metalice realizate din aluminiu sau oțel inoxidabil
Rezistență constantă la căldură
Roți fabricate din material rezistent la căldură pentru utilizare în medii extreme