Rola pivotantă 100 mm
Alpha stainless
Număr comandă:
990035518
EAN:
4031582346701
Numărul produsului:
8470IDG100P62 HT w/o-dustg traed-1023
- Materiale nepericuloase
- Calitate testată
- Utilizare neîntreruptă
Rola pivotantă Alpha stainless este echipată cu o placă dreptunghiulară pentru fixare și dispune de o carcasă din oțel inoxidabi...
Detalii
Personalizat sau volum mare? Solicitați o ofertă acum.
Rola pivotantă Alpha stainless este echipată cu o placă dreptunghiulară pentru fixare și dispune de o carcasă din oțel inoxidabil greu cu lagăr pivotant cu două curse de mingi pentru funcționare optimă. Roata are corpul din aluminiu și banda de rulare din material rezistent la căldură și umezire, fiind dotată cu bucșă rulment uscată pentru durabilitate sporită. Diametrul roții este de 100 mm, iar înălțimea totală a ansamblului măsoară 128 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 80 kg la viteza de 4 km/h, în timp ce capacitatea statică atinge 160 kg. Produsul este destinat aplicațiilor în cărucioare de catering și sisteme de livrare a meselor, construcții de containere, sisteme electronice și tehnologie pentru camere curate, tehnologie de stingere a incendiilor, construcții de mașini și echipamente de transport.
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
Utilizare neîntreruptă
Rulment pivotant cu inel de praf pentru mișcare continuă și neîntreruptă
Rulare silențioasă
Versiuni de roți moi pentru un mediu de lucru silențios
Direcționare ușoară
Cap rotativ cu rulmenți cu bile dubli
Transport cu vibrații reduse
Roți extra moi cu bune proprietăți de absorbție a șocurilor
Spălare permanentă
Toate componentele metalice realizate din oțel inoxidabil
Materiale cu întreținere redusă
Toate componentele metalice realizate din aluminiu sau oțel inoxidabil
Rezistență constantă la căldură
Roți fabricate din material rezistent la căldură pentru utilizare în medii extreme