Sari la conținutul principal Sari la căutare Sari la navigarea principală
Bun venit pe site-ul nostru redesenat!

Fișiere CAD

Rola fixă Alpha stainless este echipată cu o placă dreptunghiulară pentru montaj și dispune de o carcasă fabricată din oțel inoxidabil, greu, care asigură rezistență superioară în condiții dificile de utilizare. Roata este construită cu un corp din aluminiu și o bandă de rulare din material rezistent la căldură și umezire, fiind dotată cu o bucșă rulment uscată pentru funcționare optimă și diametrul de 100 mm. Dimensiunile generale includ o înălțime totală de 128 mm, iar capacitatea de încărcare dinamică este de 80 kg la viteza de 4 km/h, cu o capacitate statică de 160 kg. Produsul este ideal pentru cărucioare de catering și sisteme de livrare a meselor, construcții de containere, sisteme electronice, tehnologie pentru camere curate, tehnologie de stingere a incendiilor, protecție împotriva incendiilor, construcții de mașini și echipamente de transport.
Performanță de rulare
Zgomot de mișcare
Atriție
Rezistență la coroziune
Numere de articol
Număr articol
8478IDG100P62 tread-1023
EAN
4031582347098
Număr material S4
990037682
Core attributes
Tip
Rola fixă
Lățime totală
85 mm
Capacitate de încărcare la 4 km/h
80 kg
Capacitate de încărcare statică
160 kg
Înălțime totală
128 mm
Interval de temperatură (maxim)
250 °C
Interval de temperatură (minim)
-30 °C
Greutate totală
0,61 kg
Nume produs
Alpha stainless
Standard
EN12532 - Echipament de transport
Conductiv electric
Inoxidabil
Fitting
Tip ajustare
Placă dreptunghiulară
Diametru orificiu placă
9 mm
Lungime orificiu placă (maximă)
60 mm
Lungime orificiu placă (minim)
77 mm
Lățimea orificiului plăcii (maximă)
80 mm
Lățimea orificiului plăcii (minim)
77 mm
Lungime placă
100 mm
Lățimea plăcii
85 mm
Housing
Culoare
Oțel Inoxidabil
FormăFurcă
Larg
Material
Oțel Inoxidabil, greu
Rulment pivotant
Două curse de mingi
Wheel
Duritatea benzii de Benză de rulare (A)
75 Pe malul A
Material pentru corp
Aluminiu
Material al benzii de rulare
Umezire, Rezistent la căldură
Benză de rulare
35 mm
Diametru
100 mm
Lățimea corpului
35 mm
Protecție pentru filet
Fără protecție pentru filet
Axă
Înșurubat cu piuliță
Lagăr
Bucșă rulment uscată
Roată
Metalic
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
Utilizare neîntreruptă
Rulment pivotant cu inel de praf pentru mișcare continuă și neîntreruptă
Rulare silențioasă
Versiuni de roți moi pentru un mediu de lucru silențios
Transport cu vibrații reduse
Roți extra moi cu bune proprietăți de absorbție a șocurilor
Spălare permanentă
Toate componentele metalice realizate din oțel inoxidabil
Materiale cu întreținere redusă
Toate componentele metalice realizate din aluminiu sau oțel inoxidabil
Rezistență constantă la căldură
Roți fabricate din material rezistent la căldură pentru utilizare în medii extreme
Sari peste galeria de produse

Produse potrivite

Variante
Rola pivotantă 100 mm
Rola pivotantă 100 mm
Alpha stainless
8470IDG100P62 HT w/o-dustg traed-1023

Rola pivotantă Alpha stainless este echipată cu o placă dreptunghiulară pentru fixare și dispune de o carcasă din oțel inoxidabil greu cu lagăr pivotant cu două curse de mingi pentru funcționare optimă. Roata are corpul din aluminiu și banda de rulare din material rezistent la căldură și umezire, fiind dotată cu bucșă rulment uscată pentru durabilitate sporită. Diametrul roții este de 100 mm, iar înălțimea totală a ansamblului măsoară 128 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 80 kg la viteza de 4 km/h, în timp ce capacitatea statică atinge 160 kg. Produsul este destinat aplicațiilor în cărucioare de catering și sisteme de livrare a meselor, construcții de containere, sisteme electronice și tehnologie pentru camere curate, tehnologie de stingere a incendiilor, construcții de mașini și echipamente de transport.

100 mm
128 mm
80 kg
100 mm
128 mm
80 kg
Sari peste galeria de produse

Produse potrivite

Variante
Rola pivotantă 100 mm
Rola pivotantă 100 mm
Alpha stainless
8470IDG100P62 HT w/o-dustg traed-1023

Rola pivotantă Alpha stainless este echipată cu o placă dreptunghiulară pentru fixare și dispune de o carcasă din oțel inoxidabil greu cu lagăr pivotant cu două curse de mingi pentru funcționare optimă. Roata are corpul din aluminiu și banda de rulare din material rezistent la căldură și umezire, fiind dotată cu bucșă rulment uscată pentru durabilitate sporită. Diametrul roții este de 100 mm, iar înălțimea totală a ansamblului măsoară 128 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 80 kg la viteza de 4 km/h, în timp ce capacitatea statică atinge 160 kg. Produsul este destinat aplicațiilor în cărucioare de catering și sisteme de livrare a meselor, construcții de containere, sisteme electronice și tehnologie pentru camere curate, tehnologie de stingere a incendiilor, construcții de mașini și echipamente de transport.

100 mm
128 mm
80 kg
100 mm
128 mm
80 kg