Roată 75 mm
Duratech heat
Număr comandă:
199039930
EAN:
4031582382884
Numărul produsului:
WOG 075x25 HL27 black
- Materiale nepericuloase
- Calitate testată
- Rezistență constantă la căldură
Roata Duratech heat este o roată pentru rolă fabricată din materiale sintetice termoplastice, rezistente la căldură, cu diametru...
Detalii
Personalizat sau volum mare? Solicitați o ofertă acum.
Fișiere CAD
Puteți descărca datele de construcție pentru acest produs.
Fișe tehnice
Roata Duratech heat este o roată pentru rolă fabricată din materiale sintetice termoplastice, rezistente la căldură, cu diametrul de 75 mm și lățimea benzii de rulare de 25 mm. Lungimea butucului este de 27 mm, iar diametrul orificiului pentru axă este de 8 mm. Roata este echipată cu o bucșă rulment uscată și are materialul benzii de rulare identic cu corpul roții. Capacitatea de încărcare dinamică este de 50 kg la viteza de 3 km/h, iar capacitatea de încărcare statică este de 100 kg.
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
Roți cu uzură redusă
Roți durabile cu uzură extrem de redusă
Rezistență constantă la căldură
Roți fabricate din material rezistent la căldură pentru utilizare în medii extreme