Sari la conținutul principal Sari la căutare Sari la navigarea principală
Bun venit pe site-ul nostru redesenat!

Fișiere CAD

Roata pivotantă Rola cu Blocare totală Zeta este echipată cu o placă dreptunghiulară ca sistem de fixare și dispune de o carcasă realizată din tablă de oțel foarte grea, cu lagăr pivotant cu două curse cu mingi rezistent sau inoxidabil. Roata are corpul din poliamidă grea cu banda de rulare identică cu corpul roții și este dotată cu rulment cu bile de precizie, având un diametru de 160 mm. Înălțimea totală a produsului este de 200 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 800 kg la viteza de 4 km/h și 640 kg la viteza de 6 km/h, în timp ce capacitatea statică atinge 1600 kg. Produsul este destinat aplicațiilor din industria aerospațială și echipamentelor de aeroport, producătorilor auto OEM, cărucioarele de producție și de platformă, precum și echipamentelor de transport.
Performanță de rulare
Zgomot de mișcare
Atriție
Rezistență la coroziune
Numere de articol
Număr articol
4687TOP160P63
EAN
4031582308181
Număr material S4
990804215
Core attributes
Tip
Roată pivotantă Rola cu Blocare totală
Lățime totală
96 mm
Capacitate de încărcare la 4 km/h
800 kg
Capacitate de încărcare la 6 km/h
640 kg
Capacitate de încărcare statică
1600 kg
Înălțime totală
200 mm
Interval de temperatură (maxim)
80 °C
Interval de temperatură (minim)
-30 °C
Greutate totală
3,27 kg
Nume produs
Zeta
Standard
EN12532 - Echipament de transport
Conductiv electric
Inoxidabil
Fitting
Tip ajustare
Placă dreptunghiulară
Diametru orificiu placă
11 mm
Lungime orificiu placă (maximă)
80 mm
Lungime orificiu placă (minim)
75 mm
Lățimea orificiului plăcii (maximă)
105 mm
Lățimea orificiului plăcii (minim)
75 mm
Lungime placă
137 mm
Lățimea plăcii
105 mm
Housing
Culoare
Pasivat în albastru
FormăFurcă
Larg, Rezistent
Material
Tablă de oțel, foarte grea
Rulment pivotant
Două curse cu mingi, Rezistent sau Inoxidabil
Diametru cupolă
96 mm
Interferență pivotantă
322 mm
Offset
55 mm
Raza de pivotare
161 mm
Wheel
Duritatea benzii de Benză de rulare (D)
75 malul D
Material pentru corp
Poliamidă , grea
Material al benzii de rulare
Identic cu corp Roată
Benză de rulare
50 mm
Diametru
160 mm
Lățimea corpului
50 mm
Protecție pentru filet
Fără protecție pentru filet
Axă
Înșurubat cu piuliță
Lagăr
Rulment cu bile de precizie
Roată
Alb natural
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
Utilizare neîntreruptă
Rulment pivotant cu inel de praf pentru mișcare continuă și neîntreruptă
Tracțiune fiabilă
Benzi de rulare optimizate pentru aderență sigură pe podele umede și alunecoase
Roți cu uzură redusă
Roți durabile cu uzură extrem de redusă
Direcționare ușoară
Cap rotativ cu rulmenți cu bile dubli
Blocare direcțională optimizată
Blocare direcțională reglabilă la 2x180° sau 4x90°
Întreținere rapidă
Rulmenți pivotanți lubrifiați cu unsoare de lungă durată și echipați cu nipluri de ungere pentru întreținere ușoară
Construcție pentru sarcini foarte grele
Construcție sudată din oțel masiv pentru capacitate maximă de încărcare
Construcție pentru sarcini grele
Carcasă din oțel extra greu pentru capacitate mare de încărcare
Cap rotativ călit
Capacele rulmenților întărite și tratate termic
Sari peste galeria de produse

Accesorii

Roată 160 mm
Duratech
TOP 160x50-Ø20 HL60

Roata Duratech pentru roți pivotante este fabricată din poliamidă grea, cu banda de rulare din material identic cu corpul roții, având un diametru de 160 mm și o lățime a benzii de rulare de 50 mm. Butucul are o lungime de 60 mm cu un orificiu pentru axă de 20 mm de diametru și este echipat cu rulment cu bile de precizie. Capacitatea de încărcare statică este de 1700 kg, iar capacitatea dinamică variază între 1020 kg la viteza de 4 km/h și 850 kg la viteza de 6 km/h.

160 mm
1020 kg
160 mm
1020 kg
Sari peste galeria de produse

Produse potrivite

Variante
Rola pivotantă 160 mm
Rola pivotantă 160 mm
Zeta
4680TOP160P63

Rola pivotantă Zeta este echipată cu o placă dreptunghiulară pentru fixare și dispune de o carcasă fabricată din tablă de oțel, foarte grea, cu lagăr pivotant cu două curse cu mingi, rezistent sau inoxidabil. Roata are corpul din poliamidă grea, banda de rulare identică cu corpul roții și rulment cu bile de precizie, cu diametrul de 160 mm. Înălțimea totală a produsului este de 200 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 800 kg la viteza de 4 km/h și 640 kg la viteza de 6 km/h, iar capacitatea de încărcare statică atinge 1600 kg. Produsul este destinat aplicațiilor din industria aerospațială și echipamentelor de aeroport, producătorilor auto OEM, cărucioarele de producție și de platformă, precum și echipamentelor de transport.

160 mm
200 mm
800 kg
160 mm
200 mm
800 kg
Variante
Rola fixă 160 mm
Rola fixă 160 mm
Zeta
4688TOP160P63

Rola fixă Zeta este echipată cu o placă dreptunghiulară pentru montaj și dispune de o carcasă fabricată din tablă de oțel, foarte grea, care asigură rezistența structurală necesară aplicațiilor industriale exigente. Roata este realizată din poliamidă grea, cu banda de rulare identică cu corpul roții, și este dotată cu rulment cu bile de precizie pentru funcționare optimă și durabilitate extinsă. Diametrul roții este de 160 mm, iar înălțimea totală a ansamblului măsoară 200 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 800 kg la viteza de 4 km/h și 640 kg la viteza de 6 km/h, în timp ce capacitatea de încărcare statică atinge 1600 kg. Produsul este destinat aplicațiilor din industria aerospațială și echipamentelor de aeroport, producătorilor auto OEM, cărucioarelor de producție și de platformă, precum și echipamentelor de transport.

160 mm
200 mm
800 kg
160 mm
200 mm
800 kg
Variante
Rola pivotantă cu Blocare direcțională 160 mm
Rola pivotantă cu Blocare direcțională 160 mm
Zeta
4681TOP160P63

Rola pivotantă cu Blocare direcțională Zeta este echipată cu placă dreptunghiulară pentru montaj și carcasă din tablă de oțel, foarte grea, cu lagăr pivotant cu două curse cu mingi, rezistent sau inoxidabil. Roata cu diametrul de 160 mm este fabricată din poliamidă grea, banda de rulare fiind identică cu corpul roții, și dispune de rulment cu bile de precizie. Înălțimea totală a produsului este de 200 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 800 kg la viteza de 4 km/h și 640 kg la viteza de 6 km/h, în timp ce capacitatea de încărcare statică atinge 1600 kg. Produsul este destinat aplicațiilor din industria aerospațială și echipamentelor de aeroport, producătorilor auto OEM, cărucioarele de producție și de platformă, precum și echipamentelor de transport.

160 mm
200 mm
800 kg
160 mm
200 mm
800 kg
Variante
Roată pivotantă Rola cu Blocare direcțională cu arc 160 mm
Roată pivotantă Rola cu Blocare direcțională cu arc 160 mm
Zeta reverse
468STOP160P63

Roata pivotantă Rola cu Blocare direcțională cu arc Zeta reverse este echipată cu o placă dreptunghiulară ca sistem de fixare. Carcasa este fabricată din tablă de oțel foarte grea și dispune de două curse cu mingi rezistente sau inoxidabile pentru lagărul pivotant. Roata are corpul din poliamidă grea, banda de rulare identică cu corpul roții și rulment cu bile de precizie, cu un diametru de 160 mm. Înălțimea totală a produsului este de 200 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 800 kg la viteza de 4 km/h și 640 kg la 6 km/h, în timp ce capacitatea statică atinge 1600 kg. Produsul este destinat industriei aerospațiale și echipamentelor de aeroport, producătorilor auto OEM, cărucioarele de producție și de platformă, precum și echipamentelor de transport.

160 mm
200 mm
800 kg
160 mm
200 mm
800 kg
Variante
Rola pivotantă cu Blocare totală și Blocare direcțională cu arc 160 mm
Rola pivotantă cu Blocare totală și Blocare direcțională cu arc 160 mm
Zeta reverse
468BTOP160P63

Rola pivotantă cu Blocare totală și Blocare direcțională cu arc Zeta reverse este echipată cu o placă dreptunghiulară ca sistem de fixare. Carcasa este fabricată din tablă de oțel, foarte grea, și dispune de două curse cu mingi, rezistent sau inoxidabil pentru lagărul pivotant. Roata are corpul din poliamidă grea, cu banda de rulare identică cu corp roată, și este dotată cu rulment cu bile de precizie. Diametrul roții este de 160 mm, iar înălțimea totală a produsului măsoară 200 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 800 kg la viteza de 4 km/h și 640 kg la 6 km/h, în timp ce capacitatea statică atinge 1600 kg. Produsul este destinat aplicațiilor din industria aerospațială și echipamente de aeroport, producătorilor auto OEM, cărucioarele de producție și de platformă, precum și echipamentelor de transport.

160 mm
200 mm
800 kg
160 mm
200 mm
800 kg
Sari peste galeria de produse

Produse potrivite

Variante
Rola pivotantă 160 mm
Rola pivotantă 160 mm
Zeta
4680TOP160P63

Rola pivotantă Zeta este echipată cu o placă dreptunghiulară pentru fixare și dispune de o carcasă fabricată din tablă de oțel, foarte grea, cu lagăr pivotant cu două curse cu mingi, rezistent sau inoxidabil. Roata are corpul din poliamidă grea, banda de rulare identică cu corpul roții și rulment cu bile de precizie, cu diametrul de 160 mm. Înălțimea totală a produsului este de 200 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 800 kg la viteza de 4 km/h și 640 kg la viteza de 6 km/h, iar capacitatea de încărcare statică atinge 1600 kg. Produsul este destinat aplicațiilor din industria aerospațială și echipamentelor de aeroport, producătorilor auto OEM, cărucioarele de producție și de platformă, precum și echipamentelor de transport.

160 mm
200 mm
800 kg
160 mm
200 mm
800 kg
Variante
Rola fixă 160 mm
Rola fixă 160 mm
Zeta
4688TOP160P63

Rola fixă Zeta este echipată cu o placă dreptunghiulară pentru montaj și dispune de o carcasă fabricată din tablă de oțel, foarte grea, care asigură rezistența structurală necesară aplicațiilor industriale exigente. Roata este realizată din poliamidă grea, cu banda de rulare identică cu corpul roții, și este dotată cu rulment cu bile de precizie pentru funcționare optimă și durabilitate extinsă. Diametrul roții este de 160 mm, iar înălțimea totală a ansamblului măsoară 200 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 800 kg la viteza de 4 km/h și 640 kg la viteza de 6 km/h, în timp ce capacitatea de încărcare statică atinge 1600 kg. Produsul este destinat aplicațiilor din industria aerospațială și echipamentelor de aeroport, producătorilor auto OEM, cărucioarelor de producție și de platformă, precum și echipamentelor de transport.

160 mm
200 mm
800 kg
160 mm
200 mm
800 kg
Variante
Rola pivotantă cu Blocare direcțională 160 mm
Rola pivotantă cu Blocare direcțională 160 mm
Zeta
4681TOP160P63

Rola pivotantă cu Blocare direcțională Zeta este echipată cu placă dreptunghiulară pentru montaj și carcasă din tablă de oțel, foarte grea, cu lagăr pivotant cu două curse cu mingi, rezistent sau inoxidabil. Roata cu diametrul de 160 mm este fabricată din poliamidă grea, banda de rulare fiind identică cu corpul roții, și dispune de rulment cu bile de precizie. Înălțimea totală a produsului este de 200 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 800 kg la viteza de 4 km/h și 640 kg la viteza de 6 km/h, în timp ce capacitatea de încărcare statică atinge 1600 kg. Produsul este destinat aplicațiilor din industria aerospațială și echipamentelor de aeroport, producătorilor auto OEM, cărucioarele de producție și de platformă, precum și echipamentelor de transport.

160 mm
200 mm
800 kg
160 mm
200 mm
800 kg
Variante
Roată pivotantă Rola cu Blocare direcțională cu arc 160 mm
Roată pivotantă Rola cu Blocare direcțională cu arc 160 mm
Zeta reverse
468STOP160P63

Roata pivotantă Rola cu Blocare direcțională cu arc Zeta reverse este echipată cu o placă dreptunghiulară ca sistem de fixare. Carcasa este fabricată din tablă de oțel foarte grea și dispune de două curse cu mingi rezistente sau inoxidabile pentru lagărul pivotant. Roata are corpul din poliamidă grea, banda de rulare identică cu corpul roții și rulment cu bile de precizie, cu un diametru de 160 mm. Înălțimea totală a produsului este de 200 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 800 kg la viteza de 4 km/h și 640 kg la 6 km/h, în timp ce capacitatea statică atinge 1600 kg. Produsul este destinat industriei aerospațiale și echipamentelor de aeroport, producătorilor auto OEM, cărucioarele de producție și de platformă, precum și echipamentelor de transport.

160 mm
200 mm
800 kg
160 mm
200 mm
800 kg
Variante
Rola pivotantă cu Blocare totală și Blocare direcțională cu arc 160 mm
Rola pivotantă cu Blocare totală și Blocare direcțională cu arc 160 mm
Zeta reverse
468BTOP160P63

Rola pivotantă cu Blocare totală și Blocare direcțională cu arc Zeta reverse este echipată cu o placă dreptunghiulară ca sistem de fixare. Carcasa este fabricată din tablă de oțel, foarte grea, și dispune de două curse cu mingi, rezistent sau inoxidabil pentru lagărul pivotant. Roata are corpul din poliamidă grea, cu banda de rulare identică cu corp roată, și este dotată cu rulment cu bile de precizie. Diametrul roții este de 160 mm, iar înălțimea totală a produsului măsoară 200 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 800 kg la viteza de 4 km/h și 640 kg la 6 km/h, în timp ce capacitatea statică atinge 1600 kg. Produsul este destinat aplicațiilor din industria aerospațială și echipamente de aeroport, producătorilor auto OEM, cărucioarele de producție și de platformă, precum și echipamentelor de transport.

160 mm
200 mm
800 kg
160 mm
200 mm
800 kg