Rola fixă 125 mm
ICS
Număr comandă:
990027291
EAN:
4031582310269
Numărul produsului:
5328PJX125P51 7001 INOX
- Materiale nepericuloase
- Calitate testată
- Potrivire de culoare
Rola fixă ICS este echipată cu o placă dreptunghiulară pentru fixare, oferind o soluție robustă pentru diverse aplicații industr...
Detalii
Personalizat sau volum mare? Solicitați o ofertă acum.
Fișiere CAD
Puteți descărca datele de construcție pentru acest produs.
Fișe tehnice
Rola fixă ICS este echipată cu o placă dreptunghiulară pentru fixare, oferind o soluție robustă pentru diverse aplicații industriale. Carcasa este fabricată din poliamidă, un material rezistent care asigură durabilitatea și stabilitatea structurală a ansamblului. Roata este construită cu un corp din polipropilenă și o bandă de rulare din cauciuc termoplastic, fiind dotată cu rulment cu bile de precizie, sigilat, care garantează o funcționare lină și de lungă durată. Diametrul roții este de 125 mm, iar înălțimea totală a produsului măsoară 166 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 100 kg la o viteză de 3 km/h, în timp ce capacitatea de încărcare statică atinge 200 kg. Această rolă fixă este special concepută pentru utilizare la paturi de îngrijire, unde fiabilitatea și rezistența sunt esențiale pentru siguranța pacienților și eficiența operațională.
Performanță de rulare
Zgomot de mișcare
Atriție
Rezistență la coroziune
Numere de articol
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Premiul pentru Design IF
Premiul pentru Design IF
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
Design premiat
Premiată cu distincții prestigioase de către jurii internaționale
Roți cu întreținere redusă
Protecții pentru filete pentru funcționare neîntreruptă cu curățare minimă
Deplasare fără urme
Roți cu uzură redusă și cerințe minime de curățare
Garnitură de protecție
Roți cu rulmenți etanși pentru protecție împotriva stropilor de apă și murdăriei