Roată pivotantă Rola cu Blocare totală 125 mm
ICS
EAN:
4031582367447
Numărul produsului:
5327PJX125P51 INOX
- Materiale nepericuloase
- Calitate testată
- Potrivire de culoare
Roata pivotantă Rola cu Blocare totală ICS este echipată cu o placă dreptunghiulară pentru fixare și dispune de o carcasă din po...
Detalii
Personalizat sau volum mare? Solicitați o ofertă acum.
Fișiere CAD
Puteți descărca datele de construcție pentru acest produs.
Fișe tehnice
Roata pivotantă Rola cu Blocare totală ICS este echipată cu o placă dreptunghiulară pentru fixare și dispune de o carcasă din poliamidă cu tijă pivotantă pentru rulare optimă. Roata este construită din polipropilenă cu bandaj din cauciuc termoplastic și incorporează un rulment cu bile de precizie sigilat pentru funcționare de lungă durată. Diametrul roții este de 125 mm, iar înălțimea totală a ansamblului măsoară 166 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 100 kg la viteza de 3 km/h, în timp ce capacitatea statică atinge 200 kg. Această roată pivotantă cu blocare totală este special concepută pentru aplicații în paturi de îngrijire, oferind mobilitate controlată și siguranță sporită în medii medicale și de îngrijire.
Performanță de rulare
Zgomot de mișcare
Atriție
Rezistență la coroziune
Numere de articol
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Premiul pentru Design IF
Premiul pentru Design IF
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
Design premiat
Premiată cu distincții prestigioase de către jurii internaționale
Roți cu întreținere redusă
Protecții pentru filete pentru funcționare neîntreruptă cu curățare minimă
Deplasare fără urme
Roți cu uzură redusă și cerințe minime de curățare
Garnitură de protecție
Roți cu rulmenți etanși pentru protecție împotriva stropilor de apă și murdăriei