Rola pivotantă 100 mm
ICS
Număr comandă:
990027068
EAN:
4031582010688
Numărul produsului:
5320PJP100S70-10X17 7001
- Materiale nepericuloase
- Calitate testată
- Potrivire de culoare
Rola pivotantă ICS este echipată cu o tijă filetată cu gat hexagonal, partea superioară, care asigură o fixare sigură și precisă...
Detalii
Personalizat sau volum mare? Solicitați o ofertă acum.
Fișe tehnice
Rola pivotantă ICS este echipată cu o tijă filetată cu gat hexagonal, partea superioară, care asigură o fixare sigură și precisă. Carcasa este fabricată din poliamidă rezistentă și incorporează o tijă pivotantă care permite rotirea fluidă în toate direcțiile. Roata cu diametrul de 100 mm este construită din polipropilenă de înaltă calitate, având banda de rulare din cauciuc termoplastic pentru aderență optimă și funcționare silențioasă, fiind dotată cu rulment cu bile de precizie pentru durabilitate sporită. Înălțimea totală a ansamblului este de 137 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 100 kg la viteza de 3 km/h, în timp ce capacitatea statică atinge 200 kg. Produsul este destinat în special pentru paturi de îngrijire, oferind mobilitate și stabilitate în medii medicale.
Performanță de rulare
Zgomot de mișcare
Atriție
Rezistență la coroziune
Numere de articol
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Premiul pentru Design IF
Premiul pentru Design IF
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
Design premiat
Premiată cu distincții prestigioase de către jurii internaționale
Roți cu întreținere redusă
Protecții pentru filete pentru funcționare neîntreruptă cu curățare minimă
Deplasare fără urme
Roți cu uzură redusă și cerințe minime de curățare