Rola fixă 125 mm
ICS
EAN:
4031582310306
Numărul produsului:
5328UAP125P50
- Materiale nepericuloase
- Calitate testată
- Potrivire de culoare
Rola fixă ICS este echipată cu o placă dreptunghiulară pentru montaj, oferind o soluție de fixare stabilă și sigură. Carcasa est...
Detalii
Personalizat sau volum mare? Solicitați o ofertă acum.
Fișiere CAD
Puteți descărca datele de construcție pentru acest produs.
Fișe tehnice
Rola fixă ICS este echipată cu o placă dreptunghiulară pentru montaj, oferind o soluție de fixare stabilă și sigură. Carcasa este fabricată din poliamidă rezistentă, asigurând durabilitate și rezistență la uzură în condiții de exploatare intensive. Roata dispune de un corp din poliamidă și o bandă de rulare din poliuretan injectat, combinație care garantează rulare silențioasă și protecția suprafețelor delicate, fiind dotată cu rulment cu bile de precizie pentru funcționare fluidă și fiabilă pe termen lung. Roata are un diametru de 125 mm, iar înălțimea totală a ansamblului este de 166 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 100 kg la viteza de 3 km/h, în timp ce capacitatea de încărcare statică atinge 200 kg, făcând-o ideală pentru aplicații industriale și comerciale care necesită manevrarea sarcinilor grele.
Performanță de rulare
Zgomot de mișcare
Atriție
Rezistență la coroziune
Numere de articol
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Premiul pentru Design IF
Premiul pentru Design IF
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
Design premiat
Premiată cu distincții prestigioase de către jurii internaționale