Rola pivotantă 100 mm
ICS
Număr comandă:
990027069
EAN:
4031582010664
Numărul produsului:
5320PJP100P50 7001
- Materiale nepericuloase
- Calitate testată
- Potrivire de culoare
Rola pivotantă ICS este echipată cu o placă dreptunghiulară pentru fixare și dispune de o carcasă din poliamidă cu tijă pivotant...
Detalii
Personalizat sau volum mare? Solicitați o ofertă acum.
Fișe tehnice
Rola pivotantă ICS este echipată cu o placă dreptunghiulară pentru fixare și dispune de o carcasă din poliamidă cu tijă pivotantă care asigură mișcarea de rotație. Roata este construită din polipropilenă cu bandaj din cauciuc termoplastic și este montată pe rulment cu bile de precizie pentru funcționare optimă. Diametrul roții este de 100 mm, iar înălțimea totală a ansamblului măsoară 141 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 100 kg la viteza de 3 km/h, în timp ce capacitatea de încărcare statică atinge 200 kg. Această roată pivotantă este special concepută pentru utilizare la paturi de îngrijire, oferind mobilitate și stabilitate în aplicații medicale și de îngrijire.
Performanță de rulare
Zgomot de mișcare
Atriție
Rezistență la coroziune
Numere de articol
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Premiul pentru Design IF
Premiul pentru Design IF
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
Design premiat
Premiată cu distincții prestigioase de către jurii internaționale
Roți cu întreținere redusă
Protecții pentru filete pentru funcționare neîntreruptă cu curățare minimă
Deplasare fără urme
Roți cu uzură redusă și cerințe minime de curățare