Sari la conținutul principal Sari la căutare Sari la navigarea principală
Bun venit pe site-ul nostru redesenat!

Fișiere CAD

Roata pivotantă Rola cu Blocare totală ICS este echipată cu o placă dreptunghiulară pentru fixare și dispune de o carcasă din poliamidă cu tijă pivotantă pentru rulare optimă. Roata este construită din polipropilenă cu bandaj din cauciuc termoplastic și incorporează rulment cu bile de precizie pentru funcționare silențioasă și durabilă. Diametrul roții este de 100 mm, iar înălțimea totală a produsului măsoară 141 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 100 kg la viteza de 3 km/h, în timp ce capacitatea statică atinge 200 kg. Acest produs este special conceput pentru utilizare la paturi de îngrijire, oferind mobilitate excelentă și siguranță sporită prin sistemul de blocare totală.
Performanță de rulare
Zgomot de mișcare
Atriție
Rezistență la coroziune
Numere de articol
Număr articol
5327PJP100P50
EAN
4031582367423
Core attributes
Tip
Roată pivotantă Rola cu Blocare totală
Capacitate de încărcare la 3 km/h
100 kg
Capacitate de încărcare statică
200 kg
Înălțime totală
141 mm
Interval de temperatură (maxim)
40 °C
Interval de temperatură (minim)
-10 °C
Greutate totală
0,59 kg
Nume produs
ICS
Standard
EN12530 - Roți pentru dispozitive
Conductiv electric
Inoxidabil
Fitting
Tip ajustare
Placă dreptunghiulară
Diametru orificiu placă
8,5 mm
Lungime orificiu placă (maximă)
61,5 mm
Lungime orificiu placă (minim)
56 mm
Lățimea orificiului plăcii (maximă)
51,5 mm
Lățimea orificiului plăcii (minim)
46,5 mm
Lungime placă
77 mm
Lățimea plăcii
67 mm
Housing
FormăFurcă
Subțire
Material
Poliamidă
Rulment pivotant
Tijă , pivotantă
Interferență pivotantă
240 mm
Offset
37 mm
Wheel
Duritatea benzii de Benză de rulare (A)
87 Pe malul A
Material pentru corp
Polipropilenă
Material al benzii de rulare
Cauciuc termoplastic
Benză de rulare
32 mm
Diametru
100 mm
Protecție pentru filet
Protecție integrată a filetului
Lagăr
Rulment cu bile de precizie

Premiul pentru Design IF

Premiul pentru Design IF
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
Design premiat
Premiată cu distincții prestigioase de către jurii internaționale
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
Rola fixă 100 mm
Rola fixă 100 mm
ICS
5328PJP100P50 7001

Rola fixă ICS este echipată cu o placă dreptunghiulară pentru montaj, oferind o soluție robustă pentru diverse aplicații industriale. Carcasa este fabricată din poliamidă, un material rezistent care asigură durabilitatea și stabilitatea structurală a ansamblului. Roata este construită cu un corp din polipropilenă și o bandă de rulare din cauciuc termoplastic, fiind dotată cu rulment cu bile de precizie pentru o funcționare lină și eficientă. Diametrul roții este de 100 mm, iar înălțimea totală a produsului măsoară 141 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 100 kg la o viteză de 3 km/h, în timp ce capacitatea de încărcare statică atinge 200 kg. Această rolă fixă este special concepută pentru utilizare în paturi de îngrijire, unde fiabilitatea și rezistența sunt esențiale pentru funcționarea optimă a echipamentelor medicale.

100 mm
141 mm
100 kg
100 mm
141 mm
100 kg
Sari peste galeria de produse

Produse potrivite

Variante
Rola fixă 100 mm
Rola fixă 100 mm
ICS
5328PJP100P50 7001

Rola fixă ICS este echipată cu o placă dreptunghiulară pentru montaj, oferind o soluție robustă pentru diverse aplicații industriale. Carcasa este fabricată din poliamidă, un material rezistent care asigură durabilitatea și stabilitatea structurală a ansamblului. Roata este construită cu un corp din polipropilenă și o bandă de rulare din cauciuc termoplastic, fiind dotată cu rulment cu bile de precizie pentru o funcționare lină și eficientă. Diametrul roții este de 100 mm, iar înălțimea totală a produsului măsoară 141 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 100 kg la o viteză de 3 km/h, în timp ce capacitatea de încărcare statică atinge 200 kg. Această rolă fixă este special concepută pentru utilizare în paturi de îngrijire, unde fiabilitatea și rezistența sunt esențiale pentru funcționarea optimă a echipamentelor medicale.

100 mm
141 mm
100 kg
100 mm
141 mm
100 kg