Sari la conținutul principal Sari la căutare Sari la navigarea principală
Bun venit pe site-ul nostru redesenat!

Fișiere CAD

Roata pivotantă Rola cu Blocare totală ICS este echipată cu tijă solidă, rotundă și dispune de carcasă din poliamidă cu lagăr pivotant cu tijă pivotantă pentru manevrabilitate optimă. Roata cu diametrul de 125 mm este fabricată din poliamidă conductivă electric și banda de rulare din poliuretan injectat conductiv electric, fiind dotată cu rulment cu bile de precizie sigilat pentru funcționare de lungă durată. Înălțimea totală a produsului este de 162 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 100 kg la viteza de 3 km/h, iar capacitatea statică atinge 200 kg, făcând-o ideală pentru aplicații în paturi de îngrijire unde sunt necesare proprietăți antistatice și manevrabilitate precisă.
Performanță de rulare
Zgomot de mișcare
Atriție
Rezistență la coroziune
Numere de articol
Număr articol
5327XSX125R05-18x62
EAN
4031582367720
Core attributes
Tip
Roată pivotantă Rola cu Blocare totală
Capacitate de încărcare la 3 km/h
100 kg
Capacitate de încărcare statică
200 kg
Înălțime totală
162 mm
Interval de temperatură (maxim)
40 °C
Interval de temperatură (minim)
-10 °C
Greutate totală
0,76 kg
Nume produs
ICS
Standard
EN12530 - Roți pentru dispozitive
Conductiv electric
Inoxidabil
Fitting
Tip ajustare
Tijă solidă, rotundă
Diametru Șurub
18 mm
Lungime Șurub
62 mm
Housing
FormăFurcă
Subțire
Material
Poliamidă
Rulment pivotant
Tijă , pivotantă
Interferență pivotantă
259 mm
Offset
38 mm
Wheel
Duritatea benzii de Benză de rulare (A)
92 Pe malul A
Duritatea benzii de Benză de rulare (D)
40 Malul D
Material pentru corp
Poliamidă, conductivă electric
Material al benzii de rulare
Poliuretan, Injectat, conductiv electric
Benză de rulare
32 mm
Diametru
125 mm
Protecție pentru filet
Protecție integrată a filetului
Lagăr
Rulment cu bile de precizie, Sigilat

Premiul pentru Design IF

Premiul pentru Design IF

special-features-image
Caracteristici speciale
Materiale nepericuloase
Conformă cu directivele RoHS și REACH. Nu conține hidrocarburi aromatice policiclice sau crom (VI)
Calitate testată
Testată în propriul laborator pentru conformitate cu standardele europene
Previne mișcarea neintenționată
Blocare a roților pentru operare manuală
Suport fixat
Blocare totală pentru blocarea simultană a roții și a carcasei pivotante
Potrivire de culoare
Culorile pot fi adaptate designului produsului
Design premiat
Premiată cu distincții prestigioase de către jurii internaționale
Roți cu întreținere redusă
Protecții pentru filete pentru funcționare neîntreruptă cu curățare minimă
Deplasare fără urme
Roți cu uzură redusă și cerințe minime de curățare
Utilizare ergonomică
Roți cu rezistență la rulare optimizată pentru reducerea efortului utilizatorului
Conductivitate certificată
Versiune conductivă pentru a proteja utilizatorii și echipamentele electrice împotriva descărcărilor electrostatice
Garnitură de protecție
Roți cu rulmenți etanși pentru protecție împotriva stropilor de apă și murdăriei
Sari peste galeria de produse

Accesorii

Accesoriu
Bucșă
R08-Ø30-Ø18

Bushing-ul este un accesoriu specializat pentru roți pivotante, conceput cu o configurație de tip bushing rotundă care asigură o funcționare optimă și durabilă. Acest component tehnic prezintă o greutate redusă de 0,03 kg, facilitând instalarea și reducând sarcina totală asupra sistemului de roți. Accesoriul este compatibil cu șuruburi cu diametrul de 18 mm, oferind o conexiune sigură și stabilă în cadrul ansamblului de roți pivotante industriale.

Accesoriu
Bucșă
Kunststoff Huelse R08-22,5 Ø18

Bushing-ul este un accesoriu specializat pentru roți cu rulment, conceput cu o garnitură rotundă care asigură o fixare precisă și durabilă. Acest component tehnic prezintă un diametru al șurubului de 18 mm, oferind compatibilitate optimă cu sistemele standard de montaj. Cu o greutate redusă de doar 0,01 kg, accesoriul garantează o încărcare minimă asupra ansamblului, menținând în același timp rezistența mecanică necesară pentru aplicații industriale exigente.

Accesoriu
Bucșă
Kunststoff Huelse R48-27,5 Ø18 innen

Bushing-ul este un accesoriu specializat pentru rotile cu rulment, conceput cu o configurație de tip bushing pătrată care asigură o fixare stabilă și precisă. Acest component tehnic prezintă un diametru al șurubului de 18 mm, dimensiune care garantează compatibilitatea cu sistemele standard de montaj și oferă rezistența mecanică necesară pentru aplicațiile industriale. Cu o greutate redusă de doar 0,04 kg, accesoriul nu adaugă masă semnificativă ansamblului.

Accesoriu
Bucșă
Kunststoff Huelse R48-22,6 Ø18

Bushing-ul este un accesoriu specializat pentru roți cu rulment, proiectat cu o configurație de tip bushing pătrată care asigură o fixare stabilă și precisă. Acest component tehnic prezintă un diametru al șurubului de 18 mm, dimensiune care garantează compatibilitatea cu sistemele standard de montaj și oferă rezistența mecanică necesară pentru aplicații industriale. Cu o greutate redusă de doar 0,01 kg, accesoriul nu adaugă masă semnificativă ansamblului.

Accesoriu
Bucșă
Kunststoff Huelse R08-22 Ø18

Bushing-ul este un accesoriu specializat pentru roți cu rulment, conceput cu o garnitură de tip rotundă care asigură o funcționare optimă și durabilă. Acest component tehnic prezintă o greutate redusă de doar 0,01 kg, facilitând instalarea și manipularea în diverse aplicații industriale. Produsul este compatibil cu șuruburi cu diametrul de 18 mm, oferind o conexiune sigură și precisă pentru sistemele de roți cu rulment.