Sari la conținutul principal Sari la căutare Sari la navigarea principală
Bun venit pe site-ul nostru redesenat!
Bushing-ul este un accesoriu specializat pentru roți cu rulment, proiectat cu o configurație de tip bushing pătrată care asigură o fixare stabilă și precisă. Acest component tehnic prezintă un diametru al șurubului de 18 mm, dimensiune care garantează compatibilitatea cu sistemele standard de montaj și oferă rezistența mecanică necesară pentru aplicații industriale. Cu o greutate redusă de doar 0,01 kg, accesoriul nu adaugă masă semnificativă ansamblului.
Performanță de rulare
Zgomot de mișcare
Atriție
Rezistență la coroziune
Numere de articol
Număr articol
Kunststoff Huelse R48-22,6 Ø18
EAN
4031582321739
Număr material S4
199027545
Core attributes
Tip
Accesoriu
Greutate totală
0,01 kg
Nume produs
Bucșă
Conductiv electric
Inoxidabil
Fitting
Tip ajustare
Bushing, pătrată
Diametru Șurub
18 mm
Lungime Șurub
62 mm