Sari la conținutul principal Sari la căutare Sari la navigarea principală
Bun venit pe site-ul nostru redesenat!
Bushing-ul este un accesoriu specializat pentru roți cu rulment, conceput cu o garnitură de tip rotundă care asigură o funcționare optimă și durabilă. Acest component tehnic prezintă o greutate redusă de doar 0,01 kg, facilitând instalarea și manipularea în diverse aplicații industriale. Produsul este compatibil cu șuruburi cu diametrul de 18 mm, oferind o conexiune sigură și precisă pentru sistemele de roți cu rulment.
Performanță de rulare
Zgomot de mișcare
Atriție
Rezistență la coroziune
Numere de articol
Număr articol
Kunststoff Huelse R08-22 Ø18
EAN
4031582321432
Număr material S4
199027546
Core attributes
Tip
Accesoriu
Greutate totală
0,01 kg
Nume produs
Bucșă
Conductiv electric
Inoxidabil
Fitting
Tip ajustare
Bushing, rotundă
Diametru Șurub
18 mm
Lungime Șurub
62 mm