Roată pivotantă Rola cu Blocare totală 125 mm
ICS
EAN:
4031582367737
Numărul produsului:
5327XSX125R05-28x45
- Materiale nepericuloase
- Calitate testată
- Potrivire de culoare
Roata pivotantă Rola cu Blocare totală ICS este echipată cu tijă solidă, rotundă și dispune de carcasă din poliamidă cu lagăr pi...
Detalii
Personalizat sau volum mare? Solicitați o ofertă acum.
Fișiere CAD
Puteți descărca datele de construcție pentru acest produs.
Fișe tehnice
Roata pivotantă Rola cu Blocare totală ICS este echipată cu tijă solidă, rotundă și dispune de carcasă din poliamidă cu lagăr pivotant cu tijă pivotantă. Roata este realizată din poliamidă conductivă electric cu bandaj din poliuretan injectat conductiv electric și rulment cu bile de precizie sigilat, având diametrul de 125 mm. Înălțimea totală a produsului este de 162 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 100 kg la viteza de 3 km/h, iar capacitatea de încărcare statică este de 200 kg. Această roată pivotantă este destinată aplicațiilor pentru paturi de îngrijire, oferind mobilitate controlată și siguranță în utilizare prin sistemul de blocare totală integrat.
Performanță de rulare
Zgomot de mișcare
Atriție
Rezistență la coroziune
Numere de articol
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Premiul pentru Design IF
Premiul pentru Design IF
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
Design premiat
Premiată cu distincții prestigioase de către jurii internaționale
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
Conductivitate certificată
Versiune conductivă pentru a proteja utilizatorii și echipamentele electrice împotriva descărcărilor electrostatice
Garnitură de protecție
Roți cu rulmenți etanși pentru protecție împotriva stropilor de apă și murdăriei