Sari la conținutul principal Sari la căutare Sari la navigarea principală
Bun venit pe site-ul nostru redesenat!
Rola pivotantă ICS este echipată cu tijă solidă, rotundă ca sistem de fixare și dispune de o carcasă din poliamidă cu tijă pivotantă ca lagăr de rotire. Roata este construită din polipropilenă cu bandaj din cauciuc termoplastic și este dotată cu rulment cu bile de precizie pentru funcționare optimă. Diametrul roții este de 100 mm, iar înălțimea totală a produsului măsoară 137 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 100 kg la o viteză de 3 km/h, în timp ce capacitatea de încărcare statică atinge 200 kg. Această rolă pivotantă este special concepută pentru utilizare la paturi de îngrijire, oferind mobilitate și stabilitate în aplicații medicale și de îngrijire.
Performanță de rulare
Zgomot de mișcare
Atriție
Rezistență la coroziune
Numere de articol
Număr articol
5320PJP100R05-18x62 M8/19 7001
EAN
4031582309676
Număr material S4
990027025
Core attributes
Tip
Rola pivotantă
Lățime totală
52 mm
Capacitate de încărcare la 3 km/h
100 kg
Capacitate de încărcare statică
200 kg
Înălțime totală
137 mm
Interval de temperatură (maxim)
40 °C
Interval de temperatură (minim)
-10 °C
Greutate totală
0,49 kg
Nume produs
ICS
Standard
EN12530 - Roți pentru dispozitive
Conductiv electric
Inoxidabil
Fitting
Cantitate orificii de montare Șurub
2
Tip ajustare
Tijă solidă, rotundă
Diametru Șurub
18 mm
Lungime Șurub
62 mm
Poziția filetului Șurub
19 mm
Housing
Culoare
Gri argintiu (RAL7001)
FormăFurcă
Subțire
Material
Poliamidă
Rulment pivotant
Tijă , pivotantă
Diametru cupolă
52 mm
Interferență pivotantă
174 mm
Offset
38 mm
Raza de pivotare
87 mm
Wheel
Duritatea benzii de Benză de rulare (A)
87 Pe malul A
Material pentru corp
Polipropilenă
Material al benzii de rulare
Cauciuc termoplastic
Benză de rulare
32 mm
Diametru
100 mm
Lățimea corpului
32 mm
Protecție pentru filet
Protecție integrată a filetului
Lagăr
Rulment cu bile de precizie
Roată
Gri argintiu (RAL7001)

Premiul pentru Design IF

Premiul pentru Design IF
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
Design premiat
Premiată cu distincții prestigioase de către jurii internaționale
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
Bucșă
R08-Ø30-Ø18

Bushing-ul este un accesoriu specializat pentru roți pivotante, conceput cu o configurație de tip bushing rotundă care asigură o funcționare optimă și durabilă. Acest component tehnic prezintă o greutate redusă de 0,03 kg, facilitând instalarea și reducând sarcina totală asupra sistemului de roți. Accesoriul este compatibil cu șuruburi cu diametrul de 18 mm, oferind o conexiune sigură și stabilă în cadrul ansamblului de roți pivotante industriale.

Accesoriu
Bucșă
Kunststoff Huelse R08-22,5 Ø18

Bushing-ul este un accesoriu specializat pentru roți cu rulment, conceput cu o garnitură rotundă care asigură o fixare precisă și durabilă. Acest component tehnic prezintă un diametru al șurubului de 18 mm, oferind compatibilitate optimă cu sistemele standard de montaj. Cu o greutate redusă de doar 0,01 kg, accesoriul garantează o încărcare minimă asupra ansamblului, menținând în același timp rezistența mecanică necesară pentru aplicații industriale exigente.

Accesoriu
Bucșă
Kunststoff Huelse R48-27,5 Ø18 innen

Bushing-ul este un accesoriu specializat pentru rotile cu rulment, conceput cu o configurație de tip bushing pătrată care asigură o fixare stabilă și precisă. Acest component tehnic prezintă un diametru al șurubului de 18 mm, dimensiune care garantează compatibilitatea cu sistemele standard de montaj și oferă rezistența mecanică necesară pentru aplicațiile industriale. Cu o greutate redusă de doar 0,04 kg, accesoriul nu adaugă masă semnificativă ansamblului.

Accesoriu
Bucșă
Kunststoff Huelse R48-22,6 Ø18

Bushing-ul este un accesoriu specializat pentru roți cu rulment, proiectat cu o configurație de tip bushing pătrată care asigură o fixare stabilă și precisă. Acest component tehnic prezintă un diametru al șurubului de 18 mm, dimensiune care garantează compatibilitatea cu sistemele standard de montaj și oferă rezistența mecanică necesară pentru aplicații industriale. Cu o greutate redusă de doar 0,01 kg, accesoriul nu adaugă masă semnificativă ansamblului.

Accesoriu
Bucșă
Kunststoff Huelse R08-22 Ø18

Bushing-ul este un accesoriu specializat pentru roți cu rulment, conceput cu o garnitură de tip rotundă care asigură o funcționare optimă și durabilă. Acest component tehnic prezintă o greutate redusă de doar 0,01 kg, facilitând instalarea și manipularea în diverse aplicații industriale. Produsul este compatibil cu șuruburi cu diametrul de 18 mm, oferind o conexiune sigură și precisă pentru sistemele de roți cu rulment.