Sari la conținutul principal Sari la căutare Sari la navigarea principală
Bun venit pe site-ul nostru redesenat!
Rola pivotantă ICS este echipată cu o placă dreptunghiulară pentru fixare și dispune de o carcasă din poliamidă cu tijă pivotantă care asigură mișcarea de rotație. Roata este construită cu corpul din poliamidă și banda de rulare din poliuretan injectat, fiind dotată cu rulment cu bile de precizie pentru funcționare optimă. Diametrul roții este de 100 mm, iar înălțimea totală a ansamblului măsoară 141 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 100 kg la viteza de 3 km/h, în timp ce capacitatea de încărcare statică atinge 200 kg. Această roată pivotantă este special concepută pentru utilizare la paturi de îngrijire, oferind mobilitate și rezistență în aplicații medicale și de îngrijire.
Performanță de rulare
Zgomot de mișcare
Atriție
Rezistență la coroziune
Numere de articol
Număr articol
5320UAP100P50 7001
EAN
4031582309713
Număr material S4
990004094
Core attributes
Tip
Rola pivotantă
Lățime totală
52 mm
Capacitate de încărcare la 3 km/h
100 kg
Capacitate de încărcare statică
200 kg
Înălțime totală
141 mm
Interval de temperatură (maxim)
40 °C
Interval de temperatură (minim)
-10 °C
Greutate totală
0,56 kg
Nume produs
ICS
Standard
EN12530 - Roți pentru dispozitive
Conductiv electric
Inoxidabil
Fitting
Tip ajustare
Placă dreptunghiulară
Diametru orificiu placă
8,5 mm
Lungime orificiu placă (maximă)
51,5 mm
Lungime orificiu placă (minim)
46,5 mm
Lățimea orificiului plăcii (maximă)
61,5 mm
Lățimea orificiului plăcii (minim)
56 mm
Lungime placă
77 mm
Lățimea plăcii
67 mm
Housing
Culoare
Gri argintiu (RAL7001)
FormăFurcă
Subțire
Material
Poliamidă
Rulment pivotant
Tijă , pivotantă
Diametru cupolă
52 mm
Interferență pivotantă
174 mm
Offset
38 mm
Raza de pivotare
87 mm
Wheel
Duritatea benzii de Benză de rulare (A)
92 Pe malul A
Duritatea benzii de Benză de rulare (D)
42 malul D
Material pentru corp
Poliamidă
Material al benzii de rulare
Poliuretan , Injectat
Benză de rulare
32 mm
Diametru
100 mm
Lățimea corpului
32 mm
Protecție pentru filet
Protecție integrată a filetului
Lagăr
Rulment cu bile de precizie
Roată
Gri argintiu (RAL7001)

Premiul pentru Design IF

Premiul pentru Design IF

special-features-image
Caracteristici speciale
Materiale nepericuloase
Conformă cu directivele RoHS și REACH. Nu conține hidrocarburi aromatice policiclice sau crom (VI)
Calitate testată
Testată în propriul laborator pentru conformitate cu standardele europene
Potrivire de culoare
Culorile pot fi adaptate designului produsului
Design premiat
Premiată cu distincții prestigioase de către jurii internaționale
Roți cu întreținere redusă
Protecții pentru filete pentru funcționare neîntreruptă cu curățare minimă
Deplasare fără urme
Roți cu uzură redusă și cerințe minime de curățare
Utilizare ergonomică
Roți cu rezistență la rulare optimizată pentru reducerea efortului utilizatorului