Sari la conținutul principal Sari la căutare Sari la navigarea principală
Bun venit pe site-ul nostru redesenat!
Rola pivotantă ICS este echipată cu tijă solidă, rotundă ca sistem de fixare și dispune de o carcasă din poliamidă cu tijă pivotantă ca lagăr de rotire. Roata este construită din poliamidă conductivă electric pentru corpul principal și poliuretan injectat conductiv electric pentru banda de rulare, fiind dotată cu rulment cu bile de precizie sigilat pentru funcționare optimă. Diametrul roții este de 125 mm, iar înălțimea totală a ansamblului măsoară 162 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 100 kg la viteza de 3 km/h, în timp ce capacitatea de încărcare statică atinge 200 kg. Această roată pivotantă este special concepută pentru aplicații în paturi de îngrijire, oferind mobilitate sigură și conductivitate electrică necesară în medii medicale.
Performanță de rulare
Zgomot de mișcare
Atriție
Rezistență la coroziune
Numere de articol
Număr articol
5320XSX125R05-18x62 M8/19 ~7001
EAN
4031582309843
Număr material S4
990027476
Core attributes
Tip
Rola pivotantă
Lățime totală
52 mm
Capacitate de încărcare la 3 km/h
100 kg
Capacitate de încărcare statică
200 kg
Înălțime totală
162 mm
Interval de temperatură (maxim)
40 °C
Interval de temperatură (minim)
-10 °C
Greutate totală
0,68 kg
Nume produs
ICS
Standard
EN12530 - Roți pentru dispozitive
Conductiv electric
Inoxidabil
Fitting
Cantitate orificii de montare Șurub
2
Tip ajustare
Tijă solidă, rotundă
Diametru Șurub
18 mm
Lungime Șurub
62 mm
Poziția filetului Șurub
19 mm
Housing
Culoare
Gri argintiu (similar RAL7001)
FormăFurcă
Subțire
Material
Poliamidă
Rulment pivotant
Tijă , pivotantă
Diametru cupolă
52 mm
Interferență pivotantă
199 mm
Offset
37 mm
Raza de pivotare
99,5 mm
Wheel
Duritatea benzii de Benză de rulare (A)
91 Pe malul A
Duritatea benzii de Benză de rulare (D)
40 Malul D
Material pentru corp
Poliamidă, conductivă electric
Material al benzii de rulare
Poliuretan, Injectat, conductiv electric
Benză de rulare
32 mm
Diametru
125 mm
Lățimea corpului
32 mm
Protecție pentru filet
Protecție integrată a filetului
Lagăr
Rulment cu bile de precizie, Sigilat
Roată
Gri argintiu (RAL7001)

Premiul pentru Design IF

Premiul pentru Design IF
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
Design premiat
Premiată cu distincții prestigioase de către jurii internaționale
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
Conductivitate certificată
Versiune conductivă pentru a proteja utilizatorii și echipamentele electrice împotriva descărcărilor electrostatice
Garnitură de protecție
Roți cu rulmenți etanși pentru protecție împotriva stropilor de apă și murdăriei
Sari peste galeria de produse

Accesorii

Accesoriu
Bucșă
R08-Ø30-Ø18

Bushing-ul este un accesoriu specializat pentru roți pivotante, conceput cu o configurație de tip bushing rotundă care asigură o funcționare optimă și durabilă. Acest component tehnic prezintă o greutate redusă de 0,03 kg, facilitând instalarea și reducând sarcina totală asupra sistemului de roți. Accesoriul este compatibil cu șuruburi cu diametrul de 18 mm, oferind o conexiune sigură și stabilă în cadrul ansamblului de roți pivotante industriale.

Accesoriu
Bucșă
Kunststoff Huelse R08-22,5 Ø18

Bushing-ul este un accesoriu specializat pentru roți cu rulment, conceput cu o garnitură rotundă care asigură o fixare precisă și durabilă. Acest component tehnic prezintă un diametru al șurubului de 18 mm, oferind compatibilitate optimă cu sistemele standard de montaj. Cu o greutate redusă de doar 0,01 kg, accesoriul garantează o încărcare minimă asupra ansamblului, menținând în același timp rezistența mecanică necesară pentru aplicații industriale exigente.

Accesoriu
Bucșă
Kunststoff Huelse R48-27,5 Ø18 innen

Bushing-ul este un accesoriu specializat pentru rotile cu rulment, conceput cu o configurație de tip bushing pătrată care asigură o fixare stabilă și precisă. Acest component tehnic prezintă un diametru al șurubului de 18 mm, dimensiune care garantează compatibilitatea cu sistemele standard de montaj și oferă rezistența mecanică necesară pentru aplicațiile industriale. Cu o greutate redusă de doar 0,04 kg, accesoriul nu adaugă masă semnificativă ansamblului.

Accesoriu
Bucșă
Kunststoff Huelse R48-22,6 Ø18

Bushing-ul este un accesoriu specializat pentru roți cu rulment, proiectat cu o configurație de tip bushing pătrată care asigură o fixare stabilă și precisă. Acest component tehnic prezintă un diametru al șurubului de 18 mm, dimensiune care garantează compatibilitatea cu sistemele standard de montaj și oferă rezistența mecanică necesară pentru aplicații industriale. Cu o greutate redusă de doar 0,01 kg, accesoriul nu adaugă masă semnificativă ansamblului.

Accesoriu
Bucșă
Kunststoff Huelse R08-22 Ø18

Bushing-ul este un accesoriu specializat pentru roți cu rulment, conceput cu o garnitură de tip rotundă care asigură o funcționare optimă și durabilă. Acest component tehnic prezintă o greutate redusă de doar 0,01 kg, facilitând instalarea și manipularea în diverse aplicații industriale. Produsul este compatibil cu șuruburi cu diametrul de 18 mm, oferind o conexiune sigură și precisă pentru sistemele de roți cu rulment.

Sari peste galeria de produse

Produse potrivite

Variante
Roată pivotantă Rola cu Blocare totală 125 mm
Roată pivotantă Rola cu Blocare totală 125 mm
ICS
5327XSX125R05-18x62

Roata pivotantă Rola cu Blocare totală ICS este echipată cu tijă solidă, rotundă și dispune de carcasă din poliamidă cu lagăr pivotant cu tijă pivotantă pentru manevrabilitate optimă. Roata cu diametrul de 125 mm este fabricată din poliamidă conductivă electric și banda de rulare din poliuretan injectat conductiv electric, fiind dotată cu rulment cu bile de precizie sigilat pentru funcționare de lungă durată. Înălțimea totală a produsului este de 162 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 100 kg la viteza de 3 km/h, iar capacitatea statică atinge 200 kg, făcând-o ideală pentru aplicații în paturi de îngrijire unde sunt necesare proprietăți antistatice și manevrabilitate precisă.

125 mm
162 mm
100 kg
125 mm
162 mm
100 kg
Sari peste galeria de produse

Produse potrivite

Variante
Roată pivotantă Rola cu Blocare totală 125 mm
Roată pivotantă Rola cu Blocare totală 125 mm
ICS
5327XSX125R05-18x62

Roata pivotantă Rola cu Blocare totală ICS este echipată cu tijă solidă, rotundă și dispune de carcasă din poliamidă cu lagăr pivotant cu tijă pivotantă pentru manevrabilitate optimă. Roata cu diametrul de 125 mm este fabricată din poliamidă conductivă electric și banda de rulare din poliuretan injectat conductiv electric, fiind dotată cu rulment cu bile de precizie sigilat pentru funcționare de lungă durată. Înălțimea totală a produsului este de 162 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 100 kg la viteza de 3 km/h, iar capacitatea statică atinge 200 kg, făcând-o ideală pentru aplicații în paturi de îngrijire unde sunt necesare proprietăți antistatice și manevrabilitate precisă.

125 mm
162 mm
100 kg
125 mm
162 mm
100 kg