Sari la conținutul principal Sari la căutare Sari la navigarea principală
Bun venit pe site-ul nostru redesenat!
Rola pivotantă ICS este echipată cu tijă filetată cu gat hexagonal, partea superioară, oferind o fixare sigură și versatilă. Carcasa este fabricată din poliamidă rezistentă, incorporând o tijă pivotantă care asigură manevrabilitatea optimă. Roata cu diametrul de 100 mm este construită din poliamidă conductivă electric, având banda de rulare din poliuretan injectat, conductiv electric, și este dotată cu rulment cu bile de precizie, sigilat pentru durabilitate maximă. Înălțimea totală a produsului este de 137 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 100 kg la viteza de 3 km/h, iar capacitatea statică atinge 200 kg. Această rolă este special concepută pentru aplicații în paturi de îngrijire, unde conductivitatea electrică și manevrabilitatea sunt esențiale.
Performanță de rulare
Zgomot de mișcare
Atriție
Rezistență la coroziune
Numere de articol
Număr articol
5320XSX100S70-10x17 ~7001
EAN
4031582309812
Număr material S4
990001619
Core attributes
Tip
Rola pivotantă
Lățime totală
52 mm
Capacitate de încărcare la 3 km/h
100 kg
Capacitate de încărcare statică
200 kg
Înălțime totală
137 mm
Interval de temperatură (maxim)
40 °C
Interval de temperatură (minim)
-10 °C
Greutate totală
0,44 kg
Nume produs
ICS
Standard
EN12530 - Roți pentru dispozitive
Conductiv electric
Inoxidabil
Fitting
Tip ajustare
Tijă filetată cu Gat Hexagonal, partea superioară
Diametru Tijă
10 mm
Lungime Tijă
17 mm
Housing
Culoare
Gri argintiu (similar RAL7001)
FormăFurcă
Subțire
Material
Poliamidă
Rulment pivotant
Tijă , pivotantă
Diametru cupolă
52 mm
Interferență pivotantă
174 mm
Offset
38 mm
Raza de pivotare
87 mm
Diametru filet
0 mm
Wheel
Duritatea benzii de Benză de rulare (A)
91 Pe malul A
Duritatea benzii de Benză de rulare (D)
40 Malul D
Material pentru corp
Poliamidă, conductivă electric
Material al benzii de rulare
Poliuretan, Injectat, conductiv electric
Benză de rulare
32 mm
Diametru
100 mm
Lățimea corpului
32 mm
Protecție pentru filet
Protecție integrată a filetului
Lagăr
Rulment cu bile de precizie, Sigilat
Roată
Gri argintiu (RAL7001)

Premiul pentru Design IF

Premiul pentru Design IF

special-features-image
Caracteristici speciale
Materiale nepericuloase
Conformă cu directivele RoHS și REACH. Nu conține hidrocarburi aromatice policiclice sau crom (VI)
Calitate testată
Testată în propriul laborator pentru conformitate cu standardele europene
Potrivire de culoare
Culorile pot fi adaptate designului produsului
Design premiat
Premiată cu distincții prestigioase de către jurii internaționale
Roți cu întreținere redusă
Protecții pentru filete pentru funcționare neîntreruptă cu curățare minimă
Deplasare fără urme
Roți cu uzură redusă și cerințe minime de curățare
Utilizare ergonomică
Roți cu rezistență la rulare optimizată pentru reducerea efortului utilizatorului
Conductivitate certificată
Versiune conductivă pentru a proteja utilizatorii și echipamentele electrice împotriva descărcărilor electrostatice
Garnitură de protecție
Roți cu rulmenți etanși pentru protecție împotriva stropilor de apă și murdăriei