Integral
2046UAP150R36-32S30 D 9002 4xM6
Kernkenmerken
| Productnaam | Integral |
|---|---|
| Toepassingen | Medische bedden en Brancards, Medische instellingen |
| Producttype | Zwenkwiel met centrale, dubbele rem |
| Speciale functies | Compatibel met WeAssist |
| Draagvermogen bij 3 km/u | 150 KG |
| Draagvermogen bij 4 km/u | 150 KG |
| Statisch Draagvermogen | 450 KG |
| Temperatuurbereik (minimaal) | -25 °C |
| Temperatuurbereik (maximaal) | 80 °C |
| Totale hoogte | 183 mm |
| Totale breedte | 62 mm |
| Totaal gewicht | 1,08 KG |
| Certificering | Getest en gecontroleerd door TÜV SÃ1⁄4d |
Prestaties
| Rolprestaties | |
|---|---|
| Bewegingsgeluid | |
| Verloop | |
| Corrosieweerstand |
Vork
| Materiaal | Staalplaat, medium |
|---|---|
| Vork Vorm | Gesloten |
| Zwenklager | Precisiekogellagers |
| Kleur | Grijs wit (RAL9002), Grijs wit (RAL9002) |
| Offset | 40 mm |
| Zwenk radius | 115 mm |
| Uitzwenking | 230 mm |
| Diameter koepel | 62 mm |
Wiel
| Wielkern materiaal | Polyamide |
|---|---|
| Materiaal loopvlak | Polyurethaan, Gespoten |
| Lager | Precisiekogellagers |
| Kleur loopvlak | Leigrijs (RAL7015), Leigrijs (RAL7015) |
| Kleur Wiel | Leigrijs (RAL7015) |
| Loopvlak | Zacht Loopvlak |
| Wieldiameter | 150 mm |
| Breedte Loopvlak | 32 mm |
| Wielbreedte | 32 mm |
| Hardheid van het loopvlak (A) | 92 Shore A |
| Hardheid van het loopvlak (D) | 42 Shore D |
Bevestiging
| Bevestigingstype | Stift met Schakelnok voor profielstangen, korte Versie |
|---|---|
| Diameter Bout | 32 mm |
| Lengte Bout | 51 mm |
| Schroefdraad positie | 7 mm |
| Hoeveelheid bevestigingsgaten voor bouten | 4 |