- Home
- Ruote e Rotelle
- Ruote di Alta Qualità
-
Ruote per Tipo di Cuscinetto
Ruote per Tipo di Cuscinetto
Ruota 75 mm
La ruota Puretech per ruote pivottanti presenta un diametro di 75 mm con battistrada in gomma piena, antitraccia di larghezza 25 mm, montato su corpo in lamiera d'acciaio con cuscinetti a coni di sfere. Il mozzo ha una lunghezza di 28 mm con foro asse di 6 mm di diametro. La capacità di carico dinamico è di 55 kg a velocità fino a 3 km/h, mentre la capacità di carico statico raggiunge 110 kg, garantendo prestazioni affidabili per applicazioni industriali e commerciali.
Ruota 80 mm
La ruota Puretech per ruote pivottanti presenta un diametro di 80 mm con battistrada in gomma piena, nera di larghezza 35 mm montato su corpo in polipropilene. Il mozzo ha una lunghezza di 44,4 mm con foro dell'asse di 12 mm di diametro, equipaggiato con cuscinetto a rulli per garantire una rotazione fluida. La capacità di carico dinamico è di 70 kg a una velocità di 4 km/h, mentre la capacità di carico statico raggiunge 140 kg, rendendola ideale per applicazioni industriali che richiedono affidabilità e resistenza.
Ruota 175 mm
La ruota Maxtech per ruote pivottanti presenta un diametro di 175 mm con una larghezza del battistrada di 30 mm, realizzata con corpo in polipropilene e battistrada in schiuma di poliuretano per garantire prestazioni ottimali. Il mozzo ha una lunghezza di 44 mm con foro per asse da 8 mm di diametro, equipaggiato con cuscinetti a sfere di precisione per un movimento fluido e duraturo. La capacità di carico dinamico è di 75 kg a una velocità di 4 km/h, mentre la capacità di carico statico raggiunge i 150 kg, rendendola ideale per applicazioni industriali e commerciali che richiedono affidabilità e resistenza.
Ruota 175 mm
La ruota Maxtech per ruote pivottanti presenta un diametro di 175 mm con una larghezza del battistrada di 30 mm, realizzata con corpo in polipropilene e battistrada in schiuma di poliuretano per garantire prestazioni ottimali. Il mozzo ha una lunghezza di 60 mm con foro dell'asse di 8 mm di diametro, equipaggiato con cuscinetti a sfere di precisione per un movimento fluido e duraturo. La capacità di carico dinamico è di 75 kg a una velocità di 4 km/h, mentre la capacità di carico statico raggiunge i 150 kg, rendendola ideale per applicazioni industriali e commerciali che richiedono affidabilità e resistenza.
Ruota 200 mm
La ruota Maxtech per ruote pivottanti presenta un diametro di 200 mm con una larghezza del battistrada di 30 mm, realizzata con corpo in polipropilene e battistrada in schiuma di poliuretano per garantire prestazioni ottimali. Il mozzo ha una lunghezza di 44 mm con foro per asse da 8 mm di diametro, equipaggiato con cuscinetti a sfere di precisione per un funzionamento fluido e duraturo. La capacità di carico dinamico è di 100 kg a una velocità massima di 4 km/h, mentre la capacità di carico statico raggiunge i 200 kg.
Ruota 200 mm
La ruota Maxtech per ruote pivottanti presenta un diametro di 200 mm con una larghezza del battistrada di 30 mm, realizzata con corpo in polipropilene e battistrada in schiuma di poliuretano per garantire prestazioni ottimali. Il mozzo ha una lunghezza di 60 mm con foro per asse di 8 mm di diametro, equipaggiato con cuscinetti a sfere di precisione per un movimento fluido e duraturo. La capacità di carico dinamico è di 100 kg a una velocità massima di 4 km/h, mentre la capacità di carico statico raggiunge i 200 kg.
Ruota 200 mm
La ruota Maxtech per ruote pivottanti presenta un diametro di 200 mm con una larghezza del battistrada di 50 mm, realizzata con corpo in polipropilene e battistrada in schiuma di poliuretano per garantire prestazioni ottimali. Il mozzo ha una lunghezza di 60 mm con foro per asse da 8 mm di diametro, equipaggiato con cuscinetti a sfere di precisione per un movimento fluido e duraturo. La capacità di carico dinamico è di 75 kg a una velocità di 4 km/h, mentre la capacità di carico statico raggiunge i 150 kg, rendendola ideale per applicazioni industriali e commerciali che richiedono affidabilità e resistenza.
Ruota 80 mm
La ruota Maxtech è progettata per applicazioni su ruote pivottanti e presenta un diametro di 80 mm con una larghezza del battistrada di 38 mm e una lunghezza del mozzo di 44,4 mm, mentre il foro dell'asse ha un diametro di 12 mm. Il corpo è realizzato in poilammide e il battistrada in poliuretano iniettato, dotata di cuscinetto a rulli per garantire un movimento fluido. La capacità di carico dinamico è di 150 kg a una velocità di 4 km/h, mentre la capacità di carico statico raggiunge i 300 kg.
Ruota 125 mm
La ruota Maxtech per ruote pivottanti presenta un diametro di 125 mm con battistrada in Poliuretano, Iniettato di larghezza 32 mm, corpo in Poilammide e Cuscinetto a rulli. Il mozzo ha una lunghezza di 44,4 mm con foro assiale di diametro 12 mm. La capacità di carico dinamico è di 200 kg a velocità di 4 km/h, mentre la capacità di carico statico raggiunge 400 kg, garantendo prestazioni affidabili per applicazioni industriali che richiedono elevata resistenza e durata nel tempo.
Ruota 50 mm
La ruota Maxtech per ruote pivottanti presenta un diametro di 50 mm con battistrada in Poliuretano, Iniettato di larghezza 20 mm, corpo in Poilammide e cuscinetti a Coni di sfere. Il mozzo ha una lunghezza di 22 mm con foro dell'asse di diametro 6 mm. La capacità di carico dinamico è di 50 kg a velocità di 3 km/h, mentre la capacità di carico statico raggiunge 100 kg, garantendo prestazioni affidabili per applicazioni industriali e commerciali che richiedono mobilità e resistenza.
Ruota 200 mm
La ruota Elastech per ruote pivottanti presenta un diametro di 200 mm con una larghezza del battistrada di 46 mm, realizzata con corpo in poliammide e battistrada in gomma elastica, nera, vulcanizzata. Il mozzo ha una lunghezza di 60 mm con foro dell'asse di 20 mm di diametro, equipaggiato con cuscinetti a sfere di precisione. La capacità di carico dinamico è di 400 kg a una velocità di 4 km/h, mentre la capacità di carico statico raggiunge 800 kg, garantendo prestazioni affidabili per applicazioni industriali.
Ruota 160 mm
La ruota Puretech per ruote pivottanti presenta un diametro di 160 mm con battistrada in gomma piena, nera di larghezza 40 mm e corpo in polipropilene. Il mozzo ha una lunghezza di 58 mm con foro dell'asse di 20 mm di diametro, equipaggiato con cuscinetto a rulli per garantire una rotazione fluida. La capacità di carico dinamico è di 135 kg a una velocità di 4 km/h, mentre la capacità di carico statico raggiunge 270 kg, rendendola ideale per applicazioni industriali che richiedono elevate prestazioni di carico.
Ruota 160 mm
La ruota Puretech per ruote pivotanti presenta un diametro di 160 mm con battistrada in gomma piena, antitraccia di larghezza 40 mm, montato su corpo in polipropilene. Il mozzo ha una lunghezza di 58 mm con foro per asse di 20 mm di diametro, equipaggiato con cuscinetto a rulli per garantire una rotazione fluida. La capacità di carico dinamico è di 135 kg a una velocità di 4 km/h, mentre il carico statico massimo supportato è di 270 kg, rendendola ideale per applicazioni industriali che richiedono elevata resistenza e durata.
Ruota 100 mm
La ruota Maxtech per ruote pivottanti presenta un diametro di 100 mm con una larghezza del battistrada di 32 mm e una lunghezza del mozzo di 44,4 mm, mentre il foro dell'asse misura 12 mm di diametro. Il corpo è realizzato in poilammide e il battistrada in poliuretano iniettato, dotata di cuscinetto a rulli per garantire un movimento fluido. La capacità di carico dinamica è di 150 kg a una velocità di 4 km/h, mentre la capacità di carico statica raggiunge i 300 kg, rendendola ideale per applicazioni industriali che richiedono elevate prestazioni di carico.
Ruota 100 mm
La ruota Elastech per ruote pivottanti presenta un diametro di 100 mm con pneumatico elastico, non-marking, vulcanizzato di larghezza 34 mm montato su corpo in poilammide. Il mozzo ha una lunghezza di 44,4 mm con foro assiale di diametro 12 mm e cuscinetto a rulli per garantire una rotazione fluida. La capacità di carico dinamico è di 160 kg a una velocità di 4 km/h, mentre il carico statico massimo supportato è di 320 kg, rendendola ideale per applicazioni industriali che richiedono elevate prestazioni di carico.
Ruota 125 mm
La ruota Elastech è progettata per applicazioni su ruote pivottanti e presenta un diametro di 125 mm con una larghezza del battistrada di 40 mm. Il corpo è realizzato in poliammide mentre il battistrada è costituito da pneumatico elastico, non-marking, vulcanizzato. La ruota è equipaggiata con cuscinetto a rulli e presenta un foro assiale di 12 mm di diametro con una lunghezza del mozzo di 44,4 mm. La capacità di carico dinamico è di 250 kg a una velocità di 4 km/h, mentre la capacità di carico statico raggiunge i 500 kg.
Ruota 125 mm
La ruota Supratech per ruote pivottanti presenta un diametro di 125 mm con battistrada in gomma termoplastica di larghezza 32 mm e corpo in polipropilene. Il mozzo ha una lunghezza di 44,4 mm con foro dell'asse di diametro 12 mm e cuscinetto a rulli per garantire una rotazione fluida. La capacità di carico dinamico è di 100 kg a una velocità di 4 km/h, mentre la capacità di carico statico raggiunge i 200 kg, rendendola ideale per applicazioni industriali che richiedono elevate prestazioni di carico.
Ruota 125 mm
La ruota Puretech per ruote pivottanti presenta un diametro di 125 mm con larghezza del battistrada di 37 mm e lunghezza del mozzo di 48 mm, mentre il foro dell'asse ha un diametro di 12 mm. Il corpo è realizzato in polipropilene e il battistrada in gomma piena antitraccia, dotata di cuscinetto a rulli per garantire una rotazione fluida. La capacità di carico dinamico è di 100 kg a una velocità di 4 km/h, mentre la capacità di carico statico raggiunge i 200 kg, rendendola ideale per applicazioni industriali che richiedono elevate prestazioni di carico.
Ruota 108 mm
La ruota Basetech per ruote pivottanti è realizzata in polipropilene con battistrada identico al nucleo, dotata di cuscinetto a rulli per garantire un movimento fluido e duraturo. Le dimensioni principali includono un diametro di 108 mm, larghezza del battistrada di 36 mm, lunghezza del mozzo di 44,4 mm e foro dell'asse di 12 mm di diametro. La capacità di carico dinamico è di 160 kg a una velocità di 4 km/h, mentre il carico statico massimo supportato raggiunge i 320 kg, rendendola ideale per applicazioni industriali e commerciali.
Ruota 100 mm
La ruota Maxtech per ruote pivottanti presenta un diametro di 100 mm con una larghezza del battistrada di 32 mm e una lunghezza del mozzo di 34,9 mm, mentre il foro dell'asse ha un diametro di 12 mm. Il corpo è realizzato in poilammide e il battistrada in poliuretano iniettato, dotata di cuscinetto a rulli per garantire un movimento fluido. La capacità di carico dinamico è di 100 kg a una velocità di 4 km/h, mentre la capacità di carico statico raggiunge i 200 kg, rendendola ideale per applicazioni industriali che richiedono elevate prestazioni di carico.
Ruota 125 mm
La ruota Maxtech per ruote pivottanti presenta un diametro di 125 mm con una larghezza del battistrada di 38 mm e una lunghezza del mozzo di 44,4 mm, mentre il foro dell'asse ha un diametro di 12 mm. Il corpo è realizzato in poliammide e il battistrada in poliuretano iniettato, dotata di cuscinetto a rulli per garantire un movimento fluido. La capacità di carico dinamico è di 300 kg a una velocità di 4 km/h, mentre la capacità di carico statico raggiunge i 600 kg, rendendola ideale per applicazioni industriali che richiedono elevate prestazioni di carico.
Ruota 100 mm
La ruota Elastech è progettata per l'utilizzo in ruote pivottanti e presenta un diametro di 100 mm con una larghezza del battistrada di 34 mm e una lunghezza del mozzo di 44,4 mm, mentre il foro dell'asse ha un diametro di 12 mm. Il corpo è realizzato in poliammide e il battistrada in gomma elastica, nera, vulcanizzata, supportato da un cuscinetto a rulli per garantire un movimento fluido. La capacità di carico dinamico è di 160 kg a una velocità di 4 km/h, mentre la capacità di carico statico raggiunge i 320 kg.
Ruota 125 mm
La ruota Elastech per ruote pivottanti presenta un diametro di 125 mm con una larghezza del battistrada di 40 mm e una lunghezza del mozzo di 44 mm, mentre il foro dell'asse ha un diametro di 12 mm. Il corpo è realizzato in poliammide e il battistrada in gomma elastica, nera, vulcanizzata, montato su cuscinetto a rulli per garantire una rotazione fluida. La capacità di carico dinamico è di 250 kg a una velocità di 4 km/h, mentre la capacità di carico statico raggiunge i 500 kg, rendendola ideale per applicazioni industriali che richiedono elevate prestazioni di carico.
Ruota 100 mm
La ruota Duratech è realizzata in poliammide con battistrada identico al nucleo e presenta un diametro di 100 mm con larghezza del battistrada di 36 mm. Il mozzo ha una lunghezza di 44,4 mm e il foro dell'asse misura 12 mm di diametro, equipaggiato con cuscinetto a rulli per garantire un movimento fluido. La capacità di carico dinamico è di 200 kg a una velocità di 4 km/h, mentre la capacità di carico statico raggiunge i 400 kg, rendendola ideale per applicazioni industriali che richiedono elevate prestazioni di carico.