Kappa load
9650TOP250P63 CL67
Descargas
Servicio CAD
Puede descargar datos de construcción para este producto en un formato diferente
Inicie sesión para ver los archivos CAD
Atribucions bàsiques
La capacidad de carga a 4 km/h | 1320 KG |
---|---|
Rango de temperatura (mínimo) | -30 °C |
Rango de temperatura (máximo) | 80 °C |
Soporte
Color | Blue passivated |
---|
Aro
Color del aro | Natural white |
---|