Alpha
3470UAR080P62
Descargas
Servicio CAD
Puede descargar datos de construcción para este producto en un formato diferente
Inicie sesión para ver los archivos CAD
Atribucions bàsiques
| Aplicaciones | Automotive, Catering, Industrial Consumer, Instituciones médicas, Machinery & Workshop Equipment, Retail Logistics, Shopping Trolleys, Trading, Urban Mobility, Warehousing Solutions | 
|---|---|
| Nombre del producto | Alpha | 
| Tipo de producto | Swivel castor | 
| La capacidad de carga a 4 km/h | 150 KG | 
| La capacidad de carga es estática | 300 KG | 
| Rango de temperatura (mínimo) | -25 °C | 
| Rango de temperatura (máximo) | 80 °C | 
| altura total | 108 mm | 
| Ancho total | 75 mm | 
| Peso total | 0.72 KG | 
Rendimiento
| Rendimiento del rodillo | |
|---|---|
| Ruido de movimiento | |
| Deserción | |
| Resistencia a la corrosión | 
Soporte
| Material | Steel sheet, heavy | 
|---|---|
| La forma de la horquilla | Broad | 
| rodamiento giratorio | Two ball races | 
| Color | Blue passivated | 
| desplazamiento | 40 mm | 
| Radio giratorio | 80 mm | 
| interferencia de giro | 160 mm | 
| Diámetro del domo | 75 mm | 
Aro
| Material del cuerpo | Polyamide | 
|---|---|
| material de la banda de rodadura | Polyurethane, injected | 
| Cojinete | Roller bearing | 
| Color del aro | Gris plateado (RAL7001) | 
| banda de rodadura | Soft tread | 
| Diámetro del aro | 80 mm | 
| Ancho de banda de rodadura | 38 mm | 
| Anchura del aro | 38 mm | 
| Dureza de la banda de rodadura (A) | 92 Shore A | 
| Dureza de la banda de rodadura (D) | 42 Shore D | 
Ajuste
| Tipo de ajuste | Rectangular plate | 
|---|---|
| Longitud de la placa | 105 mm | 
| Ancho de la placa | 80 mm | 
| Longitud del orificio de la placa (mínimo) | 77 mm | 
| Longitud del orificio de la placa (máxima) | 60 mm | 
| Ancho del orificio de la placa (mínimo) | 77 mm | 
| Anchura del orificio de la placa (máxima) | 80 mm | 
| Diámetro del orificio de la placa | 9 mm |