Alpha central
3476UFP160P67 OH200 brake-asm
Downloads
CAD-Service
Sie können Konstruktionsdaten für dieses Produkt in einem anderen Format herunterladen
Bitte einloggen, um die CAD-Dateien anzuzeigen
Hauptmerkmale
| Anwendungen | Einzelhandelslogistik, Maschinen & Werkstattausrüstung |
|---|---|
| Produktname | Alpha central |
| Produkttyp | Lenkrolle mit Zentral-, Rad- oder Totalfeststeller |
| Tragfähigkeit bei 4 km/h | 250 KG |
| Tragfähigkeit bei 6 km/h | 200 KG |
| Statische Tragfähigkeit | 500 KG |
| Temperaturbereich (Minimum) | -20 °C |
| Temperaturbereich (Maximum) | 80 °C |
| Bauhöhe | 200 mm |
| Gesamtbreite | 99 mm |
| Gesamtgewicht | 2,66 KG |
Leistung
| Laufverhalten | |
|---|---|
| Fahrgeräusch | |
| Abrieb | |
| Korrosionsbeständigkeit |
Gehäuse
| Material | Stahlblech, schwer |
|---|---|
| Gabelform | Bauchig |
| Schwenklager | Kugelbahn, zweireihig |
| Farbe | Blaupassiviert |
| Ausladung | 55 mm |
| Schwenkradius | 143,5 mm |
| Störkreis | 287 mm |
| Dom Durchmesser | 96 mm |
Rad
| Material des Radkörpers | Polyamid |
|---|---|
| Material der Lauffläche | Elastikreifen, spurlos, vulkanisiert |
| Radlagerung | Präzisionskugellager |
| Lauffläche | Weiche Lauffläche |
| Radfarbe | Silver grey (RAL7001) |
| Raddurchmesser | 160 mm |
| Breite der Lauffläche | 46 mm |
| Radbreite | 46 mm |
| Härte der Lauffläche (A) | 63 Shore A |
Befestigung
| Befestigungsart | Platte mit Zentralfeststellung |
|---|---|
| Plattenlänge | 176 mm |
| Plattenbreite | 112 mm |
| Plattenlochlänge (maximal) | 77,5 mm |
| Plattenlochbreite (Maximum) | 105 mm |
| Plattenloch Durchmesser | 13 mm |