Alpha
3470UER200P30-13
Stahování
Služba CAD
Stavební data pro tento produkt si můžete stáhnout v jiném formátu
Přihlaste se, aby se zobrazily soubory CAD
Základní atributy
| Aplikace | Automobilový průmysl, Catering, Maloobchodní Logistika, Městská mobilita, Nákupní vozíky, Obchodování, Průmyslový spotřebitel, Stroje a dílenské vybavení, Zdravotnické instituce, Řešení skladování |
|---|---|
| Název produktu | Alpha |
| Typ produktu | Otočné Kolečko |
| Nosnost 4 km/h | 200 KG |
| Statický Nosnost | 400 KG |
| Rozsah teploty (minimální) | -20 °C |
| Teplotní rozsah (maximální) | 80 °C |
| Celková výška | 235 mm |
| Celková hmotnost | 2,36 KG |
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
| Poloměr otáčení | 155 mm |
| otočné rušení | 310 mm |
Kolo
| Materiál těla | Polyamid |
|---|---|
| materiál běhounu | Elastická pneumatika, černá, vulkanizovaná |
| Ložisko | Valivé ložisko |
| běhoun | Měkký Běhoun |
| Průměr kolo | 200 mm |
| Šířka běhoun | 46 mm |
| Tvrdost běhoun (A) | 64 Obuv A |
Montáž
| Typ montáže | Díra na šroub |
|---|---|
| průměr otvoru matice | 13 mm |