Kappa load
9658FTP200P64 CL97
Stahování
Služba CAD
Stavební data pro tento produkt si můžete stáhnout v jiném formátu
Přihlaste se, aby se zobrazily soubory CAD
Základní atributy
| Název produktu | Kappa load |
|---|---|
| Typ produktu | Pevné Kolečko |
| Nosnost 4 km/h | 1680 KG |
| Nosnost 6 km/h | 1400 KG |
| Statický Nosnost | 2800 KG |
| Rozsah teploty (minimální) | -10 °C |
| Teplotní rozsah (maximální) | 60 °C |
| Celková výška | 255 mm |
| Celková šířka | 140 mm |
| Celková hmotnost | 11,12 KG |
Výkon
| Výkon role | |
|---|---|
| Hluk při pohybu | |
| Úbytek | |
| Odolnost proti korozi |
Uchycení
| Materiál | Litina nebo kovaná litina, těžká |
|---|---|
| tvar vidlice | Široký, Vyztužené |
| otočné ložisko | Kulové otočné jehlové ložisko |
| Barva | zinek-železo (průhledné), zinek-železo (průhledné) |
| Průměr otočné kamery | 130 mm |
Kolo
| Materiál těla | Odlitek |
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
| Šířka běhoun | 80 mm |
| Šířka kolo | 80 mm |
| Tvrdost běhoun (A) | 92 Obuv A |
| Tvrdost běhoun (D) | 42 Shore D |
Montáž
| Typ montáže | Obdélníková destička |
|---|---|
| Délka dlahy | 175 mm |
| Šířka desky | 140 mm |
| Délka otvoru dlahy (maximální) | 105 mm |
| Šířka otvoru dlahy (maximální) | 140 mm |
| Průměr otvoru dlahy | 15 mm |