Перейти к основному содержанию Перейти к поиску Перейти к основной навигации
Добро пожаловать на наш обновленный сайт!

Файлы САПР

Технические описания

Поворотное колесная опора с общий тормоз Galea stainless представляет собой высококачественное решение для промышленного применения с креплением типа отверстие под болт. Корпус изготовлен из полиамида и оснащен поворотным подшипником с двумя гонками мяча, усиленный или нержавеющая сталь, обеспечивающим надежную работу в условиях интенсивной эксплуатации. Колесо диаметром 125 мм имеет корпус из полипропилена с протектором из термопластичной резины и подшипником скольжения для плавного хода. Общая высота конструкции составляет 162 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 100 кг при скорости движения 3 км/ч, статическая нагрузка - 200 кг. Изделие идеально подходит для тележек для кейтеринга и систем доставки питания, а также душевых стульев.
Производительность ролла
Шум движения
Отток
Коррозионная стойкость
Артикулы
Номер статьи
5087PJO125P30-10
EAN
4031582370904
Core attributes
Тип
Поворотное Колесная опора с Общий тормоз
Грузоподъемность при 3 км/ч
100 kg
Грузоподъемность статическая
200 kg
Общая высота
162 mm
Диапазон температур (максимальный)
60 °C
Диапазон температур (минимальный)
-20 °C
Общий вес
0,6 kg
Название продукта
Galea stainless
Стандартный
EN12530 — ролики устройств
Электропроводящий
Нержавеющая сталь
Fitting
Тип фитинга
Отверстие под болт
Диаметр отверстия Болт
10 mm
Housing
Форма Вилы
Закрыто
Материал
Полиамид
Повортный узел
Две гонки мяча, Усиленный или Нержавеющая сталь
Поворотное соединение
205 mm
Офсет (Смещение)
40 mm
Wheel
Твердость Протектор (A)
87 Береговая А
Материал корпуса
Полипропилен
Материал протектора
Термопластичная резина
Ширина Протектор
30 mm
Диаметр
125 mm
Защита от проводов
Без защиты резьбы
Подшипник
Подшипник скольжения
special-features-image
Особые функции
Небезопасные материалы отсутствуют
Соответствует директивам RoHS и REACH. Не содержит полициклических ароматических углеводородов или хрома (VI)
Проверенное качество
Протестировано в собственной лаборатории на соответствие европейским стандартам
Предотвращает непреднамеренное движение
Фиксатор колеса для ручного управления
Закрепленная опора
Полная блокировка для одновременной фиксации колеса и поворотного корпуса
Соответствие цвета
Цвета можно адаптировать под дизайн продукта
Удобная цветовая схема
Зеленая педаль для блокировки направления и красная педаль для полной блокировки
Окрашенная поверхность
Золотое, хромированное или глянцевое покрытие
Бесследное движение
Колеса с пониженным износом и минимальными требованиями к очистке
Легкое управление
Поворотная головка с двойными шариковыми подшипниками
Постоянная возможность мойки
Все металлические компоненты из нержавеющей стали
Материалы с низкими требованиями к уходу
Все металлические компоненты изготовлены из алюминия или нержавеющей стали
Химически стойкие компоненты
Нечувствительно ко многим чистящим средствам и химическим веществам
Соответствие стандартам
Применимо в пищевой промышленности (одобрение Lerpac)
Пропустить галерею продуктов

Подходящие товары

Варианты
Поворотное Колесная опора 125 mm
Поворотное Колесная опора 125 mm
Galea stainless
5080PJO125P30-10

Поворотное Колесная опора Galea stainless оснащена креплением типа отверстие под болт для надежной фиксации. Корпус изготовлен из полиамида с поворотным подшипником на основе двух гонок мяча из усиленной или нержавеющей стали, обеспечивающим плавное вращение. Колесо диаметром 125 мм имеет корпус из полипропилена с протектором из термопластичной резины и подшипником скольжения для бесшумной работы. Общая высота конструкции составляет 162 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 100 кг при скорости движения 3 км/ч, статическая нагрузка - до 200 кг. Изделие предназначено для использования в тележках для кейтеринга и системах доставки питания, а также в душевых стульях, где требуется высокая коррозионная стойкость и гигиеничность.

125 mm
162 mm
100 kg
125 mm
162 mm
100 kg
Пропустить галерею продуктов

Подходящие товары

Варианты
Поворотное Колесная опора 125 mm
Поворотное Колесная опора 125 mm
Galea stainless
5080PJO125P30-10

Поворотное Колесная опора Galea stainless оснащена креплением типа отверстие под болт для надежной фиксации. Корпус изготовлен из полиамида с поворотным подшипником на основе двух гонок мяча из усиленной или нержавеющей стали, обеспечивающим плавное вращение. Колесо диаметром 125 мм имеет корпус из полипропилена с протектором из термопластичной резины и подшипником скольжения для бесшумной работы. Общая высота конструкции составляет 162 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 100 кг при скорости движения 3 км/ч, статическая нагрузка - до 200 кг. Изделие предназначено для использования в тележках для кейтеринга и системах доставки питания, а также в душевых стульях, где требуется высокая коррозионная стойкость и гигиеничность.

125 mm
162 mm
100 kg
125 mm
162 mm
100 kg