Перейти к основному содержанию Перейти к поиску Перейти к основной навигации
Добро пожаловать на наш обновленный сайт!

Технические описания

Поворотная колесная опора с общим тормозом Agila оснащена синтетическим расширителем круглого типа, при заказе необходимо указать внутренний диаметр пробирки. Корпус изготовлен из стального листа среднего качества и оборудован поворотным механизмом с двумя гонками с мячом для обеспечения плавного вращения. Колесо имеет основу из листовой стали с протектором из литой резины черного цвета с электропроводными свойствами, установлено на кронусном шарикоподшипнике и имеет диаметр 100 мм. Общая высота конструкции составляет 138 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 80 кг при скорости движения до 3 км/ч, статическая нагрузка может составлять до 160 кг. Опора предназначена для использования в медицинских кроватях, тележках для кейтеринга и систем доставки питания, больницах, домах престарелых и пансионатах, профессиональных тележках для уборки, торговой мебели и витринах.
Производительность ролла
Шум движения
Отток
Коррозионная стойкость
Артикулы
Artikelnummer
2477DYK100R07-Ø21,5-24
EAN
4031582342123
Core attributes
Gehäusetyp
Поворотное Колесная опора с Общий тормоз
Tragfähigkeit bei 3 km/h
80 kg
Statische Tragfähigkeit
160 kg
Bauhöhe
138 mm
Temperaturbereich (Maximum)
40 °C
Temperaturbereich (Minimum)
-10 °C
Gesamtgewicht
1,13 kg
Produktname
Agila
Norm
EN12530 — ролики устройств
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
Fitting
Hinweis
Укажите внутренний диаметр пробирки при заказе.
Befestigungsart
Синтетический расширитель, круглый
Expanderbefestigung (Maximum)
24 mm
Expanderbefestigung (Minimum)
21,5 mm
Housing
Farbe
Пассивированный голубым
Gabelform
Широкая
Material
Стальной лист, средний
Schwenklager
Две гонки с мячом
Störkreis
262 mm
Ausladung
43,5 mm
Schwenkradius
131 mm
Wheel
Härte der Lauffläche (A)
80 Береговая А
Material des Radkörpers
Листовая сталь
Material der Lauffläche
Литая резина, черная, электропроводная
Breite der Lauffläche
32 mm
Durchmesser
100 mm
Fadenschutz
С защитой резьбы
Lager
Кронусный шарикоподшипник
Набор рукояток
Befestigungsoptionen
Укажите внутренний диаметр пробирки при заказе.
special-features-image
Особые функции
Пропустить галерею продуктов

Аксессуары

Колесо 100 mm
Puretech
DIK 100x32-Ø8,1

Колесо Puretech представляет собой высокопроизводительный элемент для кастеров, предназначенный для использования в строительных лесах, тележках для покупок, торговой мебели и витринах, шкафах для инструментов, оборудовании для утилизации отходов, верстаках и транспортном оборудовании. Колесо имеет диаметр 100 мм с шириной беговой дорожки 32 мм и оснащено литой резиной без следов, обеспечивающей надежное сцепление и долговечность. Корпус изготовлен из листовой стали, а подшипник представляет собой кронусный шариковый подшипник, обеспечивающий плавное вращение. Ступица колеса имеет длину 36 мм с диаметром отверстия оси 8 мм. Грузоподъемность колеса составляет 160 кг в статическом режиме и 80 кг в динамическом режиме при скорости движения 3 км/ч, что делает его идеальным решением для различных промышленных и коммерческих применений.

100 mm
80 kg
100 mm
80 kg
Принадлежность
Расширитель
Kompl. Bef. R07/31-35 montiert

Расширитель является принадлежностью для колеса, предназначенной для увеличения диаметра крепления. Данное изделие имеет регулируемое соединение, которое обеспечивает надежную фиксацию на втулках диаметром от 31 до 35 миллиметров. Расширитель изготовлен с учетом требований к точности и надежности, обеспечивая стабильное крепление колеса на различных типах осей. Вес изделия составляет 0,14 килограмма, что позволяет использовать его без значительного увеличения общей массы конструкции. Принадлежность предназначена для профессионального применения в системах с поворотными колесами и гарантирует долговечность при правильной эксплуатации.

Принадлежность
Расширитель
Kompl. Bef. R07/24-27 montiert

Расширитель является принадлежностью для колеса, предназначенной для увеличения диаметра крепления. Данное изделие имеет регулируемый диапазон установки с минимальным диаметром 24 мм и максимальным диаметром 27 мм, что позволяет адаптировать его к различным типам осей и креплений. Расширитель изготовлен с учетом требований надежности и долговечности, обеспечивая прочное соединение между колесом и опорной конструкцией. Общий вес изделия составляет 0,13 кг, что делает его легким и удобным в монтаже. Принадлежность предназначена для профессионального использования в системах с поворотными колесами и обеспечивает оптимальную совместимость с различными конфигурациями кареток.

Принадлежность
Расширитель
Kompl. Bef. R07/27-30 montiert

Расширитель является принадлежностью для колеса, предназначенной для увеличения диаметра крепления. Данное изделие имеет регулируемое соединение с диаметром от 27 до 30 миллиметров, что позволяет адаптировать его к различным типам осей и штифтов. Расширитель изготовлен с учетом требований надежного крепления и обеспечивает стабильное соединение при эксплуатации. Вес принадлежности составляет 0,14 килограмма, что делает её легкой и удобной в установке. Данная принадлежность применяется в системах с колесами и кастерами для обеспечения совместимости с различными конструкциями креплений.

Принадлежность
Расширитель
Kompl. Bef. R07/21,5-24 montiert

Расширитель является принадлежностью для колеса, предназначенной для увеличения диаметра крепления. Данное изделие имеет регулируемое соединение, которое обеспечивает надежную фиксацию на втулках с диаметром от 21,5 мм до 24 мм, что позволяет адаптировать расширитель к различным типам кастеров. Компактная конструкция с массой 0,12 кг обеспечивает минимальное увеличение общего веса узла при сохранении необходимой прочности и функциональности. Расширитель изготовлен с высокой точностью для обеспечения плотного прилегания и долговечной эксплуатации в промышленных условиях.

Пропустить галерею продуктов

Подходящие товары

Варианты
Поворотное Колесная опора 100 mm
Поворотное Колесная опора 100 mm
Agila
2470DYK100R07-Ø21,5-24

Поворотное колесная опора Agila оснащена синтетическим расширителем круглого типа, при заказе необходимо указать внутренний диаметр пробирки. Корпус изготовлен из стального листа среднего качества с поворотным механизмом на двух гонках с мячом. Колесо диаметром 100 мм имеет корпус из листовой стали и протектор из литой резины черного цвета с электропроводными свойствами, установлено на кронусном шарикоподшипнике. Общая высота конструкции составляет 138 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 80 кг при скорости движения 3 км/ч, статическая нагрузка - 160 кг. Применяется для медицинских кроватей, тележек для кейтеринга и систем доставки питания, в больницах, домах престарелых и пансионатах, профессиональных тележках для уборки, торговой мебели и витринах.

100 mm
138 mm
80 kg
100 mm
138 mm
80 kg