Перейти к основному содержанию Перейти к поиску Перейти к основной навигации
Добро пожаловать на наш обновленный сайт!

Технические описания

Поворотное колесная опора с тормоз направления Galea stainless оснащена цельным стержнем круглым для надежного крепления. Корпус изготовлен из полиамида и оборудован поворотным механизмом с двумя гонками мяча, усиленный или нержавеющая сталь, обеспечивающим плавное вращение. Колесо диаметром 125 мм имеет корпус из полипропилена с протектором из термопластичной резины и прецисионный шариковый подшипник из нержавеющей стали для долговечной работы. Общая высота конструкции составляет 162 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 100 кг при скорости движения 3 км/ч, статическая нагрузка - 200 кг. Изделие предназначено для использования в тележках для кейтеринга и системах доставки питания, а также в душевых стульях.
Производительность ролла
Шум движения
Отток
Коррозионная стойкость
Артикулы
Номер статьи
5081PJC125R05-22x40
EAN
4031582395884
Core attributes
Тип
Поворотное Колесная опора с Тормоз направления
Общая ширина
66 mm
Грузоподъемность при 3 км/ч
100 kg
Грузоподъемность статическая
200 kg
Общая высота
162 mm
Диапазон температур (максимальный)
60 °C
Диапазон температур (минимальный)
-20 °C
Общий вес
0,69 kg
Название продукта
Galea stainless
Стандартный
EN12530 — ролики устройств
Электропроводящий
Нержавеющая сталь
Fitting
Тип фитинга
Цельный Стержень круглый
Диаметр Болт
22 mm
Длина Болт
40 mm
Housing
Форма Вилы
Закрыто
Материал
Полиамид
Повортный узел
Две гонки мяча, Усиленный или Нержавеющая сталь
Диаметр купола
59 mm
Поворотное соединение
258 mm
Офсет (Смещение)
40 mm
Радиус поворота
129 mm
Wheel
Твердость Протектор (A)
87 Береговая А
Материал корпуса
Полипропилен
Материал протектора
Термопластичная резина
Ширина Протектор
30 mm
Диаметр
125 mm
Защита от проводов
С защитой резьбы
Подшипник
Прециссионый шариковый подшипник, Нержавеющая сталь
special-features-image
Особые функции
Небезопасные материалы отсутствуют
Соответствует директивам RoHS и REACH. Не содержит полициклических ароматических углеводородов или хрома (VI)
Проверенное качество
Протестировано в собственной лаборатории на соответствие европейским стандартам
Соответствие цвета
Цвета можно адаптировать под дизайн продукта
Удобная цветовая схема
Зеленая педаль для блокировки направления и красная педаль для полной блокировки
Окрашенная поверхность
Золотое, хромированное или глянцевое покрытие
Низкообслуживаемые колеса
Защита резьбы для бесперебойной работы и минимальной очистки
Бесследное движение
Колеса с пониженным износом и минимальными требованиями к очистке
Легкое управление
Поворотная головка с двойными шариковыми подшипниками
Постоянная возможность мойки
Все металлические компоненты из нержавеющей стали
Материалы с низкими требованиями к уходу
Все металлические компоненты изготовлены из алюминия или нержавеющей стали
Химически стойкие компоненты
Нечувствительно ко многим чистящим средствам и химическим веществам
Соответствие стандартам
Применимо в пищевой промышленности (одобрение Lerpac)
Пропустить галерею продуктов

Подходящие товары

Варианты
Фиксированное Колесная опора 125 mm
Фиксированное Колесная опора 125 mm
Galea stainless
5088PJC125R05-22x40

Фиксированное колесная опора Galea stainless представляет собой техническое решение с цельным стержнем круглым в качестве крепежного элемента. Корпус изготовлен из полиамида, обеспечивающего высокую прочность и химическую стойкость конструкции. Колесо диаметром 125 мм имеет корпус из полипропилена с протектором из термопластичной резины, что гарантирует отличное сцепление и низкий уровень шума при движении. Подшипниковый узел выполнен в виде прецизионного шарикового подшипника из нержавеющей стали, обеспечивающего плавное вращение и долговечность. Общая высота конструкции составляет 162 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 100 кг при скорости движения до 3 км/ч, статическая нагрузка может составлять до 200 кг.

125 mm
162 mm
100 kg
125 mm
162 mm
100 kg
Варианты
Поворотное Колесная опора с Тормоз колеса 125 mm
Поворотное Колесная опора с Тормоз колеса 125 mm
Galea stainless
5085PJC125R05-22x40

Поворотное колесная опора с тормоз колеса Galea stainless оснащена цельным стержнем круглым для надежного крепления. Корпус изготовлен из полиамида и оборудован поворотным механизмом с двумя гонками мяча, усиленный или нержавеющая сталь, обеспечивающим плавное вращение. Колесо диаметром 125 мм имеет корпус из полипропилена с протектором из термопластичной резины и прецисионный шариковый подшипник из нержавеющей стали для долговечной работы. Общая высота конструкции составляет 162 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 100 кг при скорости движения 3 км/ч, статическая нагрузка - 200 кг. Изделие предназначено для использования в тележках для кейтеринга и системах доставки питания, а также в душевых стульях.

125 mm
162 mm
100 kg
125 mm
162 mm
100 kg
Варианты
Поворотное Колесная опора с Общий тормоз 125 mm
Поворотное Колесная опора с Общий тормоз 125 mm
Galea stainless
5087PJC125R05-22x40

Поворотное колесная опора с общий тормоз Galea stainless представляет собой высококачественное решение для профессионального применения с цельным стержнем круглым в качестве крепежного элемента. Корпус изготовлен из полиамида и оснащен поворотным механизмом на основе двух гонок мяча, усиленный или нержавеющая сталь, обеспечивающим надежную работу в условиях интенсивной эксплуатации. Колесо диаметром 125 мм имеет корпус из полипропилена с протектором из термопластичная резина и оборудовано прецисионый шариковый подшипник, нержавеющая сталь для плавного хода. Общая высота конструкции составляет 162 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 100 кг при скорости движения 3 км/ч, статическая нагрузка - 200 кг. Изделие предназначено для использования в тележки для кейтеринга и системы доставки питания, а также душевые стулья.

125 mm
162 mm
100 kg
125 mm
162 mm
100 kg
Пропустить галерею продуктов

Подходящие товары

Варианты
Фиксированное Колесная опора 125 mm
Фиксированное Колесная опора 125 mm
Galea stainless
5088PJC125R05-22x40

Фиксированное колесная опора Galea stainless представляет собой техническое решение с цельным стержнем круглым в качестве крепежного элемента. Корпус изготовлен из полиамида, обеспечивающего высокую прочность и химическую стойкость конструкции. Колесо диаметром 125 мм имеет корпус из полипропилена с протектором из термопластичной резины, что гарантирует отличное сцепление и низкий уровень шума при движении. Подшипниковый узел выполнен в виде прецизионного шарикового подшипника из нержавеющей стали, обеспечивающего плавное вращение и долговечность. Общая высота конструкции составляет 162 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 100 кг при скорости движения до 3 км/ч, статическая нагрузка может составлять до 200 кг.

125 mm
162 mm
100 kg
125 mm
162 mm
100 kg
Варианты
Поворотное Колесная опора с Тормоз колеса 125 mm
Поворотное Колесная опора с Тормоз колеса 125 mm
Galea stainless
5085PJC125R05-22x40

Поворотное колесная опора с тормоз колеса Galea stainless оснащена цельным стержнем круглым для надежного крепления. Корпус изготовлен из полиамида и оборудован поворотным механизмом с двумя гонками мяча, усиленный или нержавеющая сталь, обеспечивающим плавное вращение. Колесо диаметром 125 мм имеет корпус из полипропилена с протектором из термопластичной резины и прецисионный шариковый подшипник из нержавеющей стали для долговечной работы. Общая высота конструкции составляет 162 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 100 кг при скорости движения 3 км/ч, статическая нагрузка - 200 кг. Изделие предназначено для использования в тележках для кейтеринга и системах доставки питания, а также в душевых стульях.

125 mm
162 mm
100 kg
125 mm
162 mm
100 kg
Варианты
Поворотное Колесная опора с Общий тормоз 125 mm
Поворотное Колесная опора с Общий тормоз 125 mm
Galea stainless
5087PJC125R05-22x40

Поворотное колесная опора с общий тормоз Galea stainless представляет собой высококачественное решение для профессионального применения с цельным стержнем круглым в качестве крепежного элемента. Корпус изготовлен из полиамида и оснащен поворотным механизмом на основе двух гонок мяча, усиленный или нержавеющая сталь, обеспечивающим надежную работу в условиях интенсивной эксплуатации. Колесо диаметром 125 мм имеет корпус из полипропилена с протектором из термопластичная резина и оборудовано прецисионый шариковый подшипник, нержавеющая сталь для плавного хода. Общая высота конструкции составляет 162 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 100 кг при скорости движения 3 км/ч, статическая нагрузка - 200 кг. Изделие предназначено для использования в тележки для кейтеринга и системы доставки питания, а также душевые стулья.

125 mm
162 mm
100 kg
125 mm
162 mm
100 kg