Перейти к основному содержанию Перейти к поиску Перейти к основной навигации
Добро пожаловать на наш обновленный сайт!

Файлы САПР

Технические описания

Поворотное колесная опора Agila twin оснащена креплением типа отверстие под болт для надежной фиксации к оборудованию. Корпус изготовлен из стального листа среднего качества и оборудован поворотным механизмом с двумя гонками с мячом, обеспечивающим плавное вращение на 360 градусов. Колесо имеет корпус из полипропилена с протектором из литой резины без следов, установленное на подшипнике скольжения диаметром 75 мм. Общая высота конструкции составляет 99 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 80 кг при скорости движения до 3 км/ч, статическая нагрузка - 160 кг. Изделие предназначено для использования на медицинских кроватях, тележках для кейтеринга и системах доставки питания, бортовых тележках, торговой мебели и витринах.
Производительность ролла
Шум движения
Отток
Коррозионная стойкость
Артикулы
Artikelnummer
2970PIO075P30-10
EAN
4031582362268
Core attributes
Gehäusetyp
Поворотное Колесная опора
Tragfähigkeit bei 3 km/h
80 kg
Statische Tragfähigkeit
160 kg
Bauhöhe
99 mm
Temperaturbereich (Maximum)
60 °C
Temperaturbereich (Minimum)
-20 °C
Gesamtgewicht
0,46 kg
Produktname
Agila twin
Norm
EN12530 — ролики устройств
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
Fitting
Befestigungsart
Отверстие под болт
Rückenloch Durchmesser
10 mm
Housing
Gabelform
Кронштейн сдвоенного Колесо
Material
Стальной лист, средний
Schwenklager
Две гонки с мячом
Störkreis
137,8 mm
Ausladung
31,4 mm
Schwenkradius
68,9 mm
Wheel
Härte der Lauffläche (A)
80 Береговая А
Material des Radkörpers
Полипропилен
Material der Lauffläche
Литая резина, без следов
Breite der Lauffläche
25 mm
Durchmesser
75 mm
Fadenschutz
Без защиты резьбы
Lager
Подшипник скольжения
special-features-image
Особые функции
Пропустить галерею продуктов

Подходящие товары

Варианты
Поворотное Колесная опора с Общий тормоз 75 mm
Поворотное Колесная опора с Общий тормоз 75 mm
Agila twin
2977PIO075P30-10

Поворотное колесная опора с общий тормоз Agila twin оснащена креплением типа отверстие под болт для надежной фиксации. Корпус изготовлен из стального листа среднего качества и оборудован поворотным механизмом на основе двух гонок с мячом, обеспечивающим плавное вращение. Колесо диаметром 75 мм имеет корпус из полипропилена и протектор из литой резины без следов, установлено на подшипнике скольжения. Общая высота конструкции составляет 99 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 80 кг при скорости движения до 3 км/ч, статическая нагрузка - 160 кг. Опора предназначена для использования на медицинских кроватях, тележках для кейтеринга и системах доставки питания, бортовых тележках, торговой мебели и витринах.

75 mm
99 mm
80 kg
75 mm
99 mm
80 kg