Integral Plus: особенно легко переключается
Управление легче пёрышка.
Блокировка без усилий. Ощутимое облегчение.
На больничной кровати, операционном столе или медицинском оборудовании колесные опоры Integral plus и двухколесные опоры Integral twin load можно централизованно заблокировать простым движением стопы и с минимальным управляющим усилием. Для более лёгкого обращения, эргономичных рабочих процессов и большей эффективности в повседневной клинической практике.
Преимущества одним взглядом:
- Исключительно лёгкое управление системой блокировки
- Версии с централизованной блокировкой для эффективных рабочих процессов
- До трёх положений переключения: тормоз направления, общий тормоз или полная мобильность
- Плавный ход и тихая система блокировки для более спокойной обстановки
- Проверенное качество и отмеченный наградами дизайн серии Integral
AI generated
Одно простое движение. Больше контроля и безопасности.
В моделях Integral plus и Integral twin load система блокировки колесных опор удобно управляется ногой. В зависимости от исполнения доступны до трёх положений:
- Полная мобильность: неограниченное движение обеспечивает особенно малый радиус разворота - идеально, например, для небольших помещений и узких извилистых коридоров.
- Тормоз направления: повышает устойчивость в поворотах и обеспечивает контролируемое прямолинейное движение на длинных участках.
- Общий тормоз: одновременная блокировка колеса и поворотного узла обеспечивает надёжное устойчивое положение.
Централизованная блокировка — простая интеграция
Удобная централизованная система, одновременно блокирующая несколько колесных опор, разработана как практичное системное решение. Различные варианты монтажа, рычаги управления и технические компоненты упрощают интеграцию в ваше оборудование.
В зависимости от исполнения угол переключения, а также тормозное и управляющее усилия можно адаптировать к вашим требованиям. Благодаря этому мобильное решение точно согласуется с конструкцией и рабочими процессами.
Два решения на базе колесных опор. Одинаково лёгкое управление.
Integral plus. Блокировка без усилий для больничных кроватей и кроватей для ухода.
Integral plus разработана для ежедневного использования в больницах и учреждениях по уходу. Она сочетает проверенные преимущества серии Integral с оптимизированной системой блокировки, которой исключительно легко и удобно управлять.
Идеально подходит для больничных кроватей, кроватей для ухода и медицинского оборудования — везде, где необходимы надёжная мобильность и простота использования.
Integral twin load. Высокая прочность. Лёгкое управление.
Integral twin load — двухколесная опора для сложных медицинских применений с высокими требованиями к грузоподъёмности, устойчивости и удобству использования. Несмотря на высокую жёсткость при кручении и грузоподъёмность до 250 кг на одну колесную опору, системой блокировки удобно управлять ногой с минимальным усилием.
Особенно хорошо подходит для операционных столов, хирургических роботов, бариатрических кроватей и другого тяжёлого медицинского оборудования, где необходимы надёжное позиционирование и простое обращение.