Перейти к основному содержанию Перейти к поиску Перейти к основной навигации
Добро пожаловать на наш обновленный сайт!

Технические описания

Поворотное колесная опора Footmaster представляет собой высококачественное транспортное решение для профессионального применения. Колесо диаметром 63 мм оснащено роликовым (игольчатым) подшипником демпфированным, обеспечивающим плавное и надежное движение. Общая высота конструкции составляет 102 мм, что позволяет оптимально интегрировать опору в различные системы. Динамическая грузоподъемность достигает 500 кг при скорости движения до 3 км/ч, статическая нагрузка также составляет 500 кг. Изделие предназначено для использования в машиностроении, на строительных лесах, в торговой мебели и витринах, транспортном оборудовании и верстаках, обеспечивая надежную мобильность тяжелого оборудования в промышленных и коммерческих условиях.
Производительность ролла
Шум движения
Отток
Коррозионная стойкость
Артикулы
Номер статьи
FOOT MASTER GDR- 80-F-NYN
EAN
4031582413311
Номер материала S4
990062082
Основные атрибуты
Тип
Поворотное Колесная опора
Общая ширина
86 mm
Грузоподъемность при 3 км/ч
500 kg
Грузоподъемность статическая
500 kg
Общая высота
102 mm
Диапазон температур (максимальный)
90 °C
Диапазон температур (минимальный)
-10 °C
Общий вес
2 kg
Название продукта
Footmaster
Электропроводящий
Нержавеющая сталь
Подгонка
Диаметр отверстия пластины
9 mm
Длина отверстия пластины (максимальная)
70 mm
Ширина отверстия пластины (максимальная)
70 mm
Длина пластины
90 mm
Ширина пластины
90 mm
Корпус
Цвет
белый
Диаметр купола
86 mm
Поворотное соединение
155 mm
Офсет (Смещение)
46 mm
Радиус поворота
77,5 mm
Колесо
Ширина Протектор
30 mm
Диаметр
63 mm
Ширина тела
30 mm
Подшипник
Роликовый (Игольчатый) подшипникдемпфированный
Цвет Колесо
черный
special-features-image
Особые функции
Небезопасные материалы отсутствуют
Соответствует директивам RoHS и REACH. Не содержит полициклических ароматических углеводородов или хрома (VI)
Проверенное качество
Протестировано в собственной лаборатории на соответствие европейским стандартам