Перейти к основному содержанию Перейти к поиску Перейти к основной навигации
Добро пожаловать на наш обновленный сайт!

Технические описания

Поворотное колесная опора Footmaster представляет собой высококачественное транспортное решение с роликовым (игольчатым) подшипником демпфированным, обеспечивающим плавное и надежное движение. Колесо диаметром 63 мм изготовлено с применением передовых технологий для обеспечения долговечности и стабильной работы. Общая высота конструкции составляет 102 мм, что обеспечивает оптимальные эксплуатационные характеристики. Динамическая грузоподъемность достигает 550 кг при скорости движения до 3 км/ч, статическая грузоподъемность также составляет 550 кг. Изделие предназначено для широкого спектра применений, включая машиностроение, строительные леса, торговую мебель и витрины, транспортное оборудование и верстаки, что делает его универсальным решением для различных промышленных и коммерческих задач.
Производительность ролла
Шум движения
Отток
Коррозионная стойкость
Артикулы
Номер статьи
FOOT MASTER GD- 80-S-NYN
EAN
4031582413236
Номер материала S4
990062142
Основные атрибуты
Тип
Поворотное Колесная опора
Общая ширина
86 mm
Грузоподъемность при 3 км/ч
550 kg
Грузоподъемность статическая
550 kg
Общая высота
102 mm
Диапазон температур (максимальный)
90 °C
Диапазон температур (минимальный)
-10 °C
Общий вес
1,1 kg
Название продукта
Footmaster
Электропроводящий
Нержавеющая сталь
Корпус
Цвет
белый
Диаметр купола
86 mm
Поворотное соединение
155 mm
Офсет (Смещение)
46 mm
Радиус поворота
77,5 mm
Колесо
Ширина Протектор
30 mm
Диаметр
63 mm
Ширина тела
30 mm
Подшипник
Роликовый (Игольчатый) подшипникдемпфированный
Цвет Колесо
черный
special-features-image
Особые функции
Небезопасные материалы отсутствуют
Соответствует директивам RoHS и REACH. Не содержит полициклических ароматических углеводородов или хрома (VI)
Проверенное качество
Протестировано в собственной лаборатории на соответствие европейским стандартам