Перейти к основному содержанию Перейти к поиску Перейти к основной навигации
Добро пожаловать на наш обновленный сайт!

Технические описания

Поворотное колесная опора Footmaster представляет собой высокопроизводительное решение для промышленного применения. Колесо диаметром 90 мм оснащено роликовым (игольчатым) подшипником демпфированным, обеспечивающим плавное движение и долговечность конструкции. Общая высота изделия составляет 132 мм, что позволяет оптимально интегрировать опору в различные механизмы и оборудование. Динамическая грузоподъемность достигает 1500 кг при скорости движения до 3 км/ч, статическая нагрузка также составляет 1500 кг. Колесная опора предназначена для использования в машиностроении, на строительных лесах, в торговой мебели и витринах, транспортном оборудовании и верстаках, обеспечивая надежную мобильность тяжелого оборудования.
Производительность ролла
Шум движения
Отток
Коррозионная стойкость
Артикулы
Номер статьи
FOOT MASTER GD-150-F-MCN
EAN
4031582413281
Номер материала S4
990062084
Основные атрибуты
Тип
Поворотное Колесная опора
Общая ширина
116 mm
Грузоподъемность при 3 км/ч
1500 kg
Грузоподъемность статическая
1500 kg
Общая высота
132 mm
Диапазон температур (максимальный)
90 °C
Диапазон температур (минимальный)
-10 °C
Общий вес
3,2 kg
Название продукта
Footmaster
Электропроводящий
Нержавеющая сталь
Подгонка
Диаметр отверстия пластины
13 mm
Длина отверстия пластины (максимальная)
70 mm
Ширина отверстия пластины (максимальная)
70 mm
Длина пластины
100 mm
Ширина пластины
100 mm
Корпус
Цвет
белый
Диаметр купола
116 mm
Поворотное соединение
234 mm
Офсет (Смещение)
69 mm
Радиус поворота
117 mm
Колесо
Ширина Протектор
56 mm
Диаметр
90 mm
Ширина тела
56 mm
Подшипник
Роликовый (Игольчатый) подшипникдемпфированный
Цвет Колесо
синий
special-features-image
Особые функции
Небезопасные материалы отсутствуют
Соответствует директивам RoHS и REACH. Не содержит полициклических ароматических углеводородов или хрома (VI)
Проверенное качество
Протестировано в собственной лаборатории на соответствие европейским стандартам