Перейти к основному содержанию Перейти к поиску Перейти к основной навигации
Добро пожаловать на наш обновленный сайт!

Технические описания

Фиксированная колесная опора Kappa load оснащена прямоугольной пластиной для крепления и корпусом из чугуна или кованого чугуна тяжелого типа, обеспечивающим высокую прочность и долговечность конструкции. Колесо диаметром 150 мм изготовлено из сверхтяжелого полиамида, при этом материал протектора идентичен корпусу колеса, что гарантирует однородность характеристик и износостойкость. Колесо установлено на прецизионном шарикоподшипнике, обеспечивающем плавное вращение и минимальное сопротивление качению. Общая высота опоры составляет 205 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 3000 кг при скорости движения 3 км/ч, что делает данную опору идеальным решением для тяжелых промышленных применений и транспортировки габаритных грузов.
Производительность ролла
Шум движения
Отток
Коррозионная стойкость
Артикулы
Номер статьи
9658MOP150P64 HL80
EAN
4031582428759
Основные атрибуты
Тип
Фиксированное Колесная опора
Грузоподъемность при 3 км/ч
3000 kg
Общая высота
205 mm
Диапазон температур (максимальный)
80 °C
Диапазон температур (минимальный)
-40 °C
Название продукта
Kappa load
Электропроводящий
Нержавеющая сталь
Подгонка
Тип фитинга
Прямоугольная пластина
Диаметр отверстия пластины
15 mm
Длина отверстия пластины (максимальная)
140 mm
Ширина отверстия пластины (максимальная)
105 mm
Длина пластины
175 mm
Ширина пластины
140 mm
Корпус
Форма Вилы
Широкая, Усиленный
Материал
Чугун или кованый чугун, тяжелый
Колесо
Твердость Протектор (D)
75 Береговая D
Материал корпуса
Полиамид, сверхтяжелый
Материал протектора
Идентично корпусу Колесо
Ширина Протектор
80 mm
Диаметр
150 mm
Защита от проводов
Без защиты резьбы
Ось
Винт с гайкой
Подшипник
Прециссионый шариковый подшипник
special-features-image
Особые функции
Небезопасные материалы отсутствуют
Соответствует директивам RoHS и REACH. Не содержит полициклических ароматических углеводородов или хрома (VI)
Проверенное качество
Протестировано в собственной лаборатории на соответствие европейским стандартам
Прочный корпус
Изготовлено из штампованной оцинкованной стали
Прочная конструкция
Корпус из тяжелой стали для высокой грузоподъемности
Колеса с малым износом
Прочные колеса с крайне низким износом