Перейти к основному содержанию Перейти к поиску Перейти к основной навигации
Добро пожаловать на наш обновленный сайт!

Файлы САПР

Технические описания

Фиксированное колесная опора Galea stainless представляет собой техническое решение с цельным стержнем круглым в качестве крепежного элемента. Корпус изготовлен из полиамида, обеспечивающего надежность конструкции. Колесо диаметром 100 мм имеет корпус из электропроводного полипропилена и протектор из электропроводной термопластичной резины, что обеспечивает антистатические свойства. В качестве опорного элемента используется подшипник скольжения из нержавеющей стали. Общая высота конструкции составляет 139 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 100 кг при скорости движения до 3 км/ч, статическая нагрузка может составлять до 200 кг, что делает данную опору подходящей для различных промышленных применений.
Производительность ролла
Шум движения
Отток
Коррозионная стойкость
Артикулы
Номер статьи
5088YGM100R05-22x40
EAN
4031582356106
Core attributes
Тип
Фиксированное Колесная опора
Грузоподъемность при 3 км/ч
100 kg
Грузоподъемность статическая
200 kg
Общая высота
139 mm
Диапазон температур (максимальный)
60 °C
Диапазон температур (минимальный)
-20 °C
Название продукта
Galea stainless
Стандартный
EN12530 — ролики устройств
Электропроводящий
Нержавеющая сталь
Fitting
Тип фитинга
Цельный Стержень круглый
Диаметр Болт
22 mm
Длина Болт
40 mm
Housing
Форма Вилы
Закрыто
Материал
Полиамид
Поворотное соединение
180 mm
Офсет (Смещение)
40 mm
Радиус поворота
90 mm
Wheel
Твердость Протектор (A)
87 Береговая А
Материал корпуса
Полипропилен, электропроводный
Материал протектора
Термопластичная резина, электропроводная
Ширина Протектор
30 mm
Диаметр
100 mm
Защита от проводов
С защитой резьбы
Подшипник
Подшипник скольжения Нержавеющая сталь
special-features-image
Особые функции
Небезопасные материалы отсутствуют
Соответствует директивам RoHS и REACH. Не содержит полициклических ароматических углеводородов или хрома (VI)
Проверенное качество
Протестировано в собственной лаборатории на соответствие европейским стандартам
Соответствие цвета
Цвета можно адаптировать под дизайн продукта
Окрашенная поверхность
Золотое, хромированное или глянцевое покрытие
Низкообслуживаемые колеса
Защита резьбы для бесперебойной работы и минимальной очистки
Бесследное движение
Колеса с пониженным износом и минимальными требованиями к очистке
Сертифицированная проводимость
Проводящая версия для защиты пользователей и электрических устройств от электростатического разряда
Постоянная возможность мойки
Все металлические компоненты из нержавеющей стали
Материалы с низкими требованиями к уходу
Все металлические компоненты изготовлены из алюминия или нержавеющей стали
Химически стойкие компоненты
Нечувствительно ко многим чистящим средствам и химическим веществам
Соответствие стандартам
Применимо в пищевой промышленности (одобрение Lerpac)
Пропустить галерею продуктов

Подходящие товары

Варианты
Поворотное Колесная опора 100 mm
Поворотное Колесная опора 100 mm
Galea stainless
5080YGM100R05-22x40

Поворотное колесная опора Galea stainless оснащена цельным стержнем круглым для надежного крепления. Корпус изготовлен из полиамида с поворотным подшипником на основе двух гонок мяча, усиленный или нержавеющая сталь, обеспечивающим плавное вращение. Колесо диаметром 100 мм имеет корпус из полипропилена электропроводного, протектор из термопластичной резины электропроводной и подшипник скольжения из нержавеющей стали. Общая высота конструкции составляет 139 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 100 кг при скорости движения 3 км/ч, статическая нагрузка - 200 кг. Изделие предназначено для использования в тележках для кейтеринга и системах доставки питания, а также в душевых стульях.

100 mm
139 mm
100 kg
100 mm
139 mm
100 kg
Варианты
Поворотное Колесная опора с Общий тормоз 100 mm
Поворотное Колесная опора с Общий тормоз 100 mm
Galea stainless
5087YGM100R05-22x40

Поворотное колесная опора с общий тормоз Galea stainless представляет собой высококачественное решение для профессионального применения с цельным стержнем круглым в качестве крепежного элемента. Корпус изготовлен из полиамида и оснащен поворотным подшипником с двумя гонками мяча, усиленный или нержавеющая сталь, обеспечивающим надежную работу механизма поворота. Колесо диаметром 100 мм имеет корпус из полипропилена, электропроводный, и протектор из термопластичной резины, электропроводной, установленное на подшипнике скольжения из нержавеющей стали. Общая высота конструкции составляет 139 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 100 кг при скорости движения 3 км/ч, статическая нагрузка - 200 кг. Изделие предназначено для использования в тележках для кейтеринга и системах доставки питания, а также в душевых стульях.

100 mm
139 mm
100 kg
100 mm
139 mm
100 kg
Варианты
Поворотное Колесная опора с Тормоз направления 100 mm
Поворотное Колесная опора с Тормоз направления 100 mm
Galea stainless
5081YGM100R05-22x40

Поворотное колесная опора с тормоз направления Galea stainless представляет собой высококачественное решение для промышленного применения. Крепление выполнено в виде цельного стержня круглого сечения, обеспечивающего надежную фиксацию. Корпус изготовлен из полиамида и оснащен поворотным механизмом с двумя гонками мяча из усиленной нержавеющей стали. Колесо диаметром 100 мм имеет корпус из электропроводного полипропилена и протектор из электропроводной термопластичной резины, установленные на подшипнике скольжения из нержавеющей стали. Общая высота конструкции составляет 139 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 100 кг при скорости движения 3 км/ч, статическая нагрузка - 200 кг. Изделие предназначено для использования в тележках для кейтеринга и системах доставки питания, а также в душевых стульях.

100 mm
139 mm
100 kg
100 mm
139 mm
100 kg
Варианты
Поворотное Колесная опора с Тормоз колеса 100 mm
Поворотное Колесная опора с Тормоз колеса 100 mm
Galea stainless
5085YGM100R05-22x40

Поворотная колесная опора с тормозом колеса Galea stainless представляет собой высококачественное решение для промышленного применения. Крепление выполнено в виде цельного круглого стержня, обеспечивающего надежную фиксацию. Корпус изготовлен из полиамида и оснащен поворотным подшипником с двумя гонками мяча из усиленной нержавеющей стали. Колесо диаметром 100 мм имеет корпус из электропроводного полипропилена и протектор из электропроводной термопластичной резины, установленный на подшипнике скольжения из нержавеющей стали. Общая высота конструкции составляет 139 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 100 кг при скорости движения 3 км/ч, статическая нагрузка - 200 кг. Опора предназначена для использования в тележках для кейтеринга и системах доставки питания, а также в душевых стульях.

100 mm
139 mm
100 kg
100 mm
139 mm
100 kg
Пропустить галерею продуктов

Подходящие товары

Варианты
Поворотное Колесная опора 100 mm
Поворотное Колесная опора 100 mm
Galea stainless
5080YGM100R05-22x40

Поворотное колесная опора Galea stainless оснащена цельным стержнем круглым для надежного крепления. Корпус изготовлен из полиамида с поворотным подшипником на основе двух гонок мяча, усиленный или нержавеющая сталь, обеспечивающим плавное вращение. Колесо диаметром 100 мм имеет корпус из полипропилена электропроводного, протектор из термопластичной резины электропроводной и подшипник скольжения из нержавеющей стали. Общая высота конструкции составляет 139 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 100 кг при скорости движения 3 км/ч, статическая нагрузка - 200 кг. Изделие предназначено для использования в тележках для кейтеринга и системах доставки питания, а также в душевых стульях.

100 mm
139 mm
100 kg
100 mm
139 mm
100 kg
Варианты
Поворотное Колесная опора с Общий тормоз 100 mm
Поворотное Колесная опора с Общий тормоз 100 mm
Galea stainless
5087YGM100R05-22x40

Поворотное колесная опора с общий тормоз Galea stainless представляет собой высококачественное решение для профессионального применения с цельным стержнем круглым в качестве крепежного элемента. Корпус изготовлен из полиамида и оснащен поворотным подшипником с двумя гонками мяча, усиленный или нержавеющая сталь, обеспечивающим надежную работу механизма поворота. Колесо диаметром 100 мм имеет корпус из полипропилена, электропроводный, и протектор из термопластичной резины, электропроводной, установленное на подшипнике скольжения из нержавеющей стали. Общая высота конструкции составляет 139 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 100 кг при скорости движения 3 км/ч, статическая нагрузка - 200 кг. Изделие предназначено для использования в тележках для кейтеринга и системах доставки питания, а также в душевых стульях.

100 mm
139 mm
100 kg
100 mm
139 mm
100 kg
Варианты
Поворотное Колесная опора с Тормоз направления 100 mm
Поворотное Колесная опора с Тормоз направления 100 mm
Galea stainless
5081YGM100R05-22x40

Поворотное колесная опора с тормоз направления Galea stainless представляет собой высококачественное решение для промышленного применения. Крепление выполнено в виде цельного стержня круглого сечения, обеспечивающего надежную фиксацию. Корпус изготовлен из полиамида и оснащен поворотным механизмом с двумя гонками мяча из усиленной нержавеющей стали. Колесо диаметром 100 мм имеет корпус из электропроводного полипропилена и протектор из электропроводной термопластичной резины, установленные на подшипнике скольжения из нержавеющей стали. Общая высота конструкции составляет 139 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 100 кг при скорости движения 3 км/ч, статическая нагрузка - 200 кг. Изделие предназначено для использования в тележках для кейтеринга и системах доставки питания, а также в душевых стульях.

100 mm
139 mm
100 kg
100 mm
139 mm
100 kg
Варианты
Поворотное Колесная опора с Тормоз колеса 100 mm
Поворотное Колесная опора с Тормоз колеса 100 mm
Galea stainless
5085YGM100R05-22x40

Поворотная колесная опора с тормозом колеса Galea stainless представляет собой высококачественное решение для промышленного применения. Крепление выполнено в виде цельного круглого стержня, обеспечивающего надежную фиксацию. Корпус изготовлен из полиамида и оснащен поворотным подшипником с двумя гонками мяча из усиленной нержавеющей стали. Колесо диаметром 100 мм имеет корпус из электропроводного полипропилена и протектор из электропроводной термопластичной резины, установленный на подшипнике скольжения из нержавеющей стали. Общая высота конструкции составляет 139 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 100 кг при скорости движения 3 км/ч, статическая нагрузка - 200 кг. Опора предназначена для использования в тележках для кейтеринга и системах доставки питания, а также в душевых стульях.

100 mm
139 mm
100 kg
100 mm
139 mm
100 kg