Перейти к основному содержанию Перейти к поиску Перейти к основной навигации
Добро пожаловать на наш обновленный сайт!

Технические описания

Штекер является принадлежностью для кастора, предназначенной для обеспечения надежного соединения и фиксации компонентов колесной системы. Данное изделие характеризуется минимальным весом 0,01 кг, что позволяет использовать его в различных конструкциях без значительного увеличения общей массы узла. Штекер изготовлен с учетом требований к точности и надежности, обеспечивая долговечность и стабильность работы кастора при эксплуатации в условиях повышенных нагрузок. Компактные размеры и легкий вес делают эту принадлежность универсальным решением для модернизации и ремонта колесных систем различного назначения.
Артикулы
Artikelnummer
Stopfen f. Kunst.-D-Hebel rot
EAN
4031582338607
S4 Materialnummer
199031858
Core attributes
Gehäusetyp
Принадлежность
Gesamtgewicht
0,01 kg
Produktname
Штекер
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
special-features-image
Особые функции