Принадлежность
Штекер
Номер заказа:
199031859
EAN:
4031582338614
Номер продукта:
Stopfen f. Kunst.-D-Hebel gruen
- Небезопасные материалы отсутствуют
- Проверенное качество
Штекер является принадлежностью для кастора, предназначенной для обеспечения надежного соединения и фиксации компонентов колесно...
Подробности
Индивидуальный заказ или большой объём? Запросите коммерческое предложение прямо сейчас.
Технические описания
Штекер является принадлежностью для кастора, предназначенной для обеспечения надежного соединения и фиксации компонентов колесной системы. Данное изделие характеризуется минимальным весом 0,01 кг, что позволяет использовать его в различных конструкциях без значительного увеличения общей массы узла. Штекер изготовлен с учетом требований к точности и надежности, обеспечивая стабильное функционирование кастора при эксплуатации. Компактные размеры и легкость монтажа делают данную принадлежность универсальным решением для модернизации и ремонта колесных систем различного назначения.
Артикулы
Core attributes
Особые функции