- Home
- Ruote e Rotelle
- Ruote di Alta Qualità
- Ruote per Materiale del Battistrada
-
Ruote in Poliuretano
Ruote in Poliuretano
- Industria
-
Ruote e Rotelle
- Ruote di Alta Qualità
- Ruote di Alta Qualità
- Accessori per Soluzioni di Mobilità
- Sistemi Motorizzati
- News e Innovazione
- Chi siamo
Ruota fissa 80 mm
La ruota fissa Alpha è una soluzione robusta progettata per applicazioni industriali e commerciali di elevata esigenza. Il prodotto è equipaggiato con una piastra rettangolare come sistema di fissaggio, realizzata in lamiera di acciaio pesante per garantire stabilità strutturale e durabilità nel tempo. La ruota presenta un diametro di 80 mm ed è dotata di cuscinetto a rulli che assicura una rotazione fluida e affidabile anche in condizioni di utilizzo intenso. Il battistrada è realizzato in poliuretano iniettato, materiale che offre eccellente resistenza all'usura e aderenza su diverse superfici, mentre il corpo della ruota è costruito in poliammide, conferendo leggerezza senza compromettere la resistenza meccanica. L'altezza complessiva del prodotto è di 108 mm, dimensione che lo rende adatto a molteplici configurazioni di carrelli e attrezzature. La ruota Alpha supporta un carico statico massimo di 300 kg e un carico dinamico di 150 kg a una velocità di 4 km/h, caratteristiche che la rendono idonea per applicazioni quali carrelli per catering, sistemi di distribuzione pasti, costruzione di container, tecnologia delle camere bianche, sistemi antincendio, costruzione di macchinari, logistica postale, carrelli di produzione, roll container, armadi per attrezzi, attrezzature per il trasporto, smaltimento rifiuti e banchi da lavoro, nonché per fornitori dell'industria automobilistica OEM.
Ruota girevole con freno totale 125 mm
La ruota girevole con freno totale Alpha è un componente progettato per impieghi industriali e professionali, adatto a una vasta gamma di applicazioni che includono produttori automobilistici OEM, carrelli per catering e sistemi di distribuzione pasti, costruzione di container, sistemi elettronici e tecnologia delle camere bianche, tecnologia antincendio e protezione antincendio, costruzione di macchinari, sistemi logistici postali, carrelli di produzione e da piattaforma, roll container, armadi per attrezzi, attrezzature per il trasporto, attrezzature per lo smaltimento dei rifiuti e banchi da lavoro. L'attacco è realizzato come piastra rettangolare, che consente il fissaggio stabile e sicuro della ruota alla struttura del mezzo. L'alloggiamento è costruito in lamiera di acciaio, pesante, e integra un cuscinetto di rotazione a doppio giro di sfere, che garantisce una rotazione fluida e precisa del corpo girevole. La ruota dispone di un diametro di 125 mm ed è dotata di un cuscinetto a rulli, con battistrada in poliuretano iniettato e corpo in poliammide. L'altezza complessiva del prodotto è di 155 mm. Il carico statico massimo ammissibile è pari a 400 kg, mentre il carico dinamico massimo è di 200 kg alla velocità di 4 km/h.
Ruota girevole 125 mm
La ruota girevole Alpha è una soluzione robusta progettata per applicazioni industriali e commerciali, caratterizzata da una piastra rettangolare come sistema di fissaggio. L'alloggiamento è realizzato in lamiera di acciaio pesante e incorpora un doppio giro di sfere come cuscinetto girevole, garantendo rotazioni fluide e affidabili. La ruota presenta un diametro di 125 mm ed è equipaggiata con cuscinetti a sfere di precisione che assicurano prestazioni durature nel tempo. Il battistrada è realizzato in poliuretano colato, mentre il corpo della ruota è costruito in alluminio, combinando leggerezza e resistenza strutturale. L'altezza complessiva del prodotto è di 161 mm, dimensione che facilita l'integrazione in diversi sistemi di movimentazione. Per quanto riguarda le capacità di carico, la ruota supporta un carico statico massimo di 600 kg, mentre in condizioni dinamiche raggiunge 200 kg a 6 km/h e 300 kg a 4 km/h, offrendo versatilità in molteplici scenari operativi. Questa ruota girevole è ideale per produttori automobilistici OEM, carrelli per catering e sistemi di distribuzione pasti, costruzione di container, sistemi elettronici e tecnologia delle camere bianche, tecnologia antincendio, costruzione di macchinari, sistemi logistici postali, carrelli di produzione e piattaforma, roll container, armadi per attrezzi, attrezzature per il trasporto, attrezzature per lo smaltimento dei rifiuti e banchi da lavoro.
Ruota girevole con freno totale 80 mm
Alpha è una ruota girevole con freno totale, progettata per impieghi industriali e professionali che richiedono affidabilità e precisione di manovra. L'attacco è costituito da una piastra rettangolare, che consente il fissaggio stabile della ruota alla struttura del carrello o dell'apparecchiatura. Il corpo è realizzato in lamiera di acciaio, pesante, e il sistema di rotazione è dotato di doppio giro di sfere, che garantisce una rotazione fluida e costante sotto carico. La ruota ha un diametro di 80 mm ed è montata su un cuscinetto a rulli. Il battistrada è in poliuretano iniettato, mentre il corpo della ruota è in poliammide. L'altezza complessiva è di 108 mm. La capacità di carico statico è pari a 300 kg, mentre la capacità di carico dinamico è di 150 kg a una velocità di 4 km/h. Le applicazioni includono produttori automobilistici OEM, carrelli per catering e sistemi di distribuzione pasti, costruzione di container, sistemi elettronici e tecnologia delle camere bianche, tecnologia antincendio, costruzione di macchinari, sistemi logistici postali, carrelli di produzione e da piattaforma, roll container, armadi per attrezzi, attrezzature per il trasporto, attrezzature per lo smaltimento dei rifiuti e banchi da lavoro.
Ruota girevole con freno totale 200 mm
Lo Zeta è una ruota girevole con freno totale, progettata per carichi gravosi e impieghi professionali in ambiti quali l'industria aerospaziale, le attrezzature aeroportuali, la produzione automobilistica OEM, i carrelli di produzione e da piattaforma e le attrezzature per il trasporto. L'attacco è realizzato con una piastra rettangolare, che garantisce un fissaggio stabile e sicuro al carico o alla struttura di supporto. La carcassa è costruita in lamiera di acciaio, molto pesante, offrendo elevata robustezza meccanica e resistenza agli urti. Il perno di rotazione è dotato di doppio giro di sfere, rinforzato o inossidabile, per assicurare una rotazione fluida e precisa anche sotto carichi elevati. La ruota ha un diametro di 200 mm ed è dotata di cuscinetti a sfere di precisione, con battistrada in poliuretano colato e corpo in alluminio, combinando leggerezza e durata. L'altezza complessiva del prodotto è di 240 mm. Il carico statico massimo ammesso è di 1400 kg, mentre il carico dinamico è di 560 kg alla velocità di 6 km/h e di 700 kg alla velocità di 4 km/h.
Ruota girevole 125 mm
La ruota girevole Zeta è una soluzione robusta progettata per applicazioni industriali ad alta prestazione, dotata di una piastra rettangolare come sistema di fissaggio. L'alloggiamento è realizzato in lamiera di acciaio molto pesante ed è equipaggiato con un doppio giro di sfere rinforzato o inossidabile, garantendo stabilità e durabilità anche in ambienti critici. La ruota presenta un diametro di 125 mm ed è costruita con un corpo in alluminio abbinato a un battistrada in poliuretano colato, assicurando eccellente resistenza all'usura e prestazioni affidabili. I cuscinetti a sfere di precisione integrati nel sistema di rotazione consentono movimenti fluidi e precisi. L'altezza complessiva della ruota è di 164 mm. Dal punto di vista delle capacità di carico, la ruota supporta un carico statico massimo di 800 kg, mentre le capacità dinamiche variano in base alla velocità di movimento: 320 kg a 6 km/h e 400 kg a 4 km/h. Questa ruota girevole è ideale per applicazioni nell'industria aerospaziale e attrezzature aeroportuali, produttori automobilistici OEM, carrelli di produzione e da piattaforma, nonché per attrezzature per il trasporto, dove affidabilità e prestazioni sono requisiti fondamentali.
Ruota girevole 160 mm
La ruota girevole Zeta è una soluzione robusta progettata per applicazioni industriali ad alta prestazione, dotata di una piastra rettangolare come sistema di fissaggio. L'alloggiamento è realizzato in lamiera di acciaio molto pesante ed è equipaggiato con un doppio giro di sfere rinforzato o inossidabile, garantendo stabilità e durabilità anche in ambienti critici. La ruota presenta un diametro di 160 mm ed è costruita con un corpo in alluminio abbinato a un battistrada in poliuretano colato, che assicura eccellente aderenza e resistenza all'usura. I cuscinetti a sfere di precisione integrati nel sistema di rotazione consentono movimenti fluidi e affidabili. L'altezza complessiva del componente è di 200 mm. Per quanto riguarda le capacità di carico, la ruota supporta un carico statico massimo di 1100 kg, mentre le capacità dinamiche variano in base alla velocità di movimento: 440 kg a 6 km/h e 550 kg a 4 km/h. Questa ruota girevole è ideale per applicazioni nell'industria aerospaziale, attrezzature aeroportuali, produttori automobilistici OEM, carrelli di produzione e da piattaforma, nonché per attrezzature per il trasporto, dove affidabilità e prestazioni sono requisiti fondamentali.
Ruota girevole 250 mm
La ruota girevole Zeta è una soluzione robusta progettata per applicazioni industriali ad alta prestazione, dotata di una piastra rettangolare come sistema di fissaggio. L'alloggiamento è realizzato in lamiera di acciaio molto pesante e incorpora un cuscinetto girevole con doppio giro di sfere, disponibile nella versione rinforzata o inossidabile, garantendo affidabilità e durabilità in ambienti critici. La ruota presenta un diametro di 250 mm ed è equipaggiata con cuscinetti a sfere di precisione che assicurano una rotazione fluida e controllata. Il battistrada è realizzato in poliuretano colato, mentre il corpo della ruota è costruito in alluminio, combinando leggerezza e resistenza strutturale. L'altezza complessiva del componente è di 290 mm. Per quanto riguarda le prestazioni di carico, la ruota supporta una capacità statica di 1600 kg, mentre la capacità dinamica varia in base alla velocità operativa: 640 kg a 6 km/h e 800 kg a 4 km/h. Questa ruota girevole è ideale per applicazioni nell'industria aerospaziale e attrezzature aeroportuali, produttori automobilistici OEM, carrelli di produzione e da piattaforma, nonché per attrezzature per il trasporto, dove affidabilità e prestazioni sono fondamentali.
Ruota fissa 250 mm
La ruota fissa Zeta è dotata di una piastra rettangolare come sistema di fissaggio e presenta un alloggiamento realizzato in lamiera di acciaio molto pesante, garantendo una struttura robusta e duratura. La ruota ha un diametro di 250 mm ed è equipaggiata con cuscinetti a sfere di precisione che assicurano un funzionamento fluido e affidabile. Il battistrada è realizzato in poliuretano colato, mentre il corpo della ruota è costruito in alluminio, combinando leggerezza e resistenza. L'altezza complessiva del prodotto è di 290 mm. Per quanto riguarda le prestazioni di carico, la ruota fissa Zeta supporta una capacità statica di 1600 kg, mentre la capacità dinamica varia in base alla velocità di movimento: 640 kg a 6 km/h e 800 kg a 4 km/h. Questa ruota è specificamente progettata per applicazioni in ambito industriale aerospaziale e attrezzature aeroportuali, per produttori automobilistici OEM, per carrelli di produzione e da piattaforma, nonché per attrezzature per il trasporto, dove affidabilità e prestazioni elevate sono requisiti essenziali.
Ruota girevole 200 mm
La ruota girevole Zeta è una soluzione robusta progettata per applicazioni industriali ad alta prestazione, dotata di una piastra rettangolare come sistema di fissaggio. L'alloggiamento è realizzato in lamiera di acciaio molto pesante e incorpora un cuscinetto girevole con doppio giro di sfere, disponibile nella versione rinforzata o inossidabile, garantendo affidabilità e durabilità in ambienti critici. La ruota presenta un diametro di 200 mm ed è equipaggiata con cuscinetti a sfere di precisione che assicurano una rotazione fluida e controllata. Il battistrada è realizzato in poliuretano colato, mentre il corpo della ruota è costruito in alluminio, combinando leggerezza strutturale con resistenza meccanica. L'altezza complessiva del componente è di 240 mm, dimensione critica per l'integrazione in sistemi di movimentazione e trasporto. La ruota supporta una capacità di carico statico di 1400 kg, mentre la capacità dinamica raggiunge 560 kg a 6 km/h e 700 kg a 4 km/h, parametri essenziali per applicazioni in carrelli di produzione, piattaforme di trasporto e attrezzature aeroportuali. Zeta è ideale per l'industria aerospaziale, produttori automobilistici OEM, carrelli di produzione e da piattaforma, nonché per attrezzature di trasporto che richiedono affidabilità e prestazioni elevate.
Ruota girevole con blocco direzionale 125 mm
Lo Zeta è una ruota girevole con blocco direzionale, progettata per impieghi gravosi nell'industria aerospaziale, nelle attrezzature aeroportuali, presso i produttori automobilistici OEM, nei carrelli di produzione e da piattaforma e nelle attrezzature per il trasporto. L'attacco è costituito da una piastra rettangolare che consente il fissaggio stabile della ruota alla struttura del mezzo. La carcassa è realizzata in lamiera di acciaio, molto pesante, e integra un doppio giro di sfere, rinforzato o inossidabile, che garantisce la rotazione dello snodo girevole con elevata precisione e robustezza. La ruota ha un diametro di 125 mm ed è dotata di cuscinetti a sfere di precisione che assicurano scorrimento regolare e affidabile. Il battistrada è in poliuretano colato, mentre il corpo ruota è in alluminio, combinazione che unisce leggerezza, resistenza e buona aderenza al suolo. L'altezza complessiva del prodotto è di 164 mm. Il carico statico massimo ammissibile è di 800 kg. Il carico dinamico è compreso tra 320 kg e 400 kg, riferito rispettivamente a velocità di 6 km/h e 4 km/h.
Ruota girevole con blocco direzionale 160 mm
Zeta è una ruota girevole con blocco direzionale progettata per impieghi gravosi e di precisione. L'attacco è realizzato con una piastra rettangolare, che consente il fissaggio stabile della ruota alla struttura del mezzo o dell'attrezzatura. La staffa è costruita in lamiera di acciaio, molto pesante, e integra un doppio giro di sfere, rinforzato o inossidabile, che assicura una rotazione fluida e affidabile anche sotto carico elevato. La ruota ha un diametro di 160 mm e utilizza cuscinetti a sfere di precisione per ridurre l'attrito e garantire una marcia regolare. Il battistrada è in poliuretano colato, mentre il corpo della ruota è in alluminio, combinazione che unisce leggerezza, resistenza all'usura e buona capacità di assorbimento delle vibrazioni. L'altezza complessiva del prodotto è di 200 mm. La portata statica è di 1100 kg, mentre la portata dinamica è compresa tra 440 kg e 550 kg, con velocità di riferimento rispettivamente di 6 km/h e 4 km/h. Zeta è indicata per l'industria aerospaziale, le attrezzature aeroportuali, i produttori automobilistici OEM, i carrelli di produzione e da piattaforma e le attrezzature per il trasporto.
Ruota girevole con blocco direzionale 200 mm
Zeta è una ruota girevole con blocco direzionale progettata per carichi gravosi e impieghi professionali. La piastra di fissaggio è di tipo rettangolare e garantisce un collegamento stabile alla struttura del carrello o dell'attrezzatura. L'alloggiamento è realizzato in lamiera di acciaio, molto pesante, e assicura robustezza e resistenza meccanica anche in condizioni di esercizio severe. La ruota ha un diametro di 200 mm ed è dotata di un supporto girevole a doppio giro di sfere, rinforzato o inossidabile, che consente una rotazione fluida e precisa. Il battistrada è in poliuretano colato, mentre il corpo della ruota è in alluminio, combinazione che unisce leggerezza, silenziosità e resistenza all'usura. I cuscinetti a sfere di precisione garantiscono scorrimento regolare e affidabilità nel tempo. L'altezza complessiva del componente è di 240 mm. La portata statica è di 1400 kg, mentre la portata dinamica è di 560 kg a 6 km/h e di 700 kg a 4 km/h. Il prodotto è indicato per l'industria aerospaziale, le attrezzature aeroportuali, i produttori automobilistici OEM, i carrelli di produzione e da piattaforma e le attrezzature per il trasporto.
Ruota girevole con freno totale 160 mm
Lo Zeta è una ruota girevole con freno totale, progettata per impieghi gravosi in ambito industriale e professionale. L'attacco è costituito da una piastra rettangolare, che consente il fissaggio stabile della ruota alla struttura del mezzo o dell'attrezzatura. Il corpo è realizzato in lamiera di acciaio, molto pesante, e integra un giro di sfere a doppio anello, rinforzato o inossidabile, che garantisce una rotazione precisa e fluida anche sotto carico elevato. La ruota ha un diametro di 160 mm ed è dotata di cuscinetti a sfere di precisione, che riducono l'attrito e assicurano una marcia regolare. Il battistrada è in poliuretano colato, scelto per la sua elevata resistenza all'abrasione e per la capacità di proteggere le superfici di lavoro, mentre il corpo della ruota è in alluminio, materiale leggero che contribuisce a contenere il peso complessivo. L'altezza complessiva del prodotto è di 200 mm. La capacità di carico statico è pari a 1100 kg. In condizioni dinamiche, la capacità di carico è di 440 kg alla velocità di 6 km/h e di 550 kg alla velocità di 4 km/h. Il prodotto è indicato per applicazioni nell'industria aerospaziale e nelle attrezzature aeroportuali, per i produttori automobilistici OEM, per carrelli di produzione e da piattaforma e per le attrezzature per il trasporto.
Ruota girevole con freno totale 250 mm
Lo Zeta è una ruota girevole con freno totale, progettata per carichi gravosi e impieghi professionali in ambiti quali l'industria aerospaziale, le attrezzature aeroportuali, i produttori automobilistici OEM, i carrelli di produzione e da piattaforma e le attrezzature per il trasporto. L'attacco è costituito da una piastra rettangolare, che consente il fissaggio stabile e sicuro della ruota alla struttura del mezzo o dell'attrezzatura. Il corpo è realizzato in lamiera di acciaio, molto pesante, con un perno di rotazione a doppio giro di sfere, rinforzato o inossidabile, che garantisce una rotazione fluida e precisa anche sotto carico. La ruota ha un diametro di 250 mm ed è dotata di cuscinetti a sfere di precisione e di un battistrada in poliuretano colato, mentre il corpo della ruota è in alluminio. L'altezza complessiva del prodotto è pari a 290 mm. La capacità di carico statica è di 1600 kg, mentre la capacità di carico dinamica è di 640 kg a una velocità di 6 km/h e di 800 kg a una velocità di 4 km/h.
Ruota fissa 125 mm
La ruota fissa Zeta è progettata per applicazioni industriali ad alte prestazioni ed è dotata di una piastra rettangolare come sistema di fissaggio. L'alloggiamento è realizzato in lamiera di acciaio molto pesante, garantendo robustezza e stabilità strutturale anche in condizioni di lavoro gravose. La ruota presenta un diametro di 125 mm ed è equipaggiata con cuscinetti a sfere di precisione che assicurano rotazione fluida e affidabile. Il battistrada è realizzato in poliuretano colato, materiale che offre eccellente resistenza all'usura e aderenza ottimale su diverse superfici. Il corpo della ruota è costruito in alluminio, combinando leggerezza con resistenza meccanica. L'altezza complessiva del prodotto è di 164 mm. Per quanto riguarda le capacità di carico, la ruota supporta un carico statico massimo di 800 kg. In condizioni dinamiche, la capacità di carico varia in base alla velocità di utilizzo: a 6 km/h la ruota supporta 320 kg, mentre a 4 km/h supporta 400 kg. Questa ruota fissa è ideale per applicazioni nell'industria aerospaziale e attrezzature aeroportuali, per produttori automobilistici OEM, per carrelli di produzione e da piattaforma, nonché per attrezzature per il trasporto, dove affidabilità e prestazioni elevate sono requisiti fondamentali.
Ruota fissa 160 mm
La ruota fissa Zeta è progettata per applicazioni industriali ad alte prestazioni ed è dotata di una piastra rettangolare come sistema di fissaggio. L'alloggiamento è realizzato in lamiera di acciaio molto pesante, garantendo robustezza e stabilità strutturale anche in condizioni operative gravose. La ruota presenta un diametro di 160 mm ed è equipaggiata con cuscinetti a sfere di precisione che assicurano rotazione fluida e affidabile nel tempo. Il battistrada è realizzato in poliuretano colato, materiale che offre eccellente resistenza all'usura e aderenza su diverse superfici, mentre il corpo della ruota è costruito in alluminio per ridurre il peso complessivo mantenendo elevata rigidità. L'altezza totale del prodotto è di 200 mm. Per quanto riguarda le capacità di carico, la ruota Zeta supporta un carico statico massimo di 1100 kg, mentre le capacità dinamiche variano in base alla velocità di movimento: 440 kg a 6 km/h e 550 kg a 4 km/h. Questa ruota fissa è ideale per applicazioni nell'industria aerospaziale e attrezzature aeroportuali, per produttori automobilistici OEM, per carrelli di produzione e da piattaforma, nonché per attrezzature per il trasporto, dove affidabilità e prestazioni sono requisiti fondamentali.
Ruota fissa 200 mm
La ruota fissa Zeta è progettata per applicazioni industriali ad alta prestazione, dotata di una piastra rettangolare come sistema di fissaggio. L'alloggiamento è realizzato in lamiera di acciaio molto pesante, garantendo robustezza e stabilità strutturale in ambienti operativi gravosi. La ruota presenta un diametro di 200 mm ed è equipaggiata con cuscinetti a sfere di precisione che assicurano rotazione fluida e affidabile nel tempo. Il battistrada è realizzato in poliuretano colato, materiale che offre eccellente resistenza all'usura e aderenza su diverse superfici, mentre il corpo della ruota è costruito in alluminio per ottimizzare il rapporto peso-resistenza. L'altezza complessiva del prodotto è di 240 mm. Per quanto riguarda le prestazioni di carico, la ruota Zeta supporta una capacità statica di 1400 kg, mentre la capacità dinamica varia in base alla velocità di movimento: 560 kg a 6 km/h e 700 kg a 4 km/h. Questa ruota fissa è ideale per applicazioni nell'industria aerospaziale e attrezzature aeroportuali, per produttori automobilistici OEM, per carrelli di produzione e da piattaforma, nonché per attrezzature per il trasporto, dove affidabilità e prestazioni elevate sono requisiti fondamentali.
Ruota girevole 200 mm
La ruota girevole Zeta è dotata di piastra rettangolare per il fissaggio e presenta un alloggiamento realizzato in lamiera di acciaio molto pesante con cuscinetto orientabile a doppio giro di sfere rinforzato o inossidabile. La ruota ha un corpo in poliammide con battistrada in poliuretano iniettato, montata su cuscinetti a sfere di precisione, con diametro di 200 mm. L'altezza complessiva del prodotto è di 240 mm. La capacità di carico dinamico è di 500 kg a 4 km/h e 400 kg a 6 km/h, mentre il carico statico massimo supportato è di 1000 kg. Questa ruota trova applicazione nell'industria aerospaziale e attrezzature aeroportuali, presso produttori automobilistici OEM, per carrelli di produzione e da piattaforma, nonché per attrezzature per il trasporto.
Ruota girevole con freno totale 200 mm
Lo Zeta è una ruota girevole con freno totale, progettata per impieghi gravosi in ambito industriale e logistico. Il sistema di attacco è realizzato con una piastra rettangolare, che garantisce un fissaggio stabile e affidabile alla struttura del carrello o dell'attrezzatura. La staffa di supporto, o alloggiamento, è costruita in lamiera di acciaio, molto pesante, e integra un sistema di rotazione a doppio giro di sfere, rinforzato o inossidabile, che assicura una movimentazione fluida e precisa anche sotto carico elevato. La ruota ha un diametro di 200 mm ed è dotata di cuscinetti a sfere di precisione, garantendo bassa resistenza al rotolamento e lunga durata operativa. Il battistrada è in poliuretano iniettato, mentre il corpo ruota è in poliammide, combinazione che offre buona resistenza all'usura e silenziosità di esercizio. L'altezza complessiva del gruppo è di 240 mm. La capacità di carico statico è di 1000 kg, mentre il carico dinamico è di 400 kg a una velocità di 6 km/h e di 500 kg a una velocità di 4 km/h. Il prodotto è adatto a industria aerospaziale, attrezzature aeroportuali, produttori automobilistici OEM, carrelli di produzione e da piattaforma, nonché attrezzature per il trasporto.
Ruota fissa 200 mm
La ruota fissa Zeta è dotata di una piastra rettangolare come sistema di fissaggio e presenta un alloggiamento realizzato in lamiera di acciaio molto pesante, garantendo robustezza e stabilità strutturale. La ruota ha un diametro di 200 mm ed è equipaggiata con cuscinetti a sfere di precisione che assicurano rotazione fluida e affidabile. Il corpo della ruota è costruito in poliammide, mentre il battistrada è realizzato in poliuretano iniettato, combinazione che offre eccellente resistenza all'usura e durabilità in ambienti industriali esigenti. L'altezza complessiva del prodotto è di 240 mm. Per quanto riguarda le prestazioni di carico, la ruota Zeta supporta una capacità statica di 1000 kg, mentre la capacità dinamica varia in base alla velocità operativa: 400 kg a 6 km/h e 500 kg a 4 km/h. Questa ruota fissa è specificamente progettata per applicazioni nell'industria aerospaziale e attrezzature aeroportuali, per produttori automobilistici OEM, per carrelli di produzione e da piattaforma, nonché per attrezzature per il trasporto, dove affidabilità e prestazioni elevate sono requisiti fondamentali.
Ruota girevole 125 mm
La ruota girevole Zeta è dotata di piastra rettangolare per il fissaggio e presenta un alloggiamento realizzato in lamiera di acciaio molto pesante con cuscinetto orientabile a doppio giro di sfere rinforzato o inossidabile. La ruota è caratterizzata da corpo in poliammide e battistrada in poliuretano iniettato, equipaggiata con cuscinetti a sfere di precisione e diametro di 125 mm. L'altezza complessiva del prodotto è di 164 mm. La capacità di carico dinamico raggiunge 300 kg a 4 km/h e 240 kg a 6 km/h, mentre la capacità di carico statico è di 600 kg. Questa soluzione è ideale per applicazioni nell'industria aerospaziale e attrezzature aeroportuali, produttori automobilistici OEM, carrelli di produzione e da piattaforma, nonché attrezzature per il trasporto.
Ruota girevole con freno totale 125 mm
Zeta è una ruota girevole con freno totale, progettata per impieghi gravosi e per garantire stabilità e precisione di movimento in ambienti industriali esigenti. Il attacco è realizzato con una piastra rettangolare, che consente un fissaggio robusto e sicuro alla struttura del mezzo o dell'attrezzatura su cui viene montata. L'alloggiamento è costruito in lamiera di acciaio, molto pesante, e integra un perno di rotazione a doppio giro di sfere, rinforzato o inossidabile, che assicura una rotazione fluida e costante anche sotto carico elevato. La ruota ha un diametro di 125 mm e presenta un battistrada in poliuretano iniettato, che offre buona aderenza e protezione del pavimento, mentre il corpo è realizzato in poliammide. Il movimento della ruota è supportato da cuscinetti a sfere di precisione, che riducono l'attrito e garantiscono affidabilità nel tempo. L'altezza complessiva del prodotto è di 164 mm. La portata statica massima è di 600 kg, mentre la portata dinamica è compresa tra 240 kg e 300 kg, con velocità di riferimento rispettivamente di 6 km/h e 4 km/h. Il prodotto è indicato per l'industria aerospaziale, le attrezzature aeroportuali, i produttori automobilistici OEM, i carrelli di produzione e da piattaforma e le attrezzature per il trasporto.
Ruota fissa 125 mm
La ruota fissa Zeta è progettata per applicazioni industriali ad alte prestazioni ed è dotata di una piastra rettangolare come sistema di fissaggio. L'alloggiamento è realizzato in lamiera di acciaio molto pesante, garantendo robustezza e stabilità strutturale anche in condizioni operative gravose. La ruota presenta un diametro di 125 mm ed è equipaggiata con cuscinetti a sfere di precisione che assicurano rotazione fluida e affidabile nel tempo. Il battistrada è realizzato in poliuretano iniettato, materiale che offre eccellente resistenza all'usura e aderenza su diverse superfici, mentre il corpo della ruota è costruito in poliammide, combinazione che garantisce leggerezza e durabilità. L'altezza complessiva del prodotto è di 164 mm. Per quanto riguarda le capacità di carico, la ruota supporta un carico statico massimo di 600 kg, mentre le capacità dinamiche variano in base alla velocità di movimento: 240 kg a 6 km/h e 300 kg a 4 km/h. Questa ruota fissa è particolarmente adatta per applicazioni nell'industria aerospaziale e attrezzature aeroportuali, per produttori automobilistici OEM, per carrelli di produzione e da piattaforma, nonché per attrezzature per il trasporto, dove affidabilità e prestazioni sono requisiti fondamentali.
Vantaggi delle ruote in poliuretano
Le ruote in poliuretano sono note per la loro durata, l'elevata capacità di carico e le prestazioni di rotolamento fluide, il che le rende una scelta affidabile per un'ampia gamma di applicazioni. Il battistrada in poliuretano offre un'eccellente resistenza all'usura e una lunga durata, anche in caso di uso continuo o carichi elevati. Queste ruote sono ampiamente utilizzate in ambienti industriali e logistici, nonché in applicazioni commerciali e mediche, dove prestazioni costanti e bassa resistenza al rotolamento sono essenziali.
Le ruote in poliuretano TENTE offrono diversi vantaggi:
Elevata capacità di carico: le ruote in poliuretano sono progettate per trasportare carichi pesanti in modo sicuro ed efficiente. Il loro robusto materiale del battistrada mantiene la sua forma sotto stress, garantendo movimenti stabili e affidabili anche con requisiti di peso impegnativi.
Eccezionale resistenza all'usura: il battistrada in poliuretano offre un'eccellente resistenza all'abrasione, ai tagli e agli strappi, garantendo una lunga durata anche in caso di funzionamento continuo.
Bassa resistenza al rotolamento: le ruote in poliuretano rotolano senza intoppi e con il minimo sforzo, il che aiuta a ridurre la tensione per gli utenti e riduce il consumo di energia. Questa funzionalità migliora l'efficienza di gestione e la velocità del flusso di lavoro.
Resistenza agli oli e agli agenti chimici: i battistrada in poliuretano sono resistenti a molti oli, grassi e sostanze chimiche delicate, il che li rende una scelta affidabile in officine, impianti industriali e ambienti di produzione in cui l'esposizione è comune.
Prestazioni versatili - Disponibili in diversi livelli di durezza e design, le ruote in poliuretano possono essere personalizzate per applicazioni che richiedono rotolamento silenzioso, protezione del pavimento o resistenza per impieghi gravosi.
Tipi di ruote in poliuretano
Le ruote in poliuretano sono disponibili in un'ampia gamma di design per soddisfare le diverse esigenze delle applicazioni industriali, logistiche, commerciali e mediche. Ogni tipo è stato sviluppato per offrire vantaggi specifici: dall'elevata capacità di carico e resistenza all'usura alla bassa resistenza al rotolamento e alla lunga durata. Di seguito sono riportati alcuni dei tipi più comuni di ruote in poliuretano e i loro principali vantaggi:
Ruote in poliuretano per impieghi gravosi
Progettate per la massima resistenza e durata, le ruote in poliuretano per impieghi gravosi sopportano carichi molto elevati e sono costruite per resistere a un funzionamento continuo. Utilizzando le nostre ruote in poliuretano Novatech o Ultratech, queste ruote offrono un'eccellente resistenza all'abrasione e una lunga durata, anche in condizioni industriali. Le ruote in poliuretano per impieghi gravosi sono ideali per carrelli di produzione e con piattaforma, pallet e carrelli a rulli e sistemi AGV pesanti, dove affidabilità e manutenzione minima sono fondamentali. La nostra ruota in poliuretano più resistente, la Omikron twin, può sopportare fino a 15.000 kg e più.
Ruote in poliuretano rigido
Le ruote in poliuretano duro offrono un'elevata capacità di carico, una bassa resistenza al rotolamento e alla rotazione e praticamente nessuna abrasione, in altre parole, proprietà ideali. A causa della loro relativa durezza, tuttavia, il pavimento è soggetto a una forte usura, poiché il carico è concentrato su una superficie di contatto molto piccola.
Ruote elastiche in poliuretano
I battistrada in poliuretano elastico combinano assorbimento degli urti, funzionamento silenzioso e protezione del pavimento, pur mantenendo una forte capacità portante. Le nostre ruote TENTE Maxtech sono realizzate in poliuretano termoplastico di alta qualità con buone proprietà di smorzamento e abrasione, design completamente lavabili e conformità ESD opzionale, il che le rende perfette per i carrelli medici e la logistica ospedaliera supportata da AGV.
Campi di applicazione delle ruote in poliuretano
Le ruote in poliuretano sono la scelta preferita ovunque siano richieste elevata capacità di carico, durata e scorrevolezza. Il loro battistrada resistente all'usura garantisce una lunga durata anche in caso di uso continuo, mentre la bassa resistenza al rotolamento migliora l'efficienza di movimentazione nelle applicazioni manuali e automatiche. In ambienti industriali e logistici, vengono utilizzati ad esempio su carrelli di produzione e a piattaforma, pallet e carrelli a rulli, sistemi AGV e banchi da lavoro. Queste ruote eccellono nel funzionamento continuo e nel trasporto di carichi pesanti, con materiali come i nostri TENTE Novatech e Ultratech che garantiscono la resistenza all'usura, agli oli e agli agenti chimici delicati. Nelle applicazioni commerciali e di arredamento, le ruote in poliuretano vengono utilizzate ad esempio su mobili per ufficio, mobili multimediali e attrezzature per negozi. La loro scorrevolezza e il loro funzionamento discreto le rendono ideali per ambienti in cui funzionalità ed estetica sono importanti. Nel settore sanitario, le ruote in poliuretano si trovano ad esempio su letti ospedalieri, comodini, carrelli per medicinali e computer su ruote, dove la mobilità deve essere silenziosa, pulita e affidabile. Le nostre ruote TenteMaxTech offrono battistrada in poliuretano elastico con protezione ESD, design lavabile e proprietà ammortizzanti, il che le rende particolarmente adatte per applicazioni sensibili all'igiene e per la logistica ospedaliera.