Poliammide
- Industria
-
Ruote e Rotelle
- Ruote di Alta Qualità
- Ruote di Alta Qualità
- Accessori per Soluzioni di Mobilità
- Sistemi Motorizzati
- News e Innovazione
- Chi siamo
Ruota fissa 100 mm
La ruota fissa Alpha è una soluzione robusta progettata per applicazioni industriali e commerciali diversificate, dotata di una piastra rettangolare come sistema di fissaggio. L'alloggiamento è realizzato in lamiera di acciaio pesante, garantendo una struttura resistente e duratura nel tempo. La ruota presenta un diametro di 100 mm ed è equipaggiata con un cuscinetto piano, mentre il materiale della battuta di rotolamento è identico al nucleo, assicurando uniformità costruttiva e prestazioni affidabili. Il corpo della ruota è realizzato in poliammide, materiale che offre eccellente resistenza all'usura e alle sollecitazioni meccaniche. L'altezza complessiva del prodotto è di 128 mm, dimensione che consente un'integrazione ottimale in molteplici configurazioni di carrelli e attrezzature. La capacità di carico statico raggiunge 400 kg, mentre la capacità di carico dinamico è di 200 kg alla velocità di 4 km/h, parametri che definiscono i limiti operativi della ruota. Questa ruota fissa è ideale per produttori automobilistici OEM, carrelli per catering e sistemi di distribuzione pasti, costruzione di container, sistemi elettronici e tecnologie per camere bianche, applicazioni antincendio, costruzione di macchinari, sistemi logistici postali, carrelli di produzione, roll container, armadi per attrezzi, attrezzature per il trasporto, sistemi di smaltimento rifiuti e banchi da lavoro.
Ruota girevole 100 mm
La ruota girevole Alpha è dotata di piastra rettangolare per il fissaggio e presenta un alloggiamento realizzato in lamiera di acciaio pesante con doppio giro di sfere per il cuscinetto orientabile. La ruota è costituita da un corpo in poliammide con battistrada identico al nucleo e cuscinetto piano, con diametro di 100 mm. L'altezza complessiva del prodotto è di 128 mm. La capacità di carico dinamico è di 200 kg a una velocità di 4 km/h, mentre la capacità di carico statico raggiunge i 400 kg. Questa ruota trova applicazione in diversi settori tra cui produttori automobilistici OEM, carrelli per catering, costruzione di container, sistemi elettronici e tecnologia delle camere bianche, tecnologia antincendio, costruzione di macchinari, sistemi logistici postali, carrelli di produzione, roll container, armadi per attrezzi, attrezzature per il trasporto e smaltimento rifiuti, oltre che banchi da lavoro.
Ruota fissa 100 mm
La ruota fissa Alpha è una soluzione robusta progettata per applicazioni industriali e commerciali di elevata esigenza. Il prodotto è dotato di una piastra rettangolare come sistema di fissaggio, che garantisce un'installazione stabile e affidabile su diversi tipi di supporti. L'alloggiamento è realizzato in lamiera di acciaio pesante, conferendo al componente una struttura resistente e duratura nel tempo, idonea a sopportare ambienti di lavoro gravosi. La ruota presenta un diametro di 100 mm ed è equipaggiata con un cuscinetto piano che assicura una rotazione fluida e affidabile. Il materiale della ruota è in poliammide, con battistrada identico al nucleo, garantendo uniformità strutturale e prestazioni coerenti durante l'utilizzo. L'altezza complessiva del prodotto è di 128 mm, dimensione che consente un'integrazione ottimale in molteplici configurazioni di carrelli e attrezzature. La ruota fissa Alpha supporta una capacità di carico statico di 400 kg, mentre la capacità di carico dinamico raggiunge 200 kg a una velocità di 4 km/h, parametri che la rendono idonea per applicazioni quali carrelli per catering, sistemi di distribuzione pasti, costruzione di container, tecnologia delle camere bianche, sistemi logistici postali, carrelli di produzione, roll container, armadi per attrezzi e attrezzature per il trasporto.
Ruota girevole con freno totale 80 mm
La ruota girevole con freno totale Alpha è un componente progettato per carichi industriali e logistici. L'attacco è realizzato con piastra rettangolare, che consente il fissaggio stabile alla struttura. L'alloggiamento è costruito in lamiera di acciaio, pesante, e la rotazione è assicurata da un doppio giro di sfere. La ruota ha un diametro di 80 mm e presenta un cuscinetto piano; il battistrada è identico al nucleo, mentre il corpo è in Poilammide. L'altezza complessiva è di 108 mm. Il carico statico massimo è pari a 400 kg, mentre il carico dinamico massimo è di 200 kg alla velocità di 4 km/h. Il prodotto è adatto per produttori automobilistici OEM, carrelli per catering e sistemi di distribuzione pasti, costruzione di container, sistemi elettronici e tecnologia delle camere bianche, tecnologia antincendio, costruzione di macchinari, sistemi logistici postali, carrelli di produzione e da piattaforma, roll container, armadi per attrezzi, attrezzature per il trasporto, attrezzature per lo smaltimento dei rifiuti e banchi da lavoro.
Ruota fissa 125 mm
La ruota fissa Alpha è una soluzione di movimentazione robusta e affidabile, dotata di piastra rettangolare come sistema di fissaggio, ideale per applicazioni industriali diversificate. L'alloggiamento è realizzato in lamiera di acciaio pesante, garantendo una struttura resistente e duratura nel tempo. La ruota presenta un diametro di 125 mm ed è equipaggiata con cuscinetto piano, mentre il materiale della gomma di rotolamento è identico al nucleo in poliammide, assicurando uniformità costruttiva e prestazioni ottimali. L'altezza complessiva del prodotto è di 155 mm, dimensione che consente un'integrazione efficiente in diversi contesti di utilizzo. Per quanto riguarda le capacità di carico, la ruota supporta un carico statico massimo di 500 kg, mentre la capacità dinamica raggiunge 250 kg alla velocità di 4 km/h, parametri che la rendono idonea per applicazioni esigenti. Questa ruota fissa è particolarmente adatta per produttori automobilistici OEM, carrelli per catering e sistemi di distribuzione pasti, costruzione di container, sistemi elettronici e tecnologie delle camere bianche, tecnologia antincendio e protezione antincendio, costruzione di macchinari, sistemi logistici postali, carrelli di produzione e da piattaforma, roll container, armadi per attrezzi, attrezzature per il trasporto, attrezzature per lo smaltimento dei rifiuti e banchi da lavoro.
Ruota girevole 125 mm
La ruota girevole Alpha è dotata di piastra rettangolare per il fissaggio e presenta un alloggiamento realizzato in lamiera di acciaio pesante con doppio giro di sfere per il cuscinetto orientabile. La ruota è costituita da un corpo in poliammide con battistrada identico al nucleo e cuscinetto piano, con diametro di 125 mm. L'altezza complessiva del prodotto è di 155 mm. La capacità di carico dinamico raggiunge 250 kg a una velocità di 4 km/h, mentre la capacità di carico statico è di 500 kg. Questa ruota trova applicazione in diversi settori tra cui produttori automobilistici OEM, carrelli per catering, costruzione di container, sistemi elettronici e tecnologia delle camere bianche, tecnologia antincendio, costruzione di macchinari, sistemi logistici postali, carrelli di produzione, roll container, armadi per attrezzi, attrezzature per trasporto e smaltimento rifiuti, oltre che banchi da lavoro.
Ruota fissa 80 mm
La ruota fissa Alpha è una soluzione di movimentazione robusta e affidabile, dotata di una piastra rettangolare come sistema di fissaggio che consente un'installazione sicura e stabile su diverse tipologie di supporti. L'alloggiamento è realizzato in lamiera di acciaio pesante, garantendo una struttura resistente e duratura nel tempo, ideale per ambienti industriali e applicazioni ad alta sollecitazione. La ruota presenta un diametro di 80 mm ed è equipaggiata con un cuscinetto piano che assicura una rotazione fluida e affidabile. Il battistrada è realizzato in materiale identico al nucleo in poliammide, offrendo uniformità costruttiva, resistenza all'usura e compatibilità con diverse superfici di contatto. L'altezza complessiva del componente è di 108 mm, dimensione che facilita l'integrazione in sistemi di movimentazione compatti. La ruota supporta una capacità di carico statico di 400 kg, mentre la capacità di carico dinamico raggiunge 200 kg alla velocità di 4 km/h, rendendola idonea per applicazioni che richiedono prestazioni affidabili in movimento. Questa ruota fissa è particolarmente adatta per produttori automobilistici OEM, carrelli per catering e sistemi di distribuzione pasti, costruzione di container, sistemi elettronici e tecnologia delle camere bianche, tecnologia antincendio, costruzione di macchinari, sistemi logistici postali, carrelli di produzione, roll container, armadi per attrezzi, attrezzature per il trasporto, smaltimento dei rifiuti e banchi da lavoro.
Ruota girevole con freno totale 125 mm
La ruota girevole con freno totale Alpha è un componente per la movimentazione di carichi in ambito industriale e logistico. La piastra di fissaggio è di tipo rettangolare e consente un collegamento stabile alla struttura. Il corpo è realizzato in lamiera di acciaio, pesante, e il supporto girevole è a doppio giro di sfere. La ruota ha diametro di 125 mm, cuscinetto piano, battistrada identico al nucleo e corpo in Poilammide. L'altezza complessiva è di 155 mm. La portata statica massima è di 550 kg, mentre la portata dinamica è di 275 kg alla velocità di 4 km/h. Applicazioni: produttori automobilistici OEM, carrelli per catering e distribuzione pasti, costruzione di container, sistemi elettronici e tecnologia delle camere bianche, tecnologia antincendio, costruzione di macchinari, sistemi logistici postali, carrelli di produzione e da piattaforma, roll container, armadi per attrezzi, attrezzature per il trasporto, attrezzature per lo smaltimento dei rifiuti e banchi da lavoro.
Ruota girevole con freno totale 100 mm
Alpha stainless è una ruota girevole con freno totale, progettata per impieghi professionali che richiedono robustezza e affidabilità. L'attacco è realizzato con una piastra rettangolare, adatta al fissaggio stabile su telai e strutture portanti. Il corpo è costruito in acciaio inossidabile pesante, con rotazione garantita da un doppio giro di sfere che assicura una manovrabilità precisa e uniforme anche sotto carico. La ruota ha un diametro di 100 mm ed è dotata di cuscinetto a rulli in acciaio inossidabile, mentre il battistrada è identico al nucleo, così da garantire uniformità di materiale e resistenza all'usura. Il corpo della ruota è realizzato in poliammide. L'altezza complessiva del componente è di 128 mm. La capacità di carico statico è pari a 400 kg, mentre quella dinamica è di 200 kg alla velocità di 4 km/h. Il prodotto è indicato per carrelli per catering e sistemi di distribuzione pasti, costruzione di container, sistemi elettronici e tecnologia delle camere bianche, tecnologia antincendio, costruzione di macchinari e attrezzature per il trasporto.
Ruota girevole con freno totale 100 mm
La ruota girevole con freno totale Alpha è un componente di movimentazione. L'attacco è una piastra rettangolare di fissaggio. L'alloggiamento è in lamiera di acciaio, pesante, e integra un doppio giro di sfere per la rotazione. La ruota ha diametro di 100 mm, cuscinetto piano, battistrada in materiale identico al nucleo e corpo in poliammide. L'altezza complessiva è di 128 mm. La portata statica è di 400 kg, la portata dinamica di 200 kg a 4 km/h. Applicazioni: produttori automobilistici OEM, carrelli per catering e sistemi di distribuzione pasti, costruzione di container, sistemi elettronici e tecnologia delle camere bianche, tecnologia antincendio, costruzione di macchinari, sistemi logistici postali, carrelli di produzione e da piattaforma, roll container, armadi per attrezzi, attrezzature per il trasporto, attrezzature per lo smaltimento dei rifiuti, banchi da lavoro.
Ruota fissa 160 mm
La ruota fissa Alpha stainless è una soluzione robusta progettata per applicazioni industriali esigenti, dotata di una piastra rettangolare come sistema di fissaggio. L'alloggiamento è realizzato in acciaio inossidabile pesante, garantendo eccezionale resistenza alla corrosione e durabilità in ambienti difficili. La ruota presenta un diametro di 160 mm ed è equipaggiata con un cuscinetto piano che assicura scorrimento fluido e affidabile. Il materiale della ruota è in poliammide, identico al nucleo, offrendo coerenza strutturale e prestazioni ottimali. L'altezza complessiva del prodotto è di 200 mm, permettendo un'integrazione efficiente in sistemi di movimentazione compatti. La capacità di carico statico raggiunge 1000 kg, mentre la capacità di carico dinamico è di 500 kg a una velocità di 4 km/h, rendendola ideale per applicazioni che richiedono affidabilità e stabilità. Questa ruota fissa è particolarmente adatta per carrelli per catering e sistemi di distribuzione pasti, costruzione di container, sistemi elettronici e tecnologia delle camere bianche, tecnologia antincendio e protezione antincendio, costruzione di macchinari e attrezzature per il trasporto.
Ruota girevole 45 mm
La ruota girevole Compacta è dotata di piastra rettangolare per il fissaggio e presenta un alloggiamento realizzato in lamiera di acciaio leggera con cuscinetto girevole a un giro di sfere che garantisce movimenti fluidi e precisi. La ruota è caratterizzata da un corpo in poliammide con battistrada identico al nucleo e cuscinetto piano con distanziale, con diametro di 45 mm che assicura manovrabilità ottimale. Le dimensioni complessive prevedono un'altezza totale di 54 mm, mentre la capacità di carico dinamico raggiunge 40 kg alla velocità di 3 km/h e quella statica arriva fino a 80 kg. Questa soluzione tecnica risulta particolarmente adatta per armadi per attrezzi, banchi da lavoro e attrezzature per il trasporto, offrendo affidabilità e prestazioni elevate in ambito industriale e professionale.
Ruota fissa 14 mm
La ruota fissa Compacta è dotata di una piastra tonda per il fissaggio e presenta un alloggiamento realizzato in lamiera di acciaio leggera, che garantisce una struttura robusta e al contempo contenuta nel peso. La ruota ha un diametro di 14 mm ed è caratterizzata da un cuscinetto piano con distanziale che assicura una rotazione fluida e affidabile. Il materiale della ruota è realizzato in poliammide, mentre il battistrada è identico al nucleo, garantendo uniformità costruttiva e prestazioni omogenee. L'altezza complessiva del prodotto è di 13,5 mm, dimensione che lo rende particolarmente adatto per applicazioni in spazi ristretti. Dal punto di vista delle capacità di carico, la ruota Compacta supporta un carico statico massimo di 30 kg e un carico dinamico di 15 kg alla velocità di 3 km/h, caratteristiche che la rendono idonea per utilizzi moderati. Questa ruota fissa è ideale per armadi per attrezzi, banchi da lavoro e attrezzature per il trasporto, dove la stabilità e la compattezza sono requisiti fondamentali per garantire prestazioni affidabili e durature nel tempo.
Ruota fissa 14 mm
La Compacta è una ruota fissa progettata per la movimentazione di carichi leggeri e medi. La piastra di fissaggio è di tipo rettangolare e consente un montaggio stabile e semplice. L'alloggiamento è realizzato in lamiera di acciaio di media spessore, garantendo robustezza strutturale. La ruota ha un diametro di 14 mm ed è dotata di un cuscinetto piano con distanziale, che assicura una rotazione regolare. Il battistrada è identico al nucleo, mentre il corpo è in poliammide. L'altezza complessiva del prodotto è di 17 mm, valore che ne permette l'impiego in spazi ridotti. Il carico statico massimo ammissibile è di 50 kg, mentre il carico dinamico ammissibile è di 25 kg alla velocità di 3 km/h. Il prodotto è indicato per armadi per attrezzi, banchi da lavoro e attrezzature per il trasporto.
Ruota fissa 25 mm
Compacta è una ruota fissa progettata per applicazioni industriali e di movimentazione leggera, adatta in particolare per armadi per attrezzi, banchi da lavoro e attrezzature per il trasporto. Il attacco è costituito da una piastra rettangolare, che consente un fissaggio stabile e diretto alla struttura del mezzo. Il corpo di supporto, o alloggiamento, è realizzato in lamiera di acciaio di spessore medio, soluzione che garantisce robustezza meccanica e resistenza alle sollecitazioni di esercizio. La ruota presenta un diametro di 25 mm e un battistrada realizzato in materiale identico a quello del nucleo, con una configurazione che assicura uniformità di comportamento e continuità di contatto con la superficie di appoggio. Il corpo della ruota è in poliammide, materiale che coniuga leggerezza, resistenza all'usura e silenziosità di rotolamento. Il sistema di rotazione utilizza un cuscinetto piano con distanziale, scelto per assicurare una rotazione regolare e una distribuzione controllata dei carichi radiali. Le dimensioni complessive del prodotto comprendono un'altezza totale di 28 mm, valore che rende la ruota compatta e facilmente integrabile in spazi ridotti. In termini di capacità di carico, la ruota supporta un carico statico massimo di 50 kg, mentre il carico dinamico ammissibile è di 25 kg alla velocità di 3 km/h.
Ruota fissa 30 mm
Compacta è una ruota fissa progettata per applicazioni industriali e di movimentazione leggera, adatta all'impiego su armadi per attrezzi, banchi da lavoro e attrezzature per il trasporto. L'attacco è costituito da una piastra rettangolare, che consente il fissaggio stabile della ruota alla struttura del mezzo. L'alloggiamento è realizzato in lamiera di acciaio di spessore medio, una soluzione che garantisce robustezza meccanica e resistenza agli urti durante l'esercizio. La ruota presenta un diametro di 30 mm e utilizza un cuscinetto piano con distanziale, che assicura una rotazione regolare e un'elevata affidabilità. Il battistrada è realizzato in materiale identico a quello del nucleo, mentre il corpo ruota è in poliammide, materiale che offre buona resistenza all'usura e leggerezza. La ruota ha una capacità di carico statico di 60 kg. In condizioni dinamiche, la capacità di carico è di 30 kg alla velocità di 3 km/h. L'altezza complessiva del prodotto è di 34 mm.
Ruota fissa 45 mm
La Compacta è una ruota fissa progettata per l'impiego in attrezzature di movimentazione leggera e destinata in particolare ad armadi per attrezzi, banchi da lavoro e attrezzature per il trasporto. La piastra di fissaggio è di tipo rettangolare, soluzione che garantisce un ancoraggio stabile e uniforme alla struttura portante del mezzo. La staffa è realizzata in lamiera di acciaio di spessore medio, che assicura robustezza e resistenza meccanica senza compromettere la compattezza del componente. La ruota presenta un diametro di 45 mm e un battistrada costruito con lo stesso materiale del nucleo, identico al nucleo, con un corpo in poliammide. Il sistema di rotazione è dotato di cuscinetto piano con distanziale, che riduce l'attrito e assicura una rotazione regolare. L'altezza complessiva del prodotto è di 48,5 mm. Il carico statico massimo ammesso è di 80 kg, mentre il carico dinamico è di 40 kg alla velocità di 3 km/h.
Ruota girevole con blocco direzionale 200 mm
Zeta è una ruota girevole con blocco direzionale progettata per carichi gravosi e impieghi industriali. La piastra di fissaggio è di tipo rettangolare e consente il collegamento stabile della ruota alla struttura del mezzo o dell'attrezzatura. L'alloggiamento è realizzato in lamiera di acciaio, molto pesante, e integra un doppio giro di sfere, rinforzato o inossidabile, che garantisce la rotazione precisa e affidabile del gruppo girevole. La ruota ha un diametro di 200 mm e presenta un cuscinetto a sfere di precisione che assicura scorrimento regolare e bassa resistenza al rotolamento. Il battistrada è identico al nucleo, mentre il corpo è in poliammide, pesante, per un buon equilibrio tra robustezza e leggerezza. L'altezza complessiva della ruota è di 240 mm. La portata statica è pari a 1600 kg. In condizioni dinamiche la portata è compresa tra 640 kg e 800 kg, con velocità di esercizio di 6 km/h e 4 km/h. Il prodotto è destinato all'industria aerospaziale, alle attrezzature aeroportuali, ai produttori automobilistici OEM, ai carrelli di produzione e da piattaforma e alle attrezzature per il trasporto.
Ruota girevole 125 mm
La ruota girevole Zeta è dotata di piastra rettangolare per il fissaggio e presenta un alloggiamento realizzato in lamiera di acciaio molto pesante con cuscinetto girevole a doppio giro di sfere rinforzato o inossidabile. La ruota è caratterizzata da un corpo in poliammide pesante con battistrada identico al nucleo e cuscinetti a sfere di precisione, con diametro di 125 mm. L'altezza complessiva del prodotto è di 164 mm. La capacità di carico dinamico raggiunge 700 kg a 4 km/h e 560 kg a 6 km/h, mentre il carico statico supportato è di 1400 kg. Questa soluzione è ideale per applicazioni nell'industria aerospaziale e attrezzature aeroportuali, produttori automobilistici OEM, carrelli di produzione e da piattaforma, nonché attrezzature per il trasporto.
Ruota girevole con freno totale 125 mm
Lo Zeta è una ruota girevole con freno totale, progettata per impieghi gravosi in ambito industriale e professionale. Il dispositivo di fissaggio è costituito da una piastra rettangolare, che assicura un collegamento stabile e sicuro alla struttura del mezzo o dell'attrezzatura. L'alloggiamento è realizzato in lamiera di acciaio, molto pesante, e integra un cuscinetto di rotazione a doppio giro di sfere, rinforzato o inossidabile, che garantisce una rotazione fluida e precisa anche sotto carichi elevati. La ruota ha un diametro di 125 mm e monta cuscinetti a sfere di precisione; il battistrada è identico al nucleo, mentre il corpo è in poliammide, pesante. L'altezza complessiva del dispositivo è di 164 mm. La portata statica massima è di 1400 kg, mentre la portata dinamica è di 560 kg a una velocità di 6 km/h e di 700 kg a una velocità di 4 km/h. Il prodotto è indicato per l'industria aerospaziale, le attrezzature aeroportuali, i produttori automobilistici OEM, i carrelli di produzione e da piattaforma e le attrezzature per il trasporto.
Ruota fissa 125 mm
La ruota fissa Zeta è progettata per applicazioni industriali ad alta prestazione ed è dotata di una piastra rettangolare come sistema di fissaggio. L'alloggiamento è realizzato in lamiera di acciaio molto pesante, garantendo robustezza e durabilità in ambienti operativi gravosi. La ruota presenta un diametro di 125 mm ed è equipaggiata con cuscinetti a sfere di precisione per assicurare rotazione fluida e affidabile. Il corpo della ruota è costruito in poliammide pesante, mentre il battistrada è identico al nucleo, offrendo uniformità strutturale e prestazioni coerenti. L'altezza complessiva del prodotto è di 164 mm. Per quanto riguarda le capacità di carico, la ruota supporta una capacità statica di 1400 kg, mentre la capacità dinamica varia in base alla velocità operativa: 560 kg a 6 km/h e 700 kg a 4 km/h. Questa ruota fissa è ideale per applicazioni nell'industria aerospaziale e attrezzature aeroportuali, produttori automobilistici OEM, carrelli di produzione e da piattaforma, nonché per attrezzature per il trasporto, dove affidabilità e prestazioni elevate sono requisiti essenziali.
Ruota fissa 250 mm
La ruota fissa Zeta è dotata di una piastra rettangolare come sistema di fissaggio e presenta un alloggiamento realizzato in lamiera di acciaio molto pesante, garantendo robustezza e stabilità strutturale. La ruota ha un diametro di 250 mm ed è equipaggiata con cuscinetti a sfere di precisione che assicurano rotazione fluida e affidabile. Il corpo della ruota è realizzato in poliammide, mentre il battistrada è identico al nucleo, offrendo uniformità costruttiva e prestazioni coerenti. L'altezza complessiva del prodotto è di 290 mm. Per quanto riguarda le capacità di carico, la ruota supporta un carico statico massimo di 1600 kg, mentre le capacità dinamiche variano in base alla velocità di movimento: 640 kg a 6 km/h e 800 kg a 4 km/h. Questa configurazione tecnica rende la ruota Zeta particolarmente adatta per applicazioni nell'industria aerospaziale e nelle attrezzature aeroportuali, presso i produttori automobilistici OEM, nei carrelli di produzione e da piattaforma, nonché nelle attrezzature per il trasporto, dove affidabilità e capacità di carico elevate sono requisiti essenziali.
Ruota girevole 160 mm
La ruota girevole Zeta è dotata di piastra rettangolare per il fissaggio e presenta un alloggiamento realizzato in lamiera di acciaio molto pesante con cuscinetto orientabile a doppio giro di sfere rinforzato o inossidabile. La ruota è caratterizzata da un corpo in poliammide pesante con battistrada identico al nucleo e cuscinetto piano, con diametro di 160 mm. L'altezza complessiva del prodotto è di 200 mm. La capacità di carico dinamico raggiunge 800 kg a 4 km/h e 640 kg a 6 km/h, mentre il carico statico supportato è di 1600 kg. Questa ruota trova applicazione nell'industria aerospaziale e attrezzature aeroportuali, presso produttori automobilistici OEM, per carrelli di produzione e da piattaforma, nonché per attrezzature per il trasporto.
Ruota girevole 200 mm
La ruota girevole Zeta è dotata di piastra rettangolare per il fissaggio e presenta un alloggiamento realizzato in lamiera di acciaio molto pesante con cuscinetto orientabile a doppio giro di sfere rinforzato o inossidabile. La ruota ha un corpo in poliammide con battistrada identico al nucleo e cuscinetti a sfere di precisione, con diametro di 200 mm. L'altezza complessiva del prodotto è di 240 mm. La capacità di carico dinamico è di 800 kg a 4 km/h e 640 kg a 6 km/h, mentre il carico statico massimo supportato è di 1600 kg. Questa ruota trova applicazione nell'industria aerospaziale e attrezzature aeroportuali, presso produttori automobilistici OEM, per carrelli di produzione e da piattaforma, nonché per attrezzature per il trasporto.
Vantaggi delle ruote in nylon
Le ruote in nylon sono una robusta soluzione di mobilità progettata per applicazioni impegnative. Conosciute per la loro elevata capacità di carico e la bassa resistenza al rotolamento, queste ruote eccellono in ambienti in cui durata ed efficienza sono fondamentali. Il loro battistrada in nylon rigido garantisce un'usura minima e manovre fluide su superfici solide. Con una varietà di tipi di alloggiamento e opzioni di montaggio, le ruote in nylon possono essere personalizzate per soddisfare un'ampia gamma di requisiti operativi.
Le ruote in nylon TENTE offrono diversi vantaggi:
Elevata capacità di carico: le ruote in nylon possono trasportare carichi pesanti con facilità grazie al loro battistrada rigido e resistente. Questo li rende ideali per applicazioni impegnative che richiedono prestazioni affidabili sotto pressione.
Bassa resistenza al rotolamento: la superficie del battistrada in nylon duro consente un rotolamento regolare e senza sforzo, anche a pieno carico. Ciò migliora la manovrabilità e riduce lo sforzo richiesto per spostare l'attrezzatura.
Eccezionale resistenza all'usura: il nylon è altamente resistente all'abrasione e alla deformazione, garantendo una lunga durata anche in funzionamento continuo. La sua durata riduce al minimo le esigenze di manutenzione e sostituzione.
Resistenza agli agenti chimici e all'umidità: le ruote in nylon funzionano bene in ambienti esposti all'acqua, ai detergenti e a molti prodotti chimici industriali. Questo le rende adatte per ambienti industriali e sensibili all'igiene.
Tolleranza alla temperatura: resistendo a un'ampia gamma di temperature, le ruote in nylon rimangono funzionali sia in celle frigorifere che in condizioni di lavoro più calde senza compromettere le prestazioni.
Le ruote in nylon sono disponibili in una varietà di design per soddisfare le esigenze specifiche delle applicazioni industriali, sanitarie e di arredamento. Ogni tipo è progettato per offrire vantaggi prestazionali mirati, che vanno dall'elevata capacità di carico e bassa resistenza al rotolamento all'eccellente durata e resistenza chimica. Di seguito sono riportati alcuni dei tipi più comuni di ruote in nylon e i loro principali vantaggi:
Ruote in nylon per impieghi gravosi
Progettate per le attività industriali più impegnative, le ruote in nylon per impieghi gravosi eccellono in caso di carichi elevati senza compromettere le prestazioni di rotolamento. Il loro battistrada rigido garantisce una mobilità affidabile nei magazzini, nei capannoni di produzione e nei centri di distribuzione. Questi vantaggi rendono le ruote in nylon particolarmente adatte per carrelli da trasporto pesanti e altro ancora. Un esempio è la nostra ruota Kappa: utilizzando una ruota in nylon DURATECH è in grado di gestire carichi fino a 3.000 kg. Un altro esempio è il nostro modello gemello Omikron, dotato di due ruote in nylon ed è in grado di gestire carichi fino a 15.000 kg.
Ruote girevoli in nylon
Le ruote girevoli in nylon offrono un'eccellente manovrabilità, consentendo di cambiare direzione in modo fluido e senza sforzo. Sono particolarmente utili in spazi ristretti, il che li rende ideali per applicazioni come carrelli da catering, sistemi di consegna pasti, servizi di pulizia professionale e mobili mobili, dove è richiesta una manipolazione precisa. Un esempio è la nostra ruota girevole in acciaio inossidabile Alpha: utilizzando un alloggiamento girevole in acciaio inossidabile, può essere dotata di una ruota in nylon, che consente una capacità di carico di 500 kg per ruota.
Ruote in nylon di piccole dimensioni
Le piccole ruote in nylon sono progettate per mobili compatti e apparecchiature leggere in cui la mobilità è essenziale per risparmiare spazio. Con un diametro delle ruote a partire da soli 35 mm, garantiscono un rotolamento regolare per applicazioni come comodini, mobili per ufficio e altre applicazioni mobili leggere. Il loro battistrada in nylon rigido garantisce prestazioni durature mantenendo l'altezza complessiva al minimo, rendendoli ideali per progetti in cui sono richieste funzionalità e un aspetto discreto.
Campi di applicazione delle ruote in nylon
Le ruote in nylon vengono scelte ovunque siano richieste un'elevata capacità di carico, una bassa resistenza al rotolamento e una lunga durata. Il loro design robusto li rende una scelta popolare per applicazioni industriali, sanitarie e di arredamento, poiché supportano apparecchiature leggere e pesanti. In ambienti industriali e logistici, le ruote in nylon vengono utilizzate per applicazioni come carrelli per la pulizia professionale, attrezzature di trasporto e carrelli di produzione e con piattaforma, dove è essenziale una manovra fluida sotto carichi pesanti. Il loro battistrada in nylon rigido garantisce un'usura minima, anche durante il funzionamento continuo in ambienti di produzione e magazzino. Nelle applicazioni sanitarie, le ruote in nylon sono montate su applicazioni come sollevatori di pazienti, poltrone per trattamenti e comodini, offrendo una mobilità affidabile e che richiede poca manutenzione. La loro resistenza ai detergenti e all'umidità li rende ideali per ambienti sensibili all'igiene. Per mobili e applicazioni mobili, le ruote in nylon si trovano comunemente su applicazioni come carrelli per la ristorazione, mobili multimediali e sedie da ufficio. Consentono di riposizionare facilmente attrezzature e mobili, garantendo una mobilità funzionale sia in ambienti professionali che commerciali.