- Home
- Ruote e Rotelle
- Ruote di Alta Qualità
- Ruote per Materiale del Battistrada
-
Ruote Pneumatiche
Ruote Pneumatiche
- Industria
-
Ruote e Rotelle
- Ruote di Alta Qualità
- Ruote di Alta Qualità
- Accessori per Soluzioni di Mobilità
- Sistemi Motorizzati
- News e Innovazione
- Chi siamo
Vantaggi delle ruote pneumatiche
Le ruote pneumatiche sono progettate per fornire un eccezionale assorbimento degli urti e una mobilità fluida, anche su superfici irregolari o esterne. I loro pneumatici riempiti d'aria ammortizzano i carichi da vibrazioni e impatti, proteggendo sia le merci trasportate che l'applicazione stessa. Ciò li rende una scelta eccellente per applicazioni in cui il comfort, la sicurezza del carico e la riduzione del rumore sono fattori chiave.
Le ruote pneumatiche TENTE offrono diversi vantaggi:
Eccellente assorbimento degli urti: le ruote pneumatiche utilizzano pneumatici riempiti d'aria per ammortizzare i carichi da urti e vibrazioni. È ideale per il trasporto di merci o apparecchiature delicate su superfici irregolari o esterne.
Funzionamento fluido e silenzioso: il loro battistrada morbido e flessibile riduce il rumore di rotolamento e garantisce movimenti fluidi, anche su terreni accidentati. Ciò rende le ruote pneumatiche particolarmente adatte per ambienti sensibili al rumore e per l'uso su superfici miste.
Trazione eccellente su superfici irregolari: con profili del battistrada a blocchi o nervati, le ruote pneumatiche mantengono una presa affidabile su percorsi esterni, ghiaia o pavimenti irregolari. Ciò garantisce una manovrabilità stabile e controllata anche in ambienti difficili.
Protezione di pavimenti e attrezzature - Il materiale morbido degli pneumatici aiuta a ridurre al minimo le forze d'impatto, proteggendo sia gli oggetti trasportati che le superfici su cui viaggiano. Inoltre distribuiscono il peso su un'area più ampia e esercitano meno pressione sul pavimento. Ciò previene danni ai pavimenti e riduce l'usura delle attrezzature di movimentazione.
Tipi di ruote pneumatiche
Le ruote pneumatiche sono disponibili nelle versioni girevoli e fisse con gradini lineari o con profilo a blocco, ciascuna progettata per soddisfare specifici requisiti di mobilità e superficie. Di seguito sono riportati i diversi tipi di ruote pneumatiche e i loro principali vantaggi:
Ruote pneumatiche con profilo a blocchi
Le ruote pneumatiche con profilo a blocco offrono la massima trazione e stabilità su superfici irregolari, morbide o esterne. Il loro design del battistrada garantisce una presa sicura durante la navigazione su ghiaia, erba o terreni accidentati, riducendo il rischio di scivolare sotto carico. Sono comunemente usati in applicazioni come le attrezzature per lo smaltimento dei rifiuti, la costruzione di container e altro, dove è essenziale muoversi in sicurezza su superfici esterne o non asfaltate. La nostra Alpha è disponibile con una ruota pneumatica da 260 mm con profilo a blocco. Utilizzando un alloggiamento girevole in lamiera d'acciaio, questa ruota è in grado di gestire carichi statici fino a 300 kg e carichi fino a 150 kg a una velocità di 4 km/h.
Ruote pneumatiche con profilo lineare
Le ruote pneumatiche a profilo lineare sono ottimizzate per un rotolamento regolare e una stabilità direzionale. Il battistrada scanalato riduce la resistenza al rotolamento, facilitando la spinta o il traino dell'attrezzatura su superfici esterne solide come sentieri asfaltati, asfalto o cemento. Queste ruote sono comunemente utilizzate negli ambienti di vendita al dettaglio, logistica e magazzinaggio, poiché consentono un movimento efficiente dei carichi su superfici industriali miste. La nostra Alpha è disponibile con una ruota pneumatica da 200 mm con profilo lineare. Utilizzando una struttura girevole o fissa in lamiera d'acciaio, questa ruota è in grado di gestire carichi statici fino a 150 kg e carichi fino a 75 kg a una velocità di 4 km/h.
Ruote fisse pneumatiche
Le ruote pneumatiche fisse offrono stabilità e allineamento in linea retta, il che le rende una scelta essenziale per carichi pesanti o attrezzature che devono percorrere percorsi prevedibili. Abbinate a ruote girevoli all'estremità opposta del carrello o dell'attrezzatura, creano una combinazione affidabile per il trasporto guidato. Il nostro Alpha è disponibile con alloggiamento fisso in lamiera d'acciaio, dotato di una ruota pneumatica da 200 mm con profilo lineare.
Ruote pneumatiche girevoli
Le ruote pneumatiche girevoli offrono un'eccellente manovrabilità, consentendo alle applicazioni di navigare in spazi ristretti e cambiare direzione senza intoppi, anche su terreni irregolari. I loro pneumatici riempiti d'aria assorbono urti e vibrazioni, proteggendo le merci sensibili durante la movimentazione. Sono comunemente usati su rollbar, sistemi postlogistici e attrezzature mobili per esterni. La nostra Alpha è disponibile con un alloggiamento girevole in lamiera d'acciaio, dotato di una ruota pneumatica con profilo lineare o con profilo a blocco.
Campi di applicazione delle ruote pneumatiche
Le ruote pneumatiche vengono utilizzate ovunque siano richiesti assorbimento degli urti, riduzione del rumore e mobilità fluida su terreni irregolari. I loro pneumatici riempiti d'aria proteggono carichi e attrezzature sensibili, rendendoli particolarmente utili per applicazioni industriali e logistiche. Negli ambienti industriali, le ruote pneumatiche vengono montate su attrezzature per lo smaltimento dei rifiuti, unità di costruzione di container, utensili per la costruzione di macchine e altro ancora, garantendo un trasporto affidabile attraverso cortili esterni e pavimenti ruvidi. Le loro proprietà antivibranti le rendono adatte anche per i produttori di ceramica e vetro, dove le merci delicate devono essere maneggiate con cura. Nelle applicazioni logistiche, le ruote pneumatiche garantiscono una movimentazione fluida di pallet e carrelli a rulli, gabbie per rulli e sistemi di post-logistica, favorendo la movimentazione sicura ed efficiente dei materiali tra magazzini, banchine di carico e aree di trasporto all'aperto.