Vai al contenuto principale Vai alla ricerca Vai alla navigazione principale
Benvenuti sul nostro sito web dal nuovo design!
La ruota girevole Compacta è dotata di piastra rettangolare per il fissaggio e presenta un alloggiamento realizzato in lamiera di acciaio leggera con cuscinetto girevole a un giro di sfere che garantisce movimenti fluidi e precisi. La ruota è caratterizzata da un corpo in poliammide con battistrada identico al nucleo e cuscinetto piano con distanziale, con diametro di 45 mm che assicura manovrabilità ottimale. Le dimensioni complessive prevedono un'altezza totale di 54 mm, mentre la capacità di carico dinamico raggiunge 40 kg alla velocità di 3 km/h e quella statica arriva fino a 80 kg. Questa soluzione tecnica risulta particolarmente adatta per armadi per attrezzi, banchi da lavoro e attrezzature per il trasporto, offrendo affidabilità e prestazioni elevate in ambito industriale e professionale.
Prestazioni del rullo
Rumore di movimento
Attrito
Resistenza alla corrosione
Номера на статии
Артикулен номер
1430UOI045P60-55x39
EAN
4031582010046
Основни атрибути
Тип
Ruota girevole
Товароносимост при 3 км/ч
40 kg
Статичен Товароносимост
80 kg
Обща височина
54 mm
Температурен диапазон (максимален)
80 °C
Температурен диапазон (минимален)
-40 °C
Общо тегло
0,09 kg
Име на продукта
Compacta
Стандартен
EN12528 - Ruote per arredamento
Електропроводим
Неръждаемост
Прилягане
Тип на фитинга
Piastra rettangolare
Диаметър на отвора на плаката
6,2 mm
Дължина на отвора на плаката (максимална)
43 mm
Ширина на отвора на плаката (максимална)
27 mm
Дължина на плаката
55 mm
Ширина на плаката
39 mm
Вилка
Цвят
Passivato blu
Форма Вилица
Largo
Материал на корпуса
Lamiera di acciaio, leggera
Въртящ се лагер
Un Giro di sfere
Интерференция при завъртане
89 mm
Изместване
22 mm
Радиус на завъртане
44,5 mm
Колело
Твърдост на Резба (D)
75 Shore D
Материал на тялото
Poilammide
Материал на реазбата
Identico al nucleo
Ширина на Резба
18 mm
Диаметър
45 mm
Предпазители за резби
Senza parafili
Oc
Rivettato
Лагер
Cuscinetto piano con distanziale
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
Ruote a bassa usura
Ruote durevoli con usura estremamente ridotta