Vai al contenuto principale Vai alla ricerca Vai alla navigazione principale
Benvenuti sul nostro sito web dal nuovo design!
La ruota girevole Zeta è una soluzione robusta progettata per applicazioni industriali ad alta prestazione, dotata di una piastra rettangolare come sistema di fissaggio. L'alloggiamento è realizzato in lamiera di acciaio molto pesante ed è equipaggiato con un doppio giro di sfere rinforzato o inossidabile, garantendo stabilità e durabilità anche in ambienti critici. La ruota presenta un diametro di 160 mm ed è costruita con un corpo in alluminio abbinato a un battistrada in poliuretano colato, che assicura eccellente aderenza e resistenza all'usura. I cuscinetti a sfere di precisione integrati nel sistema di rotazione consentono movimenti fluidi e affidabili. L'altezza complessiva del componente è di 200 mm. Per quanto riguarda le capacità di carico, la ruota supporta un carico statico massimo di 1100 kg, mentre le capacità dinamiche variano in base alla velocità di movimento: 440 kg a 6 km/h e 550 kg a 4 km/h. Questa ruota girevole è ideale per applicazioni nell'industria aerospaziale, attrezzature aeroportuali, produttori automobilistici OEM, carrelli di produzione e da piattaforma, nonché per attrezzature per il trasporto, dove affidabilità e prestazioni sono requisiti fondamentali.
Prestazioni del rullo
Rumore di movimento
Attrito
Resistenza alla corrosione
Номера на статии
Артикулен номер
4680ITP160P63 soft cv
EAN
4031582337518
Номер на материал S4
990836772
Основни атрибути
Тип
Ruota girevole
Обща ширина
96 mm
Товароносимост при 4 км/ч
550 kg
Товароносимост при 6 км/ч
440 kg
Статичен Товароносимост
1100 kg
Обща височина
200 mm
Температурен диапазон (максимален)
60 °C
Температурен диапазон (минимален)
-10 °C
Общо тегло
3,34 kg
Име на продукта
Zeta
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
80 mm
Дължина на отвора на плаката (минимална)
75 mm
Ширина на отвора на плаката (максимална)
105 mm
Ширина на отвора на плаката (минимална)
75 mm
Дължина на плаката
137 mm
Ширина на плаката
105 mm
Вилка
Цвят
Passivato blu
Форма Вилица
Largo, Rinforzato
Материал на корпуса
Lamiera di acciaio, molto pesante
Въртящ се лагер
Doppio giro di sfere, Rinforzato o Inossidabile
Диаметър на купол
96 mm
Интерференция при завъртане
270 mm
Изместване
55 mm
Радиус на завъртане
135 mm
Колело
Твърдост на Резба (A)
80 Shore A
Материал на тялото
Alluminio
Материал на реазбата
Poliuretano, Colato
Ширина на Резба
50 mm
Диаметър
160 mm
Ширина на тялото
50 mm
Предпазители за резби
Senza parafili
Oc
Vite con dado
Лагер
Cuscinetti a sfere di precisione
Цвят на Колело
Grigio (RAL7042)
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
Trazione affidabile
Battistrada ottimizzati per garantire aderenza sicura su pavimenti bagnati e scivolosi
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
Blocco direzionale ottimizzato
Bloccaggio direzionale regolabile a 2x180° o 4x90°
Manutenzione rapida
Cuscinetti girevoli lubrificati con grasso a lunga durata e dotati di ingrassatore per una facile manutenzione
Struttura per carichi extra pesanti
Struttura saldata in acciaio massiccio per la massima capacità di carico
Struttura per carichi pesanti
Alloggiamento in acciaio extra pesante per alta capacità di carico
Testa girevole temprata
Coperture dei cuscinetti rinforzate e trattate termicamente
Salta la galleria prodotti

Accessori

Accessorio
Protezione per i piedi
Foot Protection Ø160

L'Accessorio denominato Protezione per i piedi rappresenta una soluzione tecnica progettata specificamente per la protezione e il supporto strutturale dei piedi dei carrelli. Con un peso di 0,67 kg, questo componente offre un equilibrio ottimale tra robustezza e leggerezza, garantendo un'installazione pratica senza compromettere le prestazioni complessive del sistema. La protezione è realizzata per resistere agli urti e all'usura derivanti dall'utilizzo quotidiano, fornendo una barriera protettiva efficace contro danni meccanici e contaminazione ambientale. Ideale per applicazioni industriali e commerciali, questo accessorio si integra perfettamente con i sistemi di carrelli esistenti, assicurando durabilità e affidabilità nel tempo.

Salta la galleria prodotti

Prodotti correlati

Varianti
Ruota girevole con blocco direzionale 160 mm
Ruota girevole con blocco direzionale 160 mm
Zeta
4681ITP160P63 soft cv

Zeta è una ruota girevole con blocco direzionale progettata per impieghi gravosi e di precisione. L'attacco è realizzato con una piastra rettangolare, che consente il fissaggio stabile della ruota alla struttura del mezzo o dell'attrezzatura. La staffa è costruita in lamiera di acciaio, molto pesante, e integra un doppio giro di sfere, rinforzato o inossidabile, che assicura una rotazione fluida e affidabile anche sotto carico elevato. La ruota ha un diametro di 160 mm e utilizza cuscinetti a sfere di precisione per ridurre l'attrito e garantire una marcia regolare. Il battistrada è in poliuretano colato, mentre il corpo della ruota è in alluminio, combinazione che unisce leggerezza, resistenza all'usura e buona capacità di assorbimento delle vibrazioni. L'altezza complessiva del prodotto è di 200 mm. La portata statica è di 1100 kg, mentre la portata dinamica è compresa tra 440 kg e 550 kg, con velocità di riferimento rispettivamente di 6 km/h e 4 km/h. Zeta è indicata per l'industria aerospaziale, le attrezzature aeroportuali, i produttori automobilistici OEM, i carrelli di produzione e da piattaforma e le attrezzature per il trasporto.

160 mm
200 mm
550 kg
160 mm
200 mm
550 kg
Varianti
Ruota girevole con freno totale 160 mm
Ruota girevole con freno totale 160 mm
Zeta
4687ITP160P63 soft cv

Lo Zeta è una ruota girevole con freno totale, progettata per impieghi gravosi in ambito industriale e professionale. L'attacco è costituito da una piastra rettangolare, che consente il fissaggio stabile della ruota alla struttura del mezzo o dell'attrezzatura. Il corpo è realizzato in lamiera di acciaio, molto pesante, e integra un giro di sfere a doppio anello, rinforzato o inossidabile, che garantisce una rotazione precisa e fluida anche sotto carico elevato. La ruota ha un diametro di 160 mm ed è dotata di cuscinetti a sfere di precisione, che riducono l'attrito e assicurano una marcia regolare. Il battistrada è in poliuretano colato, scelto per la sua elevata resistenza all'abrasione e per la capacità di proteggere le superfici di lavoro, mentre il corpo della ruota è in alluminio, materiale leggero che contribuisce a contenere il peso complessivo. L'altezza complessiva del prodotto è di 200 mm. La capacità di carico statico è pari a 1100 kg. In condizioni dinamiche, la capacità di carico è di 440 kg alla velocità di 6 km/h e di 550 kg alla velocità di 4 km/h. Il prodotto è indicato per applicazioni nell'industria aerospaziale e nelle attrezzature aeroportuali, per i produttori automobilistici OEM, per carrelli di produzione e da piattaforma e per le attrezzature per il trasporto.

160 mm
200 mm
550 kg
160 mm
200 mm
550 kg
Varianti
Ruota fissa 160 mm
Ruota fissa 160 mm
Zeta
4688ITP160P63 soft cv

La ruota fissa Zeta è progettata per applicazioni industriali ad alte prestazioni ed è dotata di una piastra rettangolare come sistema di fissaggio. L'alloggiamento è realizzato in lamiera di acciaio molto pesante, garantendo robustezza e stabilità strutturale anche in condizioni operative gravose. La ruota presenta un diametro di 160 mm ed è equipaggiata con cuscinetti a sfere di precisione che assicurano rotazione fluida e affidabile nel tempo. Il battistrada è realizzato in poliuretano colato, materiale che offre eccellente resistenza all'usura e aderenza su diverse superfici, mentre il corpo della ruota è costruito in alluminio per ridurre il peso complessivo mantenendo elevata rigidità. L'altezza totale del prodotto è di 200 mm. Per quanto riguarda le capacità di carico, la ruota Zeta supporta un carico statico massimo di 1100 kg, mentre le capacità dinamiche variano in base alla velocità di movimento: 440 kg a 6 km/h e 550 kg a 4 km/h. Questa ruota fissa è ideale per applicazioni nell'industria aerospaziale e attrezzature aeroportuali, per produttori automobilistici OEM, per carrelli di produzione e da piattaforma, nonché per attrezzature per il trasporto, dove affidabilità e prestazioni sono requisiti fondamentali.

160 mm
200 mm
550 kg
160 mm
200 mm
550 kg