Ruota girevole con freno totale 160 mm
Zeta
Order number:
990838071
EAN:
4031582337594
Numero articolo:
4687ITP160P63 soft cv
- Materiali non pericolosi
- Qualità testata
- Uso ininterrotto
Lo Zeta è una ruota girevole con freno totale, progettata per impieghi gravosi in ambito industriale e professionale. L'attacco ...
Dettagli
Personalizzato o grandi volumi? Richiedi un preventivo ora.
File CAD
È possibile scaricare i dati di costruzione per questo prodotto.
Schede tecniche
Lo Zeta è una ruota girevole con freno totale, progettata per impieghi gravosi in ambito industriale e professionale. L'attacco è costituito da una piastra rettangolare, che consente il fissaggio stabile della ruota alla struttura del mezzo o dell'attrezzatura. Il corpo è realizzato in lamiera di acciaio, molto pesante, e integra un giro di sfere a doppio anello, rinforzato o inossidabile, che garantisce una rotazione precisa e fluida anche sotto carico elevato. La ruota ha un diametro di 160 mm ed è dotata di cuscinetti a sfere di precisione, che riducono l'attrito e assicurano una marcia regolare. Il battistrada è in poliuretano colato, scelto per la sua elevata resistenza all'abrasione e per la capacità di proteggere le superfici di lavoro, mentre il corpo della ruota è in alluminio, materiale leggero che contribuisce a contenere il peso complessivo. L'altezza complessiva del prodotto è di 200 mm. La capacità di carico statico è pari a 1100 kg. In condizioni dinamiche, la capacità di carico è di 440 kg alla velocità di 6 km/h e di 550 kg alla velocità di 4 km/h. Il prodotto è indicato per applicazioni nell'industria aerospaziale e nelle attrezzature aeroportuali, per i produttori automobilistici OEM, per carrelli di produzione e da piattaforma e per le attrezzature per il trasporto.
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
Trazione affidabile
Battistrada ottimizzati per garantire aderenza sicura su pavimenti bagnati e scivolosi
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
Blocco direzionale ottimizzato
Bloccaggio direzionale regolabile a 2x180° o 4x90°
Manutenzione rapida
Cuscinetti girevoli lubrificati con grasso a lunga durata e dotati di ingrassatore per una facile manutenzione
Struttura per carichi extra pesanti
Struttura saldata in acciaio massiccio per la massima capacità di carico
Struttura per carichi pesanti
Alloggiamento in acciaio extra pesante per alta capacità di carico
Testa girevole temprata
Coperture dei cuscinetti rinforzate e trattate termicamente