Vai al contenuto principale Vai alla ricerca Vai alla navigazione principale
Benvenuti sul nostro sito web dal nuovo design!
La ruota fissa Zeta è progettata per applicazioni industriali ad alte prestazioni ed è dotata di una piastra rettangolare come sistema di fissaggio. L'alloggiamento è realizzato in lamiera di acciaio molto pesante, garantendo robustezza e stabilità strutturale anche in condizioni di lavoro gravose. La ruota presenta un diametro di 125 mm ed è equipaggiata con cuscinetti a sfere di precisione che assicurano rotazione fluida e affidabile. Il battistrada è realizzato in poliuretano colato, materiale che offre eccellente resistenza all'usura e aderenza ottimale su diverse superfici. Il corpo della ruota è costruito in alluminio, combinando leggerezza con resistenza meccanica. L'altezza complessiva del prodotto è di 164 mm. Per quanto riguarda le capacità di carico, la ruota supporta un carico statico massimo di 800 kg. In condizioni dinamiche, la capacità di carico varia in base alla velocità di utilizzo: a 6 km/h la ruota supporta 320 kg, mentre a 4 km/h supporta 400 kg. Questa ruota fissa è ideale per applicazioni nell'industria aerospaziale e attrezzature aeroportuali, per produttori automobilistici OEM, per carrelli di produzione e da piattaforma, nonché per attrezzature per il trasporto, dove affidabilità e prestazioni elevate sono requisiti fondamentali.
Prestazioni del rullo
Rumore di movimento
Attrito
Resistenza alla corrosione
Номера на статии
Артикулен номер
4688ITP125P63 soft cv
EAN
4031582337549
Номер на материал S4
990838073
Основни атрибути
Тип
Ruota fissa
Обща ширина
117 mm
Товароносимост при 4 км/ч
400 kg
Товароносимост при 6 км/ч
320 kg
Статичен Товароносимост
800 kg
Обща височина
164 mm
Температурен диапазон (максимален)
60 °C
Температурен диапазон (минимален)
-10 °C
Общо тегло
1,81 kg
Име на продукта
Zeta
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
80 mm
Дължина на отвора на плаката (минимална)
75 mm
Ширина на отвора на плаката (максимална)
105 mm
Ширина на отвора на плаката (минимална)
75 mm
Дължина на плаката
137 mm
Ширина на плаката
117 mm
Вилка
Цвят
Passivato blu
Форма Вилица
Largo, Rinforzato
Материал на корпуса
Lamiera di acciaio, molto pesante
Въртящ се лагер
Doppio giro di sfere, Rinforzato o Inossidabile
Колело
Твърдост на Резба (A)
80 Shore A
Материал на тялото
Alluminio
Материал на реазбата
Poliuretano, Colato
Ширина на Резба
50 mm
Диаметър
125 mm
Ширина на тялото
50 mm
Предпазители за резби
Senza parafili
Oc
Vite con dado
Лагер
Cuscinetti a sfere di precisione
Цвят на Колело
Grigio (RAL7042)
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
Trazione affidabile
Battistrada ottimizzati per garantire aderenza sicura su pavimenti bagnati e scivolosi
Movimento senza tracce
Ruote con abrasione ridotta e minime esigenze di pulizia
Uso ergonomico
Ruote con resistenza al rotolamento ottimizzata per ridurre lo sforzo dell’utente
Blocco direzionale ottimizzato
Bloccaggio direzionale regolabile a 2x180° o 4x90°
Struttura per carichi extra pesanti
Struttura saldata in acciaio massiccio per la massima capacità di carico
Struttura per carichi pesanti
Alloggiamento in acciaio extra pesante per alta capacità di carico
Testa girevole temprata
Coperture dei cuscinetti rinforzate e trattate termicamente
Salta la galleria prodotti

Accessori

Accessorio
Protezione per i piedi
Foot Protection Ø125

L'Accessorio denominato Protezione per i piedi rappresenta una soluzione tecnica progettata per ottimizzare le prestazioni e la durabilità dei sistemi di movimentazione. Con un peso di 0,54 kg, questo componente offre un equilibrio ideale tra robustezza strutturale e facilità di installazione, garantendo una protezione efficace contro l'usura e i danni meccanici. La protezione è specificatamente sviluppata per applicazioni su ruote girevoli, fornendo una barriera protettiva che estende la vita operativa dell'equipaggiamento riducendo l'impatto di urti e abrasioni. Grazie alle sue caratteristiche costruttive, questo accessorio si integra perfettamente in ambienti industriali e commerciali, assicurando affidabilità e prestazioni costanti nel tempo.

Salta la galleria prodotti

Prodotti correlati

Varianti
Ruota girevole con freno totale 125 mm
Ruota girevole con freno totale 125 mm
Zeta
4687ITP125P63 soft cv

Lo Zeta è una ruota girevole con freno totale, progettata per impieghi gravosi nell'industria aerospaziale e nelle attrezzature aeroportuali, nella produzione automobilistica OEM, nei carrelli di produzione e da piattaforma e nelle attrezzature per il trasporto. L'attacco è realizzato con una piastra rettangolare, che garantisce un fissaggio stabile e sicuro al telaio del mezzo. Il corpo portante è costruito in lamiera di acciaio, molto pesante, e integra un doppio giro di sfere, rinforzato o inossidabile, che assicura una rotazione precisa e un'elevata resistenza meccanica. La ruota ha un diametro di 125 mm ed è dotata di cuscinetti a sfere di precisione; il battistrada è in poliuretano colato, mentre il corpo della ruota è in alluminio, combinazione che unisce leggerezza, silenziosità e aderenza al suolo. L'altezza complessiva del gruppo è di 164 mm. La capacità di carico statica è pari a 800 kg. In condizioni dinamiche, il carico ammissibile è di 320 kg alla velocità di 6 km/h e di 400 kg alla velocità di 4 km/h.

125 mm
164 mm
400 kg
125 mm
164 mm
400 kg
Varianti
Ruota girevole 125 mm
Ruota girevole 125 mm
Zeta
4680ITP125P63 soft cv

La ruota girevole Zeta è una soluzione robusta progettata per applicazioni industriali ad alta prestazione, dotata di una piastra rettangolare come sistema di fissaggio. L'alloggiamento è realizzato in lamiera di acciaio molto pesante ed è equipaggiato con un doppio giro di sfere rinforzato o inossidabile, garantendo stabilità e durabilità anche in ambienti critici. La ruota presenta un diametro di 125 mm ed è costruita con un corpo in alluminio abbinato a un battistrada in poliuretano colato, assicurando eccellente resistenza all'usura e prestazioni affidabili. I cuscinetti a sfere di precisione integrati nel sistema di rotazione consentono movimenti fluidi e precisi. L'altezza complessiva della ruota è di 164 mm. Dal punto di vista delle capacità di carico, la ruota supporta un carico statico massimo di 800 kg, mentre le capacità dinamiche variano in base alla velocità di movimento: 320 kg a 6 km/h e 400 kg a 4 km/h. Questa ruota girevole è ideale per applicazioni nell'industria aerospaziale e attrezzature aeroportuali, produttori automobilistici OEM, carrelli di produzione e da piattaforma, nonché per attrezzature per il trasporto, dove affidabilità e prestazioni sono requisiti fondamentali.

125 mm
164 mm
400 kg
125 mm
164 mm
400 kg
Varianti
Ruota girevole con blocco direzionale 125 mm
Ruota girevole con blocco direzionale 125 mm
Zeta
4681ITP125P63 soft cv

Lo Zeta è una ruota girevole con blocco direzionale, progettata per impieghi gravosi nell'industria aerospaziale, nelle attrezzature aeroportuali, presso i produttori automobilistici OEM, nei carrelli di produzione e da piattaforma e nelle attrezzature per il trasporto. L'attacco è costituito da una piastra rettangolare che consente il fissaggio stabile della ruota alla struttura del mezzo. La carcassa è realizzata in lamiera di acciaio, molto pesante, e integra un doppio giro di sfere, rinforzato o inossidabile, che garantisce la rotazione dello snodo girevole con elevata precisione e robustezza. La ruota ha un diametro di 125 mm ed è dotata di cuscinetti a sfere di precisione che assicurano scorrimento regolare e affidabile. Il battistrada è in poliuretano colato, mentre il corpo ruota è in alluminio, combinazione che unisce leggerezza, resistenza e buona aderenza al suolo. L'altezza complessiva del prodotto è di 164 mm. Il carico statico massimo ammissibile è di 800 kg. Il carico dinamico è compreso tra 320 kg e 400 kg, riferito rispettivamente a velocità di 6 km/h e 4 km/h.

125 mm
164 mm
400 kg
125 mm
164 mm
400 kg