Vai al contenuto principale Vai alla ricerca Vai alla navigazione principale
Benvenuti sul nostro sito web dal nuovo design!
La ruota fissa Zeta è progettata per applicazioni industriali ad alta prestazione, dotata di una piastra rettangolare come sistema di fissaggio. L'alloggiamento è realizzato in lamiera di acciaio molto pesante, garantendo robustezza e stabilità strutturale in ambienti operativi gravosi. La ruota presenta un diametro di 200 mm ed è equipaggiata con cuscinetti a sfere di precisione che assicurano rotazione fluida e affidabile nel tempo. Il battistrada è realizzato in poliuretano colato, materiale che offre eccellente resistenza all'usura e aderenza su diverse superfici, mentre il corpo della ruota è costruito in alluminio per ottimizzare il rapporto peso-resistenza. L'altezza complessiva del prodotto è di 240 mm. Per quanto riguarda le prestazioni di carico, la ruota Zeta supporta una capacità statica di 1400 kg, mentre la capacità dinamica varia in base alla velocità di movimento: 560 kg a 6 km/h e 700 kg a 4 km/h. Questa ruota fissa è ideale per applicazioni nell'industria aerospaziale e attrezzature aeroportuali, per produttori automobilistici OEM, per carrelli di produzione e da piattaforma, nonché per attrezzature per il trasporto, dove affidabilità e prestazioni elevate sono requisiti fondamentali.
Prestazioni del rullo
Rumore di movimento
Attrito
Resistenza alla corrosione
Номера на статии
Артикулен номер
4688ITP200P63 soft cv
EAN
4031582337563
Номер на материал S4
990838076
Основни атрибути
Тип
Ruota fissa
Обща ширина
117 mm
Товароносимост при 4 км/ч
700 kg
Товароносимост при 6 км/ч
560 kg
Статичен Товароносимост
1400 kg
Обща височина
240 mm
Температурен диапазон (максимален)
60 °C
Температурен диапазон (минимален)
-10 °C
Общо тегло
3,04 kg
Име на продукта
Zeta
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
80 mm
Дължина на отвора на плаката (минимална)
75 mm
Ширина на отвора на плаката (максимална)
105 mm
Ширина на отвора на плаката (минимална)
75 mm
Дължина на плаката
137 mm
Ширина на плаката
117 mm
Вилка
Цвят
Passivato blu
Форма Вилица
Largo, Rinforzato
Материал на корпуса
Lamiera di acciaio, molto pesante
Въртящ се лагер
Doppio giro di sfere, Rinforzato o Inossidabile
Колело
Твърдост на Резба (A)
80 Shore A
Материал на тялото
Alluminio
Материал на реазбата
Poliuretano, Colato
Ширина на Резба
50 mm
Диаметър
200 mm
Ширина на тялото
50 mm
Предпазители за резби
Senza parafili
Oc
Vite con dado
Лагер
Cuscinetti a sfere di precisione
Цвят на Колело
Grigio (RAL7042)
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
Trazione affidabile
Battistrada ottimizzati per garantire aderenza sicura su pavimenti bagnati e scivolosi
Movimento senza tracce
Ruote con abrasione ridotta e minime esigenze di pulizia
Uso ergonomico
Ruote con resistenza al rotolamento ottimizzata per ridurre lo sforzo dell’utente
Blocco direzionale ottimizzato
Bloccaggio direzionale regolabile a 2x180° o 4x90°
Struttura per carichi extra pesanti
Struttura saldata in acciaio massiccio per la massima capacità di carico
Struttura per carichi pesanti
Alloggiamento in acciaio extra pesante per alta capacità di carico
Testa girevole temprata
Coperture dei cuscinetti rinforzate e trattate termicamente
Salta la galleria prodotti

Accessori

Accessorio
Protezione per i piedi
Foot Protection Ø200

L'Accessorio denominato Protezione per i piedi rappresenta una soluzione tecnica progettata specificamente per la protezione e il supporto strutturale dei piedi dei carrelli. Con un peso di 0,75 kg, questo componente offre un equilibrio ottimale tra robustezza e leggerezza, garantendo un'installazione pratica senza compromettere le prestazioni complessive del sistema. La protezione è realizzata per resistere all'usura quotidiana e agli urti accidentali, prolungando significativamente la durata operativa del carrello. Ideale per ambienti industriali e commerciali, questo accessorio si integra perfettamente con i sistemi di ruote esistenti, fornendo protezione duratura e affidabile nel tempo.

Salta la galleria prodotti

Prodotti correlati

Varianti
Ruota girevole con freno totale 200 mm
Ruota girevole con freno totale 200 mm
Zeta
4687ITP200P63 soft cv

Lo Zeta è una ruota girevole con freno totale, progettata per carichi gravosi e impieghi professionali in ambiti quali l'industria aerospaziale, le attrezzature aeroportuali, la produzione automobilistica OEM, i carrelli di produzione e da piattaforma e le attrezzature per il trasporto. L'attacco è realizzato con una piastra rettangolare, che garantisce un fissaggio stabile e sicuro al carico o alla struttura di supporto. La carcassa è costruita in lamiera di acciaio, molto pesante, offrendo elevata robustezza meccanica e resistenza agli urti. Il perno di rotazione è dotato di doppio giro di sfere, rinforzato o inossidabile, per assicurare una rotazione fluida e precisa anche sotto carichi elevati. La ruota ha un diametro di 200 mm ed è dotata di cuscinetti a sfere di precisione, con battistrada in poliuretano colato e corpo in alluminio, combinando leggerezza e durata. L'altezza complessiva del prodotto è di 240 mm. Il carico statico massimo ammesso è di 1400 kg, mentre il carico dinamico è di 560 kg alla velocità di 6 km/h e di 700 kg alla velocità di 4 km/h.

200 mm
240 mm
700 kg
200 mm
240 mm
700 kg
Varianti
Ruota girevole 200 mm
Ruota girevole 200 mm
Zeta
4680ITP200P63 soft cv

La ruota girevole Zeta è una soluzione robusta progettata per applicazioni industriali ad alta prestazione, dotata di una piastra rettangolare come sistema di fissaggio. L'alloggiamento è realizzato in lamiera di acciaio molto pesante e incorpora un cuscinetto girevole con doppio giro di sfere, disponibile nella versione rinforzata o inossidabile, garantendo affidabilità e durabilità in ambienti critici. La ruota presenta un diametro di 200 mm ed è equipaggiata con cuscinetti a sfere di precisione che assicurano una rotazione fluida e controllata. Il battistrada è realizzato in poliuretano colato, mentre il corpo della ruota è costruito in alluminio, combinando leggerezza strutturale con resistenza meccanica. L'altezza complessiva del componente è di 240 mm, dimensione critica per l'integrazione in sistemi di movimentazione e trasporto. La ruota supporta una capacità di carico statico di 1400 kg, mentre la capacità dinamica raggiunge 560 kg a 6 km/h e 700 kg a 4 km/h, parametri essenziali per applicazioni in carrelli di produzione, piattaforme di trasporto e attrezzature aeroportuali. Zeta è ideale per l'industria aerospaziale, produttori automobilistici OEM, carrelli di produzione e da piattaforma, nonché per attrezzature di trasporto che richiedono affidabilità e prestazioni elevate.

200 mm
240 mm
700 kg
200 mm
240 mm
700 kg
Varianti
Ruota girevole con blocco direzionale 200 mm
Ruota girevole con blocco direzionale 200 mm
Zeta
4681ITP200P63 soft cv

Zeta è una ruota girevole con blocco direzionale progettata per carichi gravosi e impieghi professionali. La piastra di fissaggio è di tipo rettangolare e garantisce un collegamento stabile alla struttura del carrello o dell'attrezzatura. L'alloggiamento è realizzato in lamiera di acciaio, molto pesante, e assicura robustezza e resistenza meccanica anche in condizioni di esercizio severe. La ruota ha un diametro di 200 mm ed è dotata di un supporto girevole a doppio giro di sfere, rinforzato o inossidabile, che consente una rotazione fluida e precisa. Il battistrada è in poliuretano colato, mentre il corpo della ruota è in alluminio, combinazione che unisce leggerezza, silenziosità e resistenza all'usura. I cuscinetti a sfere di precisione garantiscono scorrimento regolare e affidabilità nel tempo. L'altezza complessiva del componente è di 240 mm. La portata statica è di 1400 kg, mentre la portata dinamica è di 560 kg a 6 km/h e di 700 kg a 4 km/h. Il prodotto è indicato per l'industria aerospaziale, le attrezzature aeroportuali, i produttori automobilistici OEM, i carrelli di produzione e da piattaforma e le attrezzature per il trasporto.

200 mm
240 mm
700 kg
200 mm
240 mm
700 kg