Ruota girevole con freno totale 200 mm
Zeta
Order number:
990833927
EAN:
4031582337600
Numero articolo:
4687ITP200P63 soft cv
- Materiali non pericolosi
- Qualità testata
- Uso ininterrotto
Lo Zeta è una ruota girevole con freno totale, progettata per carichi gravosi e impieghi professionali in ambiti quali l'industr...
Dettagli
Personalizzato o grandi volumi? Richiedi un preventivo ora.
File CAD
È possibile scaricare i dati di costruzione per questo prodotto.
Schede tecniche
Lo Zeta è una ruota girevole con freno totale, progettata per carichi gravosi e impieghi professionali in ambiti quali l'industria aerospaziale, le attrezzature aeroportuali, la produzione automobilistica OEM, i carrelli di produzione e da piattaforma e le attrezzature per il trasporto. L'attacco è realizzato con una piastra rettangolare, che garantisce un fissaggio stabile e sicuro al carico o alla struttura di supporto. La carcassa è costruita in lamiera di acciaio, molto pesante, offrendo elevata robustezza meccanica e resistenza agli urti. Il perno di rotazione è dotato di doppio giro di sfere, rinforzato o inossidabile, per assicurare una rotazione fluida e precisa anche sotto carichi elevati. La ruota ha un diametro di 200 mm ed è dotata di cuscinetti a sfere di precisione, con battistrada in poliuretano colato e corpo in alluminio, combinando leggerezza e durata. L'altezza complessiva del prodotto è di 240 mm. Il carico statico massimo ammesso è di 1400 kg, mentre il carico dinamico è di 560 kg alla velocità di 6 km/h e di 700 kg alla velocità di 4 km/h.
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
Trazione affidabile
Battistrada ottimizzati per garantire aderenza sicura su pavimenti bagnati e scivolosi
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
Blocco direzionale ottimizzato
Bloccaggio direzionale regolabile a 2x180° o 4x90°
Manutenzione rapida
Cuscinetti girevoli lubrificati con grasso a lunga durata e dotati di ingrassatore per una facile manutenzione
Struttura per carichi extra pesanti
Struttura saldata in acciaio massiccio per la massima capacità di carico
Struttura per carichi pesanti
Alloggiamento in acciaio extra pesante per alta capacità di carico
Testa girevole temprata
Coperture dei cuscinetti rinforzate e trattate termicamente