Ruota girevole con freno totale 250 mm
Zeta
Order number:
990838072
EAN:
4031582337617
Numero articolo:
4687ITP250P63 soft cv
- Materiali non pericolosi
- Qualità testata
- Uso ininterrotto
Lo Zeta è una ruota girevole con freno totale, progettata per carichi gravosi e impieghi professionali in ambiti quali l'industr...
Dettagli
Personalizzato o grandi volumi? Richiedi un preventivo ora.
File CAD
È possibile scaricare i dati di costruzione per questo prodotto.
Schede tecniche
Lo Zeta è una ruota girevole con freno totale, progettata per carichi gravosi e impieghi professionali in ambiti quali l'industria aerospaziale, le attrezzature aeroportuali, i produttori automobilistici OEM, i carrelli di produzione e da piattaforma e le attrezzature per il trasporto. L'attacco è costituito da una piastra rettangolare, che consente il fissaggio stabile e sicuro della ruota alla struttura del mezzo o dell'attrezzatura. Il corpo è realizzato in lamiera di acciaio, molto pesante, con un perno di rotazione a doppio giro di sfere, rinforzato o inossidabile, che garantisce una rotazione fluida e precisa anche sotto carico. La ruota ha un diametro di 250 mm ed è dotata di cuscinetti a sfere di precisione e di un battistrada in poliuretano colato, mentre il corpo della ruota è in alluminio. L'altezza complessiva del prodotto è pari a 290 mm. La capacità di carico statica è di 1600 kg, mentre la capacità di carico dinamica è di 640 kg a una velocità di 6 km/h e di 800 kg a una velocità di 4 km/h.
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
Trazione affidabile
Battistrada ottimizzati per garantire aderenza sicura su pavimenti bagnati e scivolosi
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
Blocco direzionale ottimizzato
Bloccaggio direzionale regolabile a 2x180° o 4x90°
Manutenzione rapida
Cuscinetti girevoli lubrificati con grasso a lunga durata e dotati di ingrassatore per una facile manutenzione
Struttura per carichi extra pesanti
Struttura saldata in acciaio massiccio per la massima capacità di carico
Struttura per carichi pesanti
Alloggiamento in acciaio extra pesante per alta capacità di carico
Testa girevole temprata
Coperture dei cuscinetti rinforzate e trattate termicamente