Vai al contenuto principale Vai alla ricerca Vai alla navigazione principale
Benvenuti sul nostro sito web dal nuovo design!
Zeta è una ruota girevole con blocco direzionale, progettata per impieghi gravosi e di precisione. L'attacco è realizzato con una piastra rettangolare, che consente il fissaggio stabile della ruota alla struttura del mezzo o dell'attrezzatura. La staffa di supporto, o alloggiamento, è costruita in lamiera di acciaio, molto pesante, e integra un doppio giro di sfere, rinforzato o inossidabile, per garantire una rotazione fluida e costante anche sotto carico elevato. La ruota ha un diametro di 250 mm ed è dotata di cuscinetti a sfere di precisione, mentre il battistrada è in poliuretano colato e il corpo ruota è in alluminio, combinazione che assicura leggerezza, resistenza all'usura e bassa rumorosità di rotolamento. L'altezza complessiva del prodotto è di 290 mm. La capacità di carico statico è pari a 1600 kg, mentre il carico dinamico è compreso tra 640 kg, alla velocità di 6 km/h, e 800 kg, alla velocità di 4 km/h. Il prodotto è indicato per l'industria aerospaziale, le attrezzature aeroportuali, i produttori automobilistici OEM, i carrelli di produzione e da piattaforma e le attrezzature per il trasporto.
Prestazioni del rullo
Rumore di movimento
Attrito
Resistenza alla corrosione
Номера на статии
Артикулен номер
4681ITP250P63 soft cv
EAN
4031582337655
Номер на материал S4
990838070
Основни атрибути
Тип
Ruota girevole con blocco direzionale
Обща ширина
96 mm
Товароносимост при 4 км/ч
800 kg
Товароносимост при 6 км/ч
640 kg
Статичен Товароносимост
1600 kg
Обща височина
290 mm
Температурен диапазон (максимален)
60 °C
Температурен диапазон (минимален)
-10 °C
Общо тегло
4,6 kg
Име на продукта
Zeta
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
80 mm
Дължина на отвора на плаката (минимална)
75 mm
Ширина на отвора на плаката (максимална)
105 mm
Ширина на отвора на плаката (минимална)
75 mm
Дължина на плаката
137 mm
Ширина на плаката
105 mm
Вилка
Цвят
Passivato blu
Форма Вилица
Largo, Rinforzato
Материал на корпуса
Lamiera di acciaio, molto pesante
Въртящ се лагер
Doppio giro di sfere, Rinforzato o Inossidabile
Диаметър на купол
96 mm
Интерференция при завъртане
360 mm
Изместване
55 mm
Радиус на завъртане
180 mm
Колело
Твърдост на Резба (A)
80 Shore A
Материал на тялото
Alluminio
Материал на реазбата
Poliuretano, Colato
Ширина на Резба
50 mm
Диаметър
250 mm
Ширина на тялото
50 mm
Предпазители за резби
Senza parafili
Oc
Vite con dado
Лагер
Cuscinetti a sfere di precisione
Цвят на Колело
Grigio (RAL7042)
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
Trazione affidabile
Battistrada ottimizzati per garantire aderenza sicura su pavimenti bagnati e scivolosi
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
Blocco direzionale ottimizzato
Bloccaggio direzionale regolabile a 2x180° o 4x90°
Manutenzione rapida
Cuscinetti girevoli lubrificati con grasso a lunga durata e dotati di ingrassatore per una facile manutenzione
Struttura per carichi extra pesanti
Struttura saldata in acciaio massiccio per la massima capacità di carico
Struttura per carichi pesanti
Alloggiamento in acciaio extra pesante per alta capacità di carico
Testa girevole temprata
Coperture dei cuscinetti rinforzate e trattate termicamente
Salta la galleria prodotti

Accessori

Accessorio
Protezione per i piedi
Foot Protection Ø250

La Protezione per i piedi è un accessorio progettato per fornire protezione e durabilità ai componenti inferiori dei carrelli e dei pattini. Questo accessorio, con un peso di 0 kg, rappresenta una soluzione leggera e pratica per salvaguardare le superfici di contatto e prevenire danni durante l'utilizzo quotidiano. La protezione è ideale per ambienti industriali e commerciali dove i carrelli sono soggetti a urti e abrasioni frequenti. Grazie alla sua configurazione ottimizzata, questo accessorio si integra perfettamente con i sistemi di pattini esistenti, garantendo una protezione affidabile senza aggiungere peso significativo al sistema complessivo.

Ruota 250 mm
Novatech
ITP 250x55-Ø25 HL60

La ruota Novatech è una ruota per carrelli progettata per applicazioni industriali gravose, caratterizzata da un diametro di 250 mm e da una larghezza del battistrada di 55 mm. Il battistrada è realizzato in poliuretano colato, materiale che garantisce eccellente resistenza all'usura e aderenza su diverse superfici. La ruota è dotata di cuscinetti a sfere di precisione che assicurano rotazione fluida e affidabile nel tempo. Il corpo della ruota è costruito in alluminio, che combina leggerezza con robustezza strutturale. L'hub presenta una lunghezza di 60 mm, mentre il foro dell'asse ha un diametro di 25 mm, permettendo un facile montaggio su sistemi di carrelli standard. Per quanto riguarda le capacità di carico, la ruota supporta un carico statico massimo di 2000 kg. In condizioni dinamiche, la capacità di carico varia in base alla velocità di movimento: a 6 km/h la ruota supporta 800 kg, mentre a 4 km/h supporta 1000 kg, garantendo prestazioni ottimali in diverse condizioni operative.

250 mm
1000 kg
250 mm
1000 kg
Accessorio
Puretech
Ri-Festst. 4681125P63 blau

L'accessorio Puretech rappresenta una soluzione tecnica progettata specificamente per ottimizzare le prestazioni dei carrelli con ruote pivottanti, caratterizzato da un peso contenuto di 0,27 kg che ne facilita l'installazione e l'integrazione nei sistemi di movimentazione. Questo componente è stato sviluppato secondo standard ingegneristici rigorosi per garantire compatibilità e affidabilità nel tempo, assicurando un funzionamento stabile e duraturo anche in ambienti operativi impegnativi. La struttura leggera dell'accessorio Puretech consente una riduzione del carico complessivo del sistema mantenendo al contempo le caratteristiche di robustezza necessarie per applicazioni industriali e commerciali.

Salta la galleria prodotti

Prodotti correlati

Varianti
Ruota girevole 250 mm
Ruota girevole 250 mm
Zeta
4680ITP250P63 soft cv

La ruota girevole Zeta è una soluzione robusta progettata per applicazioni industriali ad alta prestazione, dotata di una piastra rettangolare come sistema di fissaggio. L'alloggiamento è realizzato in lamiera di acciaio molto pesante e incorpora un cuscinetto girevole con doppio giro di sfere, disponibile nella versione rinforzata o inossidabile, garantendo affidabilità e durabilità in ambienti critici. La ruota presenta un diametro di 250 mm ed è equipaggiata con cuscinetti a sfere di precisione che assicurano una rotazione fluida e controllata. Il battistrada è realizzato in poliuretano colato, mentre il corpo della ruota è costruito in alluminio, combinando leggerezza e resistenza strutturale. L'altezza complessiva del componente è di 290 mm. Per quanto riguarda le prestazioni di carico, la ruota supporta una capacità statica di 1600 kg, mentre la capacità dinamica varia in base alla velocità operativa: 640 kg a 6 km/h e 800 kg a 4 km/h. Questa ruota girevole è ideale per applicazioni nell'industria aerospaziale e attrezzature aeroportuali, produttori automobilistici OEM, carrelli di produzione e da piattaforma, nonché per attrezzature per il trasporto, dove affidabilità e prestazioni sono fondamentali.

250 mm
290 mm
800 kg
250 mm
290 mm
800 kg
Varianti
Ruota fissa 250 mm
Ruota fissa 250 mm
Zeta
4688ITP250P63 soft cv

La ruota fissa Zeta è dotata di una piastra rettangolare come sistema di fissaggio e presenta un alloggiamento realizzato in lamiera di acciaio molto pesante, garantendo una struttura robusta e duratura. La ruota ha un diametro di 250 mm ed è equipaggiata con cuscinetti a sfere di precisione che assicurano un funzionamento fluido e affidabile. Il battistrada è realizzato in poliuretano colato, mentre il corpo della ruota è costruito in alluminio, combinando leggerezza e resistenza. L'altezza complessiva del prodotto è di 290 mm. Per quanto riguarda le prestazioni di carico, la ruota fissa Zeta supporta una capacità statica di 1600 kg, mentre la capacità dinamica varia in base alla velocità di movimento: 640 kg a 6 km/h e 800 kg a 4 km/h. Questa ruota è specificamente progettata per applicazioni in ambito industriale aerospaziale e attrezzature aeroportuali, per produttori automobilistici OEM, per carrelli di produzione e da piattaforma, nonché per attrezzature per il trasporto, dove affidabilità e prestazioni elevate sono requisiti essenziali.

250 mm
290 mm
800 kg
250 mm
290 mm
800 kg
Varianti
Ruota girevole con freno totale 250 mm
Ruota girevole con freno totale 250 mm
Zeta
4687ITP250P63 soft cv

Lo Zeta è una ruota girevole con freno totale, progettata per carichi gravosi e impieghi professionali in ambiti quali l'industria aerospaziale, le attrezzature aeroportuali, i produttori automobilistici OEM, i carrelli di produzione e da piattaforma e le attrezzature per il trasporto. L'attacco è costituito da una piastra rettangolare, che consente il fissaggio stabile e sicuro della ruota alla struttura del mezzo o dell'attrezzatura. Il corpo è realizzato in lamiera di acciaio, molto pesante, con un perno di rotazione a doppio giro di sfere, rinforzato o inossidabile, che garantisce una rotazione fluida e precisa anche sotto carico. La ruota ha un diametro di 250 mm ed è dotata di cuscinetti a sfere di precisione e di un battistrada in poliuretano colato, mentre il corpo della ruota è in alluminio. L'altezza complessiva del prodotto è pari a 290 mm. La capacità di carico statica è di 1600 kg, mentre la capacità di carico dinamica è di 640 kg a una velocità di 6 km/h e di 800 kg a una velocità di 4 km/h.

250 mm
290 mm
800 kg
250 mm
290 mm
800 kg